A DEVI Elektromos Fűtés innovatív megoldásai nyolc évtizede javítják az emberek életminőségét a kényelmes beltéri környezet megteremtésével.
Az elektromos fűtőkábel-technológiát széles körben használják kültéri fűtési alkalmazásokban is, hogy minimalizálják a hó, jég és fagy okozta veszélyeket, és biztosítsák a kültéri biztonságot a téli időszakban.
![Building](/media/tieksjka/05-devi-web-image-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
A DEVI elektromos fűtés 80 éves évfordulúját ünnepli!
A dániai Koppenhágában 1942-ben ipari célú fűtőelemek gyártójaként alapított DEVI Electric Heating az évek során jelentősen növekedett, és ma Európa vezető elektromos fűtőmárkája, amely jelentős piaci részesedéssel rendelkezik.
Napjainkban az elektromos fűtési termékeket és megoldásokat szinte mindenhol és bárhol alkalmazzák, ahol csak el lehet képzelni. Az elektromos fűtést az alkalmazások széles skáláján alkalmazzák [link az Alkalmazások fülre]; lakóházakon, lakásokon, középületeken belül és kívül, az infrastruktúrában, sportpályákon és még speciálisabb területeken is, a liftektől, vonatoktól kezdve a repülőtereken és autópályákon át.
A DEVI Electric Heating 2003 óta a Danfoss része.
![Electric heating wind](/media/aprh0mb1/europe-is-on-a-fast-track-to-sustainable-electric-heating.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Miért jó válasz az elektromos fűtés az emelkedő energiaköltségekre
Mivel a világ a növekvő gázárakkal és az ellátási bizonytalansággal szembesül, a megújuló energiaforrásokból származó villamos energiával működő elektromos fűtés értékes és fenntartható fűtési lehetőségként egyre nagyobb jelentőségre tesz szert.
Az előrejelzések szerint a villamos energia iránti kereslet 2030-ra 30%-ra, 2050-re pedig 50%-ra nő, ahogyan az éghajlat-semlegességre való áttérés megvalósul. Az Európai Bizottság célja, hogy 2050-re e kereslet 84%-a megújuló energiaforrásokból származzon, ami jelentősen csökkenteni fogja a CO2-kibocsátást.
Modern, intelligens vezérléssel kombinálva az elektromos fűtés intelligensebbé teheti a hálózatokat és elősegítheti a megújuló energiafogyasztást. Ráadásul az elektromos fűtés használatával nem jutnak káros anyagok a levegőbe vagy a talajba.
Az elektromos padlófűtés jelentős lehetőséget jelent Európa számára. Jelentős szerepet játszhat abban, hogy Európa csökkentse a kibocsátásokat, növelje az épületek energiahatékonyságát, és végső soron lehetővé tegye Európa számára, hogy elérje ambiciózus éghajlati céljait.
![heating energy](/media/wlgcdqwc/why-is-electric-heating-energy-efficient-and-environmentally-1.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Az elektromos fűtés költséghatékony megoldás
Az elektromos padlófűtés a napelemes fűtéssel kombinálva a legköltséghatékonyabb fűtési megoldásnak tekinthető, ha erősen szigetelt lakóépületekről van szó. Az elektromos padlófűtés a fogyasztók számára is olcsóbb lesz, mint a hagyományos gáz-, folyékony és szilárd tüzelésű technológiák.
Az elektromos fűtés a lehető legalacsonyabb energiafogyasztás mellett teszi lehetővé a kényelmes szobahőmérsékletet. A hagyományos radiátoros fűtéshez képest átlagosan 1-2 °C-kal csökkenthető a helyiség hőmérséklete, ami energiafelhasználást és költségmegtakarítást eredményez. Az elektromos padlófűtés által felhasznált energia 99%-a hővé alakul át, így maximalizálva az energiahatékonyságot, és elkerülve a felesleges energiaveszteségeket, például a víz keringtetése miatt.
![electric heating meter](/media/v3fcyoej/why-is-electric-heating-energy-efficient-and-environmentally-2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Miért energiatakarékos az elektromos fűtés?
Az elektromos fűtési rendszer a padlószerkezettől függően gyorsan eléri a kívánt hőmérsékletet, így a helyiségeket csak akkor lehet fűteni, amikor szükséges, ami elképesztő energiamegtakarítást eredményez. A hőforrás padló alatti elhelyezése és a nagyon pontos termosztatikus szabályozás együttesen rendkívül magas szintű energiafelhasználási hatékonyságot biztosít, a csökkentett energiafogyasztás érdekében, a hőkomfort csökkenése nélkül.