A jövőben is Önnel maradunk
Tudjuk, hogy az Ön vegyipari üzeme soha nem alszik. Egyszerűen csak arra van szükség, hogy a nap 24 órájában megbízhatóan, a legzordabb körülmények között, váratlan leállások nélkül dolgozzon. A Danfoss Drives minőségi frekvenciaváltói gondoskodnak a folyamatos működésről.

Minőségi frekvenciaváltókkal hajtott minőségi vegyipari üzemek
A vegyi üzem lehető legjobb működése érdekében olyan hajtásokra van szükség, amelyek lehetővé teszik a csúcsteljesítményt. Minőségi frekvenciaváltóink évtizedes ipari szakértelemmel készülnek, így kategóriájukban a legjobb megbízhatóságot és robusztusságot nyújtják. Ezek vezető energiahatékonysága csökkenti a teljes élettartamköltséget, és pozitív módon járul hozzá a világ éghajlati céljainak eléréséhez. Az előrejelző és állapotalapú felügyelet is elérhető a frekvenciaváltóinskhoz, hogy biztosítsuk a rendszerek jövőbeli védelméhez szükséges intelligenciát. Frekvenciaváltóink minden motorral és rendszerrel teljes mértékben kompatibilisek, így az üzemében optimális rendszert alakíthat ki. Válassza a Danfosst frekvenciaváltó beszállítónak, és bízhat bennünk, hogy jó úton járunk.

Hogyan biztosítja a Danfoss Drives a mozgás folyamatosságát?
A vegyipar igényeinek kielégítése érdekében elektromos hajtásaink négy kulcsfontosságú területre összpontosítanak a nagyobb hatékonyság és az alacsonyabb üzemeltetési költségek érdekében.

Megbízhatóság és robusztusság
Egy vegyi üzemben az élet sokszor nehéz. Az agresszív gázok kárt tehetnek a komponensekben, míg a hűtőlevegő beszennyezheti a NYÁK-lemezeket és az ajtótömítéseket. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy frekvenciaváltói megbízhatóak és tartósak legyenek, és képesek legyenek kezelni a vegyipari termelés szigorú körülményeit. Valamennyi frekvenciaváltónk alapkiépítésben legalább védőlakk bevonatos áramköri kártyával rendelkezik. Továbbá elérhető megerősített védőlakk-bevonat, magas IP-besorolás, ATEX-kompatibilitás, és akár 50 °C-os környezeti hőmérsékletet is elviselnek a Danfoss frekvenciaváltók.

Energiahatékonyság
Valamennyi frekvenciaváltónk rendkívül energiahatékony, így csökkenthető a megtérülési idő és csökkenthető a TCO-érték. Kiváló hátsó hűtőcsatornával rendelkeznek, ami csökkenti a légkondicionálás szükségességét, valamint az energiafelhasználást és az alkalmazás kopását csökkentő okoseszközöket. A nagyobb teljesítménysűrűség azt is jelenti, hogy búcsút inthet a túlméretezett frekvenciaváltóknak, miközben az energiafogyasztást is csökkentheti.

Egyszerűbb, költséghatékonyabb rendszerek
Frekvenciaváltóink 150 m-es árnyékolt vagy 300 m-es árnyékolatlan kábellel használhatók, 1,5 kW-os teljesítménytől kezdődően, a motor csatlakoztatására szolgáló további kimeneti szűrők nélkül. Ez pénzt takarít meg, csökkenti a helyigényt és a rendszer teljes veszteségét, és a szűrőn fellépő feszültségesés megelőzésével teljes kimeneti nyomatékot biztosít a motortengelyen.

Előrejelző és állapotalapú felügyelet
A frekvenciaváltóinkba épített előrejelző és állapotalapú felügyeleti funkcióknak köszönhetően megbízhatóbb rendszert kap. Ez meghosszabbítja a rendszer üzemidejét, meghosszabbítja az alkalmazások élettartamát, és hozzájárul a rendszer időtálló működéséhez.

Integrált adatok és analitika a határvonalon
A frekvenciaváltóinkba épített integrált adatgenerálási és adatelemzési képességeknek köszönhetően az adatok az alkalmazás közvetlen közelében elemezhetők. A legjobb minőségű számítástechnika, a felhőalapú integráció és az ipari IoT kombinálásával Ön a saját rendszerében rejlő lehetőségeket a megfelelő tempóban felhasználhatja.
A frekvenciaváltó ökorendszere




Függetlenül attól, hogy Ön üzemeltet vagy éppen üzemeket tervez, folyamatosan dolgozunk
A megfelelő frekvenciaváltók használata komoly lehetőségeket rejt magában. Minőségi frekvenciaváltóink lehetővé teszik, hogy Ön a pontosan az igényeinek megfelelő optimális rendszert tervezze meg vagy üzemeltesse. Bármely motor vagy rendszer lehető legjobb komponenseit képesek használni bármilyen átjáróval, felhővel vagy analitikai platformmal. Globális jelenlétünk pedig azt jelenti, hogy mindig rendelkezésre állunk frekvenciaváltóink, függetlenül attól, hogy Ön hol van. Készen állunk arra, hogy meghallgassuk, hogyan folytathatjuk?


Esettanulmányok
A frekvenciaváltó komponensei
VLT AutomationDrive FC 301, FC 302 és VACON NXP Air Cooled frekvenciaváltóink vegyészeti portfóliónkban a legnépszerűbb és legsokoldalúbb önálló frekvenciaváltók. A legszigorúbb minőségi, megbízhatósági és energiahatékonysági követelményeknek is megfelelnek, és bármikor rendelkezésre állnak, ha cserére van szüksége.

VACON® NXP Air Cooled
Igényes alkalmazások széles körére tervezték, különös tekintettel a nagyobb teljesítménytartományokra és a rendszermegoldásokra - rendszerhajtásokra.
Hajtásrendszerek
Ha bonyolultabb alkalmazásokat üzemeltet, amelyek egyszerűen csak folyamatos üzemelést igényelnek, akkor hajtásrendszereink pontosan azt nyújtják, amire Önnek szüksége van. VACON NXP System Drive és VLT AutomationDrive FC 302 System Drive frekvenciaváltóink bármilyen specifikációnak tökéletesen megfelelő, konfigurálható sorozatokat kínálnak.

VACON® NXP System Drive
Egy vagy több motor vezérlési igényeinek megfelelően konfigurálva és összeszerelve.