Maximális energiahatékonyság a víz- és szennyvízkezelési alkalmazásokhoz

___________________________________________________________________________________________ A vízügyi ágazat jövőbeli energetikai kihívásainak megoldása, már ma

Hogyan működik a valós idejű analitika a vízgazdálkodásban?

VLT® AQUA Drive meghajtónkat a legújabb szabadalmaztatott edge computing technológiával frissítettük.
Az edge computing megoldással az adatokat másodpercenként többször gyűjtik és helyben tárolják; így nincs szükség felhőcsatlakozásra, és megelőzhető a kibertámadások kockázata.

A VLT® AQUA Drive-ot úgy tervezték, hogy a váltóáramú motorral hajtott víz- és szennyvízalkalmazások legmagasabb szintű teljesítményét biztosítsa. A nagy teljesítményű alapfunkciók széles skálájával, amelyek teljesítménynövelő opciókkal bővíthetők, a frekvenciaváltó egyaránt alkalmas új és utólagos projektekhez.

Az intelligens frekvenciaváltók okosabbá teszik a szivattyúállomásokat

Nézze meg a videót, hogy az intelligens frekvenciaváltók hogyan teszik intelligensebbé a szivattyúállomásokat - csökkentve a további PLC-k és külső vezérlőberendezések szükségességét. Az intelligens hajtások beépített intelligens logikai vezérléssel rendelkeznek, ami csökkenti a PLC-kapacitás szükségességét. A frekvenciaváltók az intelligens hibaelhárítással korlátozzák az extra érzékelők szükségességét, ami megkönnyíti a hibák megtalálását és elhárítását. Kaszkádvezérlőjük képes kihagyni a hibás szivattyúkat a szakaszolási sorrendekben. És a konfigurációtól függően megosztják a diagnosztikai adatokat a felhővel vagy a helyi rendszerrel.

Ellenőrizze a frekvenciaváltók állapotát

A DrivePro® Site Assessment különösen fontos szolgáltatás a víziparban. A rendszeres ellenőrzések segítenek Önnek abban, hogy vízrendszerét optimális állapotban tartsa. Az előre nem látható leállások kockázatának kiküszöbölésével megtakaríthat a javításokon, és növelheti a létesítmény biztonságát.

Új jelentés: Energia- és CO2-kibocsátás-csökkentés a legjobb elérhető megoldásokkal

A dán vízipari szövetség, a DI Water jelentése szerint a szennyvízkezelésben rejlő globális kibocsátáscsökkentési potenciál több mint 180 Mtpa CO2e, ami évente 100 millió autó kibocsátásának megszüntetésével egyenértékű. A villamosenergia-fogyasztás potenciális csökkenése az összes európai széntüzelésű erőmű együttes termelésének felel meg. A dán tapasztalatok azt mutatják, hogy a digitalizálással ennek a kibocsátáscsökkentésnek a 70%-át lehet elérni. Ebben a VLT® AQUA Drive kulcsfontosságú szerepet játszik.

Megoldások

Alkalmazások

Esettanulmányok

Felharmonikusok a víz- és szennyvízkezelő berendezésekben - válasszon okosan a költségek visszafogása érdekében

Felharmonikusok a víz- és szennyvízkezelő berendezésekben - válasszon okosan a költségek visszafogása érdekében

A felharmonikus áramok jelenléte növeli a kockázatot, befolyásolja a termékminőséget és növeli az üzemeltetési költségeket. A felharmonikusok mérséklése közvetett energiamegtakarítást eredményez a transzformátorok, kábelek és készülékek veszteségeinek csökkentése révén.

Ezek a közvetett megtakarítások az oka annak, hogy a felharmonikusok csökkentésére szolgáló megoldásokkal felszerelt rendszerek - függetlenül az alkalmazott technológiától - jobb általános rendszerhatékonyságot mutatnak.

Az energiának vízre van szüksége, a víznek pedig energiára

Az energiának vízre van szüksége, a víznek pedig energiára

Az energia és a víz kölcsönös függősége, valamint az ezek iránti növekvő globális kereslet óriási hatással van a gazdasági növekedésre, a környezeti fenntarthatóságra és általában a jövőnkre.

Pedig a digitalizáció és a meglévő technológiák, amelyek célja az energiasemleges vízágazat megteremtése, már rendelkezésre állnak. Egy energiahatékonyabb vízelosztó rendszer automatikusan segít csökkenteni a vízszivárgást, ez kevesebb energiát használ fel, és kevesebb víz megy veszendőbe.