• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Energiaátalakítás okos hálózatokon

Intelligens energiaátalakítás intelligens hálózatokhoz

Az energiaellátással kapcsolatos új igények miatt a villamosenergia-elosztó hálózatok fejlődnek. Az intelligens hálózatfejlesztés szorosan összefügg a megújuló energiaforrások és az elektromos járművek országos ellátóhálózatba történő integrálásával. Az integráció komoly követelményeket támaszt az új generációs egységekkel szemben. A legtöbb említett előírást nemzeti szabályozó hatóságok szabályozzák és hajtják végre.

Az ellátás és a fogyasztás kiegyensúlyozása összetett feladat egy elosztott intelligens hálózatban. A Danfoss tanúsított intelligens energiaátalakítási megoldásaival támogatja a berendezésgyártókat és rendszerintegrátorokat, amivel időt, költséget és energiát takaríthat meg a tesztelés és a tanúsítás során.

Az ellátási és a fogyasztási egyensúly megteremtéséhez a helyi előírásoknak és szabványoknak való megfelelés az egyik legfontosabb szempont az intelligens hálózat tervezésekor. A megfelelőségi követelmények a biztonsággal, az EMC-vel és a hálózati kódokkal kapcsolatosak. Az ilyen előírások, szabványok és előírások a teljes egység tervezését, kivitelezését, telepítését, üzembe helyezését és üzemeltetését szabályozzák, a közegészség, a biztonság és a jólét védelmére.

Az intelligens hálózatok egyik legújabb trendje az energiatároló integrálása. Az energiatároló lehetővé teszi a hálózat problémamentesen befogaja az időjárásfüggő termelőket és a kiszámíthatatlan fogyasztókat. A tárolást akkumulátortelepek vagy ultrakondenzátorok végezhetik. Természetesen az energiatároló rendszerekre a helyi előírások is érvényesek.

Okos hálózatok energiatárolóval


Az integrált energiatárolóval rendelkező intelligens hálózatok lehetővé teszik az energiaellátási időeltolódások kiküszöbölését, és számos megújuló energiaforrás szakaszos működését is leküzdik. Emellett tartalék forrásként működnek feszültségkimaradás esetén, és kezelik a teljesítmény-csúcsokat, így a tervezők kisebb teljesítményű berendezéssel is elláthatják ugyanazt a feladatot, nem szükséges a csúcsterhelésre méretezni.

Smart grid enabler

Okos hálózat engedélyezése

Az integrált energiatárolóval rendelkező intelligens hálózatok lehetővé teszik az energiaellátási időeltolódások kiküszöbölését, és számos megújuló energiaforrás szakaszos működését is kezelik.
Nézze meg ezen az animáción, hogyan működik

Hogyan javítja az energiatárolás az energiaellátás minőségét?

Hagyományos hálózat: A fogyasztói terhelés csúcsokat hoz létre a táphálózatban.

Okos hálózat: Az akkumulátoros tárolók megszüntetik az elosztó hálózatban fellépő feszültségcsúcsokat, így a fogyasztó terhelése gyakorlatilag semmilyen zavart nem okoz a hálózatban. Ez jó energiaminőséget eredményez, és ideális esetben lehetővé teszi, hogy optimalizáljuk az elosztó infrastruktúrát, ezáltal költséget takarítva meg.

 

Tudjon meg többet a hibridizációról
Látogasson el a hibridizációs oldalra

Tudjon meg többet a lítiumalapú akkumulátorokkal, kondenzátorokkal és lendkerékkel történő energiatárolásról
Olvassa el a blogot

Hálózati kódok támogatása

 

Új technológiák jelennek meg, az elosztott energiatermelés aránya növekszik az energiamixen belül. A biztonsági szabványok és előírások idővel, valamint országról országra változnak.  A hibrid rendszerek tervezésénél ezeket a tényezőket alaposan fel kell mérni és be kell építeni, így a tervezőknek számos kihívással és bizonytalansággal kell szembenézniük.

A kialakítás, a gyártás, a kapcsolódó karbantartás és egyebek tekintetében számos helyi előírásnak kell megfelelni. A vonatkozó kódok, szabványok és előírások az alkatrészre vagy a rendszerre az alábbi tényezőkön alapulnak:

 

  • Ország/régió, ahova az eszközt/rendszert telepítik
  • Hatósági illetékesség (AHJ) azonosítója
  • Tevékenységeket folytató harmadik fél szervezet
  • PoC/PCC csatlakozási pont
  • MV/LV
  • Alkalmazás vagy technológia

A modern szabályzatok, szabványok és előírások összetettséget és költséget hoznak az új termékek és rendszerek fejlesztésébe a kiterjedt műszaki követelmények, tesztelés és jogi eljárások követelményeinek megfelelően. Minden AHJ vállalhat olyan tevékenységeket, amelyek során ellenőrizni kell a megfelelőséget, ezért előfordulhat, hogy dokumentálásra, tesztelésre és szimulációra van szükség. A teljes rendszertanúsítás egyszerűsítésének egyik módja a rendszer egyes részegységeinek megfelelőségének egyedi előzetes tanúsítása. A tervezési, tesztelési, üzembe helyezési és karbantartási folyamatok egyszerűsítése érdekében a Danfoss folyamatosan frissíti és tanúsítja termékeit a legújabb és legfontosabb szabványok szerint.

Energiaátalakítás intelligens hálózatokhoz


A Danfoss intelligens energiaátalakítási megoldásai az energiatárolók és a különböző energiaforrások hálózatba való integrálásával javítják a hálózati teljesítményt, és csökkentik a tőkebefektetési igényt.  Az OEM és a rendszerintegrátor cégek a Danfoss referenciatervei segítségével optimalizáklhatják a saját energiatermelő berendezéseik tervezését és felépítését. Így időt, költséget és energiát takaríthatnak meg a tesztelés és a tanúsítás során.

A Danfoss megoldásai az energiatermelési technológiák és energiatárolási megoldások széles választékát támogatják:

Termékek

VACON® NXP DCGuard

VACON® NXP DCGuard™ delivers reliable short-circuit protection of DC grids for full selectivity between DC grids, and ensures fast disconnection in the event of a fault.

 

VACON® NXP DC/DC Converter

Maximizes the energy yield in hybrid solutions and helps improve performance by bringing energy support close to the consumption.

VACON® NXP Grid Converter

Air- and liquid-cooled drives specifically designed for smart grid, energy storage, power conversion and marine energy management applications.

Alkalmazási példák