Welcome efficiency. Welcome electric.
A villamosítás megatrendje 150%-kal növeli a villamosenergia-igényt. A felkészülés érdekében az EU ezért 2030-ra 40 GW zöld elektrolizáló kiépítését tűzte ki célul, ami körülbelül 200 TWh villamosenergia-fogyasztásnak felel meg. A hidrogén hidat képez a megújuló villamos energia és a nehezen szén-dioxid-mentesíthető ágazatok között, amely segíthet a társadalomnak, hogy fenntartható módon fedezze ezt a villamosenergia-igényt.

A hidrogén előállításától a felhasználásig tartó folyamatot támogató szakemberek szakértelme:
A hidrogénágazat létrehozása során alkalmazott folyamatok számosak, változatosak és igényesek. Az átmenet sikere ezen új folyamatok valamennyi szakaszának elsajátításához fog kapcsolódni. Ez a siker akkor lesz lehetséges, ha innovatív, hatékony és elsajátított technológiákkal dolgozunk együtt a szakmájuk élvonalába tartozó gyártókkal. A Danfoss Drives több mint 50 éve gyárt változó fordulatszámú hajtásokat, és már több mint 27 millió darabot szállítottunk a világpiacra.
A nagy teljesítményű energiaátalakítás területén szerzett több mint 20 éves tapasztalatunknak köszönhetően gyártó és integrátor ügyfeleink számára olyan termékek és megoldások széles választékát kínáljuk, amelyek megfelelnek e különböző vállalkozások egyedi követelményeinek.
Az Ön céljai a miénk!
Alkalmazásai optimális teljesítményének biztosítása érdekében innovatív termékekkel és alkalmazási know-how-nkkal biztosítjuk Önnek a teljesítmény optimalizálását, az egyszerű használat és a megbízhatóság növelését, hogy csökkentsük az új folyamatok beállításának bonyolultságát.
Szakértőink az átalakítási rendszer összes komponensének szállításától a teljes rendszerek szállításáig bármikor készek segíteni Önnek.
Szakértelmünk támogatja ügyfeleinket a következőkben:
- Szélenergia
- Napenergia
- Vízerőművi energia
- Energiatárolás akkumulátorok, üzemanyagcellák vagy túlkapacitás révén
Speciális hidrogénalkalmazások
Az üzemanyagcellák számos alkalmazása:
- Tiszta villamos energia előállítása
- Vészhelyzeti áramellátás
- Elszigetelt hálózati ellátás
- Hozzájárulás az intelligens hálózathoz
- Zéró kibocsátású generátor
- Hajók parti áramellátása
- Tengerészeti, meghajtási és segédalkalmazások
- Tiszta mobilitás, gépjárművek, buszok, gépek, vasút
- Mindegyik alkalmazás esetében az egyenáramú energiaellátás ezen fogyasztók számára specifikus lesz, és szakemberek munkáját igényli.
A Danfoss nagy tapasztalattal rendelkezik az energiaátalakítás terén, és mindezen alkalmazásokban támogatást tud nyújtani.
Számos különböző elektrolízis technológia:
A Danfoss széles technológiai kínálata biztosítja, hogy ajánlatunkat az Ön elektrolizálójához és projektjének tulajdonságaihoz tudjuk igazítani:
- AC / DC tirisztoros egyenirányítók 6-18 impulzusos architektúrákhoz.
- Aktív és passzív szűrők a felharmonikusok kezelésére
- Statikus kompenzátorok a reaktív energia kompenzálására
- Aktív AC / DC egyenirányítók alacsony felharmonikus aránnyal a közvetlen átalakításhoz
- LC, LCL hálózati szűrők és közös módusú feszültségszűrő
Alacsony harmonikus felharmonikusszintű aktív AC / DC / DC átalakítók egyenáramú átalakításhoz, minden DC feszültségnek, áram- és feszültséghullámosságnak megfelelően


Események