Új dimenziót nyitunk
Egy új dimenzió vár ránk. Ahol nyitott, összekapcsolt, intelligens rendszerek jelentik az új valóságot. A valóság egy újfajta frekvenciaváltóban testesül meg. A Danfoss Drives iC7 sorozata megnyitja Ön előtt a lehetőségek új korszakának kapuját az ágazatában – méghozzá fenntartható és energiahatékony módon.

iC7-Automation
Minden eddiginél nagyobb teljesítmény és pontosság
Bármilyen ágazatban tevékenykedik is, a maximálisan sokoldalú frekvenciaváltók használatával szintet léphet. A kiemelkedő energiahatékonyságú motorvezérlést és előrejelzésen alapuló karbantartási funkciókat kínáló frekvenciaváltók beépített titkosítással rendelkeznek. Hogy a rendszerek a lehető legnagyobb teljesítményt nyújtsák.

iC7-Marine
Nagy teljesítmény, alacsony zavarszint
Az alkalmazások optimalizálásához jobb üzemidőt kínáló, intelligens frekvenciaváltók szükségesek. Nagy teljesítményű készülékek, amelyek a hajó teljesítményének javítása mellett a kibocsátás csökkentéséhez is hozzájárulnak. Rendkívül megbízható frekvenciaváltók, amelyek révén a rendszer bármilyen környezetben és bármilyen munkaterhelés esetén megállja a helyét.

iC7-Hybrid
Intelligens energiaátalakítás az energiaátálláshoz
Világunk dekarbonizálása érdekében támogatnunk kell a közlekedés és az ipar villamosítását, a megújuló forrásokból előállított energia részarányának növekedését. Intelligens, hatékony és rugalmas villamosenergia-átalakítók használatával a hibrid vagy teljesen elektromos rendszerekhez. Olyan átalakítókéval, amelyek segítik Önt abban, hogy nyereségesen érje el klímacéljait.
A lehetőségek új dimenziója
Tapasztalja meg a minőség új korszakát. Olyan frekvenciaváltókkal, amelyek új utakat nyitnak meg a különféle alkalmazások vagy teljes rendszerek jobb teljesítményének eléréséhez. Ami a hardvert és a szoftvert illeti, olyan frekvenciaváltók szükségesek, amelyek mindig a lehető legmagasabb minőségi és megbízhatósági színvonalat képviselik – az alkalmazások kiszámítható, megismételhető teljesítménye érdekében.




A jobb jövő mozgatórugói a frekvenciaváltók
Bárhol működtessen is bármilyen rendszert, alkalmazáshoz optimalizált frekvenciaváltó-megoldásokra van szüksége. Olyan partnerrel a háttérben, amely egyedülálló szolgáltatásokat és támogatást képes nyújtani.
Olyan frekvenciaváltókkal, amelyek a folyamatok pontossága, az energiahatékonyság és a kibocsátáscsökkentés terén új szinteket nyitva megváltoztatják elektromotorjai működési módját. És amelyek elősegítik a hibridizálást és a villamosítást.
8% – a frekvenciaváltók potenciálja a környezetvédelemben
Tudta, hogy ha minden lehetséges alkalmazást frekvenciaváltó hajtana, akkor a bolygónkon felhasznált összes villamos energia 8%-át megtakaríthatnánk? A megfelelő lépésekkel Ön is hozzájárulhat ennek a potenciálnak a gyors kiaknázásához.
iC7-Automation

A Danfoss iC7-Automation frekvenciaváltói
A kiváló minőségű, mindig működőképes alkalmazásokhoz kompakt frekvenciaváltókra van szüksége, amelyek rugalmas, intelligens technológiával hajtják műveleteit. Kiválóságra tervezett, forradalmi frekvenciaváltók – minden eddiginél nagyobb teljesítménnyel és pontossággal.
A rendszereibe zökkenőmentesen illeszkedő univerzális, teljesen rugalmas frekvenciaváltók pontosan azt teszik, amire szüksége van.

Korszerű motorvezérlés
A beépített érzékelők nagyobb száma és a megnövelt feldolgozási teljesítmény révén az iC7 sorozat jobb teljesítményt nyújt. Ez a frekvenciaváltó a nagy nyomatékválaszának köszönhetően hatékonyan kezeli a hirtelen nagy terheléseket, megbízható működést biztosítva.
Gyorsan üzembe helyezhető: intelligensen észleli a motortechnológiát, és gyorsan alkalmazkodik ahhoz a teljesítmény optimalizálása érdekében.

Kapcsolódjon bizalommal
Tapasztalja meg a biztonság új dimenzióját az ipari IoT-hez készült átjárótechnológiával, felhőalapú és analitikai platformokkal. Az iC7 sorozat világelső kriptochipes hardvere csökkenti a kockázatot, és lehetővé teszi a biztonságos kapcsolódást.
A még mélyebb analitika és a rendszer vizuális megjelenítése érdekében – biztonságos környezetben. A legelső integrált biztonsággal rendelkező frekvenciaváltó minden eddiginél jobb védelmet nyújt.
Sokoldalú, kiváló minőségű frekvenciaváltók számos ágazathoz számára
A minőségi hardvert és szoftvert tökéletesen párosító, teljesen rugalmas frekvenciaváltókkal pontosan vezérelheti a normál és nagyobb precizitású alkalmazásokat. Az igényeihez igazítható frekvenciaváltók a saját funkciók hozzáadását is lehetővé teszik.



Dekantálás és centrifugálás
Hatékony és pontos szétválasztás, biztonságos kapcsolattal
Ezek a frekvenciaváltók a folyamat hatékonyságának növelésére hasznosítják a fékezési energiát, és a rezgések és a folyamat zavarai ellenére is robusztus pontossággal működnek.
Alagútépítés és kőtörés
Sziklaszilárd megbízhatóság a nagy ütési teljesítményhez
Felülmúlhatatlan terheléskompenzáció a hirtelen változásokkal szemben és működési stabilitás a hálózati körülményektől függetlenül. A sokéves robusztus termelékenységért.
Ismerkedjen meg az új dimenzióval
Az iC7 sorozat három alapelve az intelligencia, a jövőbiztosság és a sokoldalúság, középpontban a verhetetlen minőséggel. Ezek a robusztus frekvenciaváltók még a legnagyobb rezgések és rázkódások közepette is jól fognak működni. Kiemelkedő hőteljesítménnyel rendelkeznek. A távoli, mostoha környezetben is hosszabb élettartamú, hatékonyabb berendezésekért.




Intelligens biztonság
Készen az ipari IoT-hez
Az iC7-Automation frekvenciaváltókra áttérve több évtizedre szóló jövőbiztosságot kölcsönözhet rendszereinek világszínvonalú felhő- és ipari IoT-rendszerbiztonsággal. Így a lehető legjobb teljesítményt hozhatja ki alkalmazásaiból anélkül, hogy aggódnia kellene az adatok tárolásának helye és módja miatt.
Hardveralapú megoldás a kiemelkedő védelemért
Az ágazat legelső integrált biztonsággal rendelkező frekvenciaváltója beépített kriptohardverrel, védett firmware-rel és titkosított adatátviteli képességekkel biztosítja rendszerei kiváló védelmét.

Teljesítménysűrűség
Kisebb és erősebb
Takarítson meg költségeket és javítsa rendszerei általános megbízhatóságát olyan alkalmazásokkal, amelyek nagyobb teljesítményt nyújtanak, ugyanakkor kevesebb helyet igényelnek. A hővezető csöves hűtési technológia fejlődésének köszönhetően rendkívül nagy teljesítménysűrűségű frekvenciaváltókat használhat.
Túlterhelhetőség
Ahhoz, hogy minden kihívásra fel legyen készülve, nagy túlterhelhetőségű frekvenciaváltókra van szüksége. Az állandó vagy lassan változó terheléssel működő alkalmazások esetén éppúgy, mint azoknál, amelyek rövid távú túlterhelést és állandó nyomatékot igényelnek.
Beépített érzékelők
Beágyazott érzékelőkkel rendelkező frekvenciaváltók használatával pontosabban meghatározhatja a hálózati feszültséget és frekvenciát, csökkentheti a felharmonikusokat, valamint javíthatja a motorvezérlést, a tápminőséget és alkalmazásai reakcióját a zavarokra.

Motorvezérlés
Minden eddiginél pontosabb
Az automatizálási kiválóság optimális motorvezérlést és olyan frekvenciaváltókat igényel, amelyek az első pillanattól kezdve nagy teljesítményt nyújtanak. Ezért minden iC7 frekvenciaváltó több érzékelővel rendelkezik a gyors alkalmazkodás és a jobb általános teljesítmény érdekében. Ez a repülőstartban adott gyorsabb reakcióktól kezdve egészen a jobb hőmérséklet-szabályozásig minden magában foglal.
Moduláris felépítés
Bármilyen rendszert is működtet, a legkiválóbb eredményeket fogja elérni. Használjon teljes motor-, csatlakozási, átjáró-, felhő- és analitikai platformkompatibilitással rendelkező frekvenciaváltókat.
Számszerűsíthető előnyök
A kiváló nyílt hurkú, kis fordulatszámú teljesítménnyel a fordulatszám-csökkenések ellenére is megbízhatóan fenntarthatja az állandó nyomatékot az eredeti új szabályozási algoritmusoknak köszönhetően. A következetesen gyors reakció pedig maximális gépteljesítményt biztosít, mivel nullához közeli értékre csökkenti a terepi busz és a motor közötti késleltetést.
Frekvenciaváltók
Duzzad az energiától. Minden eddiginél kisebb.
Léghűtéses rendszermodulok
Ágazatvezető teljesítménysűrűség. Gyors integrációhoz kialakítva.
Önhordó frekvenciaváltók
Áramvonalasabb rendszer, optimális használati egyszerűség.
Folyadékhűtéses rendszermodulok
Energiától duzzadó, ultravékony kialakítás. Nehéz körülmények között is megbízható.
iC7-Marine

A Danfoss iC7-Marine frekvenciaváltók
A kihívást jelentő tengeri alkalmazásokhoz rendkívül sokoldalú frekvenciaváltók szükségesek, amelyek úgy vannak kialakítva, hogy a legtöbbet hozzák ki az óceánjáró és a belvízi hajókból. Az energiafogyasztás és a kibocsátás csökkentéséhez hozzájáruló frekvenciaváltók páratlan teljesítményt és egyedülálló teljesítménysűrűséget biztosítanak. Bármilyen alkalmazásról és környezetről legyen is szó, jobban fognak működni a rendszerei. És hosszabb lesz az élettartamuk.

Intelligencia
Tegye jövőbiztossá rendszereit és hosszabbítsa meg alkalmazásai élettartamát intelligensebb frekvenciaváltókkal, amelyek lehetővé teszik, hogy tetszése szerint csatlakozzon és ossza el az intelligenciát – a készülékben, felhőben vagy a tengeri kommunikációs rendszeren keresztül.
Mivel a hajózási ipar egyre intelligensebbé válik, csak beépített szoftveres képességekkel és csúcsszintű számítási teljesítménnyel rendelkező frekvenciaváltókkal lehet az élvonalban maradni. Az intelligens algoritmusokat alkalmazó frekvenciaváltók kiváló fordulatszám- és nyomatékszabályozást, valamint nagy pontosságot biztosítanak. Így meghosszabbíthatja alkalmazásai élettartamát – és jobban fognak működni a hajói.

Sűrített energia
iC7 sorozatú frekvenciaváltóink minden eddiginél nagyobb teljesítményűek és kompaktabbak. A teljesítmény és a nyomatékleadás ugrásszerű növelése mellett minimálisra csökkentettük a helyigényt. Bármilyen hajózási alkalmazást működtet is, több hely jut a berendezései számára.
A kiváló teljesítményhez kiváló – a létező legjobb – hőkezelés párosul. Az elektromos helyiségek méretének és a fedélzeti hűtési igények csökkentésével optimalizálhatja a helykihasználást és a hőátvitelt. Ezek a nagy megbízhatóságú rendszerek mindig képesek biztosítani a szükséges hűtést, bármilyen meleg helyzet alakuljon is ki a vizeken.
Meghajtás
Hozza ki a legtöbbet az alapvető felső kategóriás alkalmazásokból
Ezt megteheti az összes szabványos meghajtómotorhoz könnyen hozzáilleszthető frekvenciaváltókkal, akár egy óceánjáró hajó meghajtásának hatékonyságát kell optimalizálni, akár egy dízel-elektromos hibrid rendszerből szeretné a legtöbbet kihozni egy személyszállító komphajón.
Csörlők
Optimalizálja a fordulatszámot, a feszességszabályozást – és még sok egyebet
Fejlett mechanikus fékvezérlés használatával csökkentheti a fogaskerekek és a fékek terhelését, optimalizálhatja a fordulatszámot és a feszességet, valamint állandó terhelési pozíciót tarthat fenn – a terhelésmegosztási képességnek köszönhetően több motor is képes egyazon csörlő meghajtására.
Új dimenziót nyitunk
A rendkívüli teljesítménysűrűség, az ágazati etalont jelentő hőkezelés és az egyszerű rendszerintegráció révén az iC7 sorozat világszínvonalú precizitást biztosít a motorvezérlés és a moduláris vezérlési kapacitás terén. Így a helyigény csökkentésével párhuzamosan optimalizálhatók a nagy igénybevételre méretezett alkalmazások.




Biztonság
A biztonság és az intelligencia párosa
Az iC7-Marine frekvenciaváltókra áttérve több évtizedre szóló jövőbiztosságot kölcsönözhet rendszereinek világszínvonalú felhő- és IIoT-rendszerbiztonsággal. Így a lehető legjobb teljesítményt hozhatja ki alkalmazásaiból anélkül, hogy aggódnia kellene az adatok tárolásának helye és módja miatt.
Teljes körű biztonság
Az ágazat legelső integrált biztonsággal rendelkező frekvenciaváltója beépített kriptohardverrel, védett firmware-rel és a titkosított adatátviteli képességekkel biztosítja rendszerei kiváló védelmét.
Nagyobb rugalmasság – mindenre felkészülve
Az egyedülálló folyadékhűtéses modulok biztosítják a maximális rugalmassághoz szükséges architektúrát. Minden egyes modul alatt egy integrálóegység található, amely magas szinten integrált teljesítményopciós koncepciót rejt. Az előre bekötött és konfigurált integrálóegység egyszerű dugaszolható csatlakozásokkal rendelkezik a hűtőközeg számára. Az elülső hozzáférés gyors telepítést és szervizelhetőséget tesz lehetővé.
Az acélszilárdságú megbízhatóság bármilyen útra alkalmassá teszi a frekvenciaváltót, a típusjóváhagyások széles skálájával: DNV GL, BV, Lloyd’s Register, ABS és CCS. A rendkívül kis mértékű harmonikusáram-torzítás (THDi) hozzájárul rendszerei védelméhez.
Számszerűsíthető előnyök
- Opciók széles skálája a szükséges funkció biztosításához
- Időmegtakarítás az integráció és a szervizelés során a párhuzamosítás és az elővezetékezés révén
- A tengeri rendszerek tanúsításának felgyorsítása

Tengelyteljesítmény
Nagyobb rendelkezésre állású rendszer
Javítsa a tengelyteljesítményt, a fordulatszámot és a reakcióidőt egy innovatív vezérléssel és további érzékelőkkel ellátott, rendkívül rugalmas frekvenciaváltó használatával. Így a megtérülési idő lerövidítése mellett nagyobb pontosságot és teljesítményt érhet el.
Csökkentse a frekvenciaváltó üzembehelyezési idejét
A motortípus észlelésének köszönhetően szakértői tudás nélkül is azonosíthatja és behangolhatja az új motorokat. És ha már itt tartunk, egyszerűsítse a hibrid meghajtási rendszerek üzembe helyezését. Frekvenciaváltóink intelligens és rugalmas szoftverének köszönhetően felgyorsíthatja rendszerei üzembe helyezését.
Teljes érzékelőkapacitás
A több beépített érzékelőnek köszönhetően sokkal többre lesz képes a motorvezérlés és a dinamikus teljesítmény javításánál. Mostantól minden egyes komponenst kezelhet, hogy rendszerei pontosan a kívánt módon reagáljanak.
iC7-Hybrid

A Danfoss iC7-Hybrid villamosenergia-átalakítói
Rendkívül kompakt és intelligens all-in-one villamosenergia-átalakítóinkkal részt vehet a zöld energiára történő átállásban és megőrizheti versenyelőnyét, miközben teljesíti szén-dioxid-kibocsátási céljait. Az alacsony belépési küszöb és a széles körű beépített megfelelőség lehetőséget kínál Önnek arra, hogy megkezdje a villamosítást vagy nyereségesebben fejlessze meglévő vállalkozását. Együtt több rendszer dekarbonizálására és villamosítására vagyunk képesek, hogy kisebb energiafogyasztásból többet tudjunk kihozni.

Villamosítsa rendszereit versenyképesen
Tegye jövőbiztossá rugalmas és ellenállóképes energiarendszereit az elkövetkezendő évekre egy intelligens, kiberbiztos és skálázható villamosenergia-átalakítóval, hogy felkészítse folyamatát a holnap intelligens áramellátó rendszereinek használatára. Az iC7-Hybrid a sokoldalúság jegyében született. A villamosenergia-átalakítás ultragyors vezérlésével zökkenőmentesen kezeli a gyors energiaátalakítás dinamikáját, és stabilitást biztosít. Mivel valamennyi villamosenergia-átalakítási célhoz optimalizálva van, intelligens hálózatokban, mikrohálózatokban, AC- és DC-hálózatokban is alkalmazható. Az iC7-Hybrid megoldást kínál az energiaátalakításhoz elektrolízis, energiatárolás, parti energiaellátás vagy tengeri alkalmazások esetén.

Gyors és pontos hálózatvezérlés – bármiről legyen is szó
Az iC7-Hybrid villamosenergia-átalakító a világ legjobb teljesítményt nyújtja zord környezetben – nem törődve a rezgéssel, a magas hőmérséklettel és a porral. Nagy teljesítménysűrűségének köszönhetően a telepítési helyigény mindössze 50%-a az alternatív termékekének, azonos névleges áram mellett. Így hely és hűtési teljesítmény takarítható meg. Az egyedülálló szűrőintegráció jóvoltából a tervezési, telepítési és szervizelési folyamatok is egyszerűbbé és gyorsabbá válnak.

Kockázatcsökkentés és gyorsabb piacra jutás
Az iC7-Hybrid segítségével hozzáférhet a digitális ikerrendszerek szimulációs modelljeihez, kiváltva a prototípusok készítését és felgyorsítva a tervezési és specifikációs fázisokat. Azáltal, hogy ezeket a folyamatokat gyorsabbá, egyszerűbbé és pontosabbá tesszük, megbízhatóan nagy teljesítményű rendszert kapunk, amely gyorsabban és kevesebb kockázattal juttatja el Önt a piacra. A szimulációs modellek modellalapú tervezésen alapulnak, aminek köszönhetően mindig érvényesek: naprakészek és pontosak.
Lépjen be az intelligencia új dimenziójába
A beépített kiberbiztonságnak köszönhetően aggodalom nélkül csatlakozhat IoT- vagy távfelügyeleti szolgáltatásához, mivel rendszerei jól védettek az illetéktelen behatolással szemben. Függetlenül attól, hogy a készülékben vagy a felhőben működnek. Miután ily módon felkészült ágazata jövőjére, megkezdheti rendszerében a szolgáltatásalapú bevételek megteremtését. Ezzel az intelligens villamosenergia-átalakítóval pontosan az elképzelésének megfelelő módon csatlakoztathatja és oszthatja meg az intelligenciát. Bármilyen ágazatban tevékenykedik is, az iC7-Hybridnek köszönhetően olyan új, adatvezérelt üzleti modellekben gondolkodhat, mint még soha.







Kiszámíthatatlan körülmények között is robusztus
A folyadékhűtéses változatban is rendelkezésre álló iC7-Hybrid világszínvonalú robusztusságú energiaátalakítást biztosít – még kiszámíthatatlan körülmények között is.
Mivel a levegőbe leadott hő mennyisége rendkívül kicsi, nincs szükség nagy légkondicionálási terhelésre. Hogyan működik? IP55 védettségű elektronika, rezgés- és ütésálló mechanika, kompakt folyadékhűtéses szűrők és rendkívül hatékony folyadékhűtés kombinációja.

Testreszabható
Az alapfunkciók széles köre támogatja a gyors piacra jutást. De a teljes testreszabhatóságot és programozhatóságot is választhatja a személyre szabott felhasználói élmény és funkciók érdekében. Saját funkciókat fejleszthet a szimulációs környezetben, és közvetlenül a iC7-Hybrid vezérlőre telepítheti a kódot. Mindeközben biztos lehet benne, hogy szellemi tulajdonjogai jól védve vannak a világszínvonalú kiberbiztonságnak köszönhetően.

Gyors és sokoldalú teljesítményszabályozás
Ha létfontosságú az áramellátás minősége és megbízhatósága, az iC7-Hybrid kiváló AC- és DC-hálózati teljesítményt nyújt. A gyors primer vezérlés új módszereket kínál a folyamat gyors reakciójának eléréséhez.