Az energia jövője már itt van - ez a tárolás
A világ energiaigénye exponenciálisan növekszik, és a kielégítéshez számos út vezet. A világ folyamatosan és meglehetősen gyorsan diverzifikálja elsődleges energiaforrásait. Miközben a fosszilis tüzelőanyagoktól, például a kőolajtól és a szénen át a földgázon és az atomenergián keresztül az időjárás szeszélyeitől függő megújuló energiaforrások felé haladunk, egyre nagyobb szükség van az energiakínálat és a kereslet egyensúlyának felborulásakor keletkező hiányosságok leküzdésére.



Mivel az energiafogyasztás 2035-re várhatóan egyharmadával nő, a termelés, az elosztás és a fogyasztás hatékonysága terén rendelkezésre álló legjobb technológiák felhasználásával igyekszünk megfelelni a kínálat és a kereslet összehangolásának kihívásának. A szükséges megoldások már ma is léteznek, és hatalmas lehetőségek rejlenek az energiahatékony technológiák bevezetésében: Az energiamegtakarítási potenciál 63%-a az iparban és az épületekben rejlik, és az EU-ban az épületek 90%-át nem újították fel energiahatékonysági szempontból. Ugyanakkor dokumentált, hogy a GDP évente 1%-kal nő az energiahatékonysági intézkedések bevezetésének közvetlen eredményeként.
A megújuló energiaforrások térnyerésével a világ nagy részén a rugalmasság megértése és kezelése az energiapiacok sarokkövévé válik.
Nemzetközi Energiaügynökség, 2017
Az Egyesült Államokban 1980 óta több mint 25%-kal csökkentek az energiaveszteségek az elektromos átviteli és elosztórendszerben. A jelenlegi előrejelzésekhez képest 2050-re 40-60%-os kollektív energiafelhasználás-csökkenést jósolnak.
A gyorsan növekvő energiaigény kezelése érdekében a délkelet-ázsiai országok egyre inkább energiahatékonysági politikát folytatnak, és megállapodtak abban a kollektív hatékonysági célban, hogy az energiaintenzitást 2025-ig 30%-kal csökkentik a 2005-ös szinthez képest, néhány országban a nemzeti célkitűzések mellett.

Gyors decentralizáció, digitalizáció és villamosítás
A megújuló energiaforrások növekvő befolyása azt jelenti, hogy az energiarendszer gyorsan fejlődik, hogy alkalmazkodjon a decentralizációhoz.
Decentralizáció: Azzal, hogy az energiatermelés egyre inkább decentralizáltan, a fogyasztóknál vagy azok közelében történik, az energiaszolgáltatók igyekeznek a lehető legjobban megfelelni a folyamatosan változó kínálati és keresleti igényeknek. Az egyensúly eléréséhez elengedhetetlen technológiák az elosztott tárolás, a mikrohálózatok, a keresletre adott válasz és az energiahatékonysági intézkedések.
Ennek megfelelően az intelligens rendszerek úgy fejlődnek, hogy kiegyensúlyozzák a hálózatot, és összekapcsolják a helyi energiatermelést a helyi fogyasztással, kiegyenlítve a többleteket és a hiányokat. A digitalizáció létfontosságú összetevője a decentralizált energiarendszerek növekedésének elősegítésében, mivel lehetővé teszi a nyílt, valós idejű, automatizált kommunikációt. Egyre gyakrabban alkalmazunk majd intelligens mérési, távvezérlési és automatizálási rendszereket. A fogyasztásmérőn túl az optimalizálási és aggregációs platformok, valamint az intelligens készülékek és eszközök még jobban összekapcsolnak majd minket.
A hosszú távú szén-dioxid-kibocsátási célok szempontjából kritikus fontosságú a hagyományosan szénhidrogénnel működő számos alkalmazás villamosításának felgyorsítása, amely fontos elosztott erőforrás lesz. Egyre inkább átállunk az elektromos járművekre, az intelligens töltésre és a hőszivattyúkra, amelyek viszont alkalmasak a helyben termelt energia előállítására.

A villamosenergia-rendszer megzavarása
A decentralizáció, a digitalizáció és a villamosítás három trendje képes felborítani a hagyományos villamosenergia-rendszert, és ezek egymást erősítik egy erényes körforgásban. A bomlasztás lehetőségét tovább táplálják az exponenciálisan csökkenő energiaköltségek, az innovatív üzleti modellek és a villamosenergia-hálózat alacsony eszközkihasználtsága.

A hibrid megoldások biztosítják a szükséges rugalmasságot
Az energiatárolás formájában megvalósuló hibridizáció az egyik vezető legújabb technológia, és gyorsan megatrenddé válik. Az energiatárolás rugalmas lehetőségeket kínál a kereslet és a kínálat összehangolására azáltal, hogy áthidalja az energiatermelés és a fogyasztás közötti eltérést, tompítja a csúcsterhelést és áthidalja a kieséseket.
A hálózati peremtechnológiák és szolgáltatások segítségével a jövőbeni energiarendszerben az ügyfelek villamos energiát termelnek, fogyasztanak, tárolnak és értékesítenek.

Termelés, fogyasztás, tárolás és értékesítés
A jövő energiarendszerének fogyasztói számára az energiatárolás megfelel a kiszámíthatatlanság kihívásainak, például az időjárás (a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban) és az ipari fogyasztók igényeinek (a csúcsigények eredendő változásaival). Itt jön a képbe a hibridizáció.

A hibridizáció áttekintése
A hibridizáció egyszerű és tág definíciója bármely olyan rendszer, amelyben két vagy több energiaforrás működik együtt egy feladat elvégzése érdekében. A hibridizáció ma talán legelterjedtebb formája a hibrid jármű, ahol a hagyományos belsőégésű motoros meghajtási rendszert elektromos meghajtási rendszerrel kombinálják, hogy egy "hibrid" hajtásláncot hozzanak létre. A hibridizáció előnyei ebben az esetben az üzemanyag-megtakarítás, a teljesítménynövekedés és a csökkentett károsanyag-kibocsátás.
A hibrid megoldásokat elsősorban a fenti okok közül legalább az egyik miatt alkalmazzák:
- A tőkeköltségek (CAPEX) csökkentése vagy elhalasztása.
- A rendszer túldimenzionálásának elkerülése.
- Az infrastrukturális beruházások elhalasztása
a helyi energiatermelés támogatása - Az energiaellátás instabilitásának megelőzése
- A megújuló energiaforrások hálózati infrastruktúrába való bevonásának elősegítése
Túlkínálat esetén a hibrid rendszer az energiát a tárolás felé irányíthatja. Magas kereslet esetén a tárolóközeghez lehet hozzáférni, hogy további energiaforrást biztosítson;
- Csökkenti az üzemeltetési költségeket (OPEX)
- A rendszer hatékonyságának javítása
- A rendszer rendelkezésre állásának növelése
A hibrid rendszerek növelhetik a rendszer hatékonyságát és elkerülhetik a hálózati minőségi problémák okozta áramkimaradásokat;
- Csökkenti a rendszer leállási idejét azáltal, hogy növeli a robusztusságot a hálózati minőséggel kapcsolatos problémák esetén.

Az energiatárolás legfontosabb előnyei
A rendszerek hibridizációja várhatóan tovább fog jelentősen növekedni a szárazföldi és tengeri ipari és kereskedelmi ágazatok széles keresztmetszetében, különösen az akkumulátorok költségeinek csökkenése és az energiasűrűség növekedése miatt.
A hibridizáció megvalósításához a Danfoss Drives segítségét kérheti az energiatárolás eszközének rendszerbe történő bevezetéséhez. Személyes támogatást és egyéb erőforrásokat biztosítunk, hogy Ön jobban betekintést nyerhessen a hibridizációba, ahol az a saját alkalmazásaiban releváns. Például szívesen látjuk, ha részt vesz webináriumainkon.

Amszterdam városának nonstop összekapcsolása
Egy figyelemre méltó projekt az újonnan épített amszterdami kompok elektromos/akkumulátoros-hibrid meghajtással. A Danfoss Drives mérnöki tervezéssel, teszteléssel és termékekkel támogatta a projektet.

Danfoss Drives energiatárolási megoldások
Az energiatárolást gyakran a megújuló energiaforrások áramtermelésbe való integrálásának kulcsfontosságú elősegítőjeként írják le. A Danfoss kiszélesíti az energiatárolás körét, és olyan megoldásokat fejleszt, amelyek az energiafogyasztás optimalizálására is összpontosítanak. A gépek és a teljes folyamatok energiatároló rendszerekkel való felszerelésével jelentősen javítható az energiaellátás minősége, valamint a teljesítmény és az általános hatékonyság növelése.
A jövő energiarendszere további szerepeket biztosít majd a hálózat számára, és számos ügyféltechnológiát foglal majd magába. A Danfoss Drives termékeket, mérnöki és tesztelési megoldásokat kínál az energiatároláshoz különféle hibridizációs alkalmazásokban, például a csúcsterhelés kiegyenlítése, a feketeindítási képesség, a tartalék energia és az időeltolódás terén számos iparágban:
A megújuló energiaforrások integrálása
- Az energiatermelés előrejelzése
- Csúcsterhelés-simítás
- A termelés időbeli eltolódása
Hálózati stabilitás - kiegészítő szolgáltatások
- Frekvenciaszabályozás/inercia-szimuláció
- Forgótartalékok
- Túlterhelhetőség/erősítés
- Gyors indítás/reagálás
μHálózatok
- Csúcsteljesítmény-kompenzáció alállomási szinten
- tartalékteljesítmény zavarhelyzetekben
Hatékonyság
- Energiatermelés optimalizálása dízel- és LNG-generátorokkal együttműködve
- A tengeri környezetben lévő fogyasztók fogyasztásának optimalizálása
- Tiszta energia a kikötőkben
Ökológia
- Tiszta energia a kikötőkben
- Időeltolódás, megújuló energiaforrások integrálása
Az elektromos energia rendelkezésre állása
- A távközlés, a repülőterek és a kórházak szünetmentes áramellátása
Földépítés és bányászat
- Helyi energiatermelés, jellemzően dízel aggregátumok, működés optimalizálása akkumulátorokkal
- Gépek hibridizálása
Hajtási termékek hibridizációhoz
Hamarosan...
Hamarosan...