Az energiahatékonysággal kapcsolatos előírások és szabványok jelentősége világszerte egyre növekszik. Az Európai Unióban a környezetbarát tervezésről szóló irányelv az a jogszabályi keret, amely a háztartásokban, valamint a kereskedelmi és ipari ágazatokban használt energiafogyasztó termékekkel kapcsolatos követelményeket meghatározza. Célja, hogy a gyártók minimális energiahatékonysági szabványok meghatározásával csökkentsék termékeik energiafogyasztását és környezeti hatását. Ezek a követelmények fokozatosan szigorodnak.
![](/media/9295/energy_efficiency_table_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
A motorok, a frekvenciaváltók és a hajtásrendszerek energiahatékonyságuk alapján vannak osztályozva. Továbbá 2015 januárjától hatályos a jogszabályi követelmény, hogy az új IE2 motorok Európában frekvenciaváltóval működjenek. 2021. júliusától a motorok hatásfokára vonatkozó minimális követelmény IE3, 2023. júliustól pedig a 75 és 200 kW közötti teljesítményű motorokra vonatkozó minimális követelmény az IE4 besorolás. A frekvenciaváltók esetében a minimális követelmény 2021. júliusától IE2. Az IEC 61800-9-2 szabvány a frekvenciaváltók IE-besorolását, valamint a hajtásrendszerek (motoros és frekvenciaváltós) IE-besorolását határozza meg.
A Danfoss frekvenciaváltói már megfelelnek az IEC 61800-9 szabvány legszigorúbb energiahatékonysági követelményeinek, ezért az IE2 besorolást kapták.
A MyDrive® ecoSmart™ online eszköz megkönnyíti az IE- és IES-osztályok kiszámítását az IEC 61800-9-2 szabványnak megfelelően.
A MyDrive® ecoSmart™ használatával:
- a Danfoss frekvenciaváltók szabványos részterhelési veszteségadatainak keresése
- alkalmazásspecifikus részterhelési pontok megadása
- frekvenciaváltó IE-osztályának és részterhelési adatainak kiszámítása
- aszinkronmotor-frekvenciaváltó rendszerek IES-osztályának meghatározása
- részterhelési veszteségadatokat és IE vagy IES hatékonysági osztályt dokumentáló jelentés létrehozása
- részterhelési adatpontok exportálása saját rendszerben való használatra