Csatlakozzon azon vállalatok csoportjához, amelyek sikeresen növelik üzleti tevékenységüket a megelőző karbantartásnak köszönhetően, amely világszerte befolyásolja az üzemek stabilitását, és lehetővé teszi a hatékonyság növelését. Berendezései működésének optimalizálásával csökkenti az infrastruktúra által generált költségeket, valamint energiát és erőforrásokat takarít meg. Ugyanakkor akár 90%-kal is minimalizálhatja a hirtelen és váratlan meghibásodások kockázatát, gyakorlatilag kiküszöbölve a költséges állásidőt.
A rendszeres auditok nyugalmat biztosítanak Önnek, és garantálják berendezései legmagasabb teljesítményét. Gyorsan és felesleges bonyodalmak nélkül szerezhet értékes információkat a létesítmény helyes működését befolyásoló kulcsfontosságú kockázati tényezőkről, például a berendezések koráról és állapotáról, a telepítési körülményekről és azok kritikus voltáról a rendszer működése szempontjából.

Teljesítmény és megbízhatóság, amely bizalmat épít
A Danfossnál megértjük, hogy mi viszi előre az Ön vállalkozását. Ez az a hitelesség, amelyet az üzem legmagasabb hatékonyságának biztosításával épít ki és erősít meg. Ennek elérésében segítünk Önnek DrivePro® Site Assessment frekvenciaváltó audit szolgáltatásunkkal. Vegye igénybe auditálási szakértőink támogatását a nyugalom biztosítása és a felesleges kockázatok kiküszöbölése érdekében.
Kérjen időpontot még ma egy konzultációra Danfoss Drives szervizpartnereink egyikével. Nézze meg, hogyan optimalizálhatja készülékei szervizelését, hogyan biztosíthatja a legnagyobb hatékonyságot és megbízhatóságot, és egyúttal hogyan csökkentheti a szerviz- és javítási költségeket.
Egyszerűsítse a berendezések kezelését a DrivePro® Site Assessment segítségével
Eddig az ellenőrzési adatok összegyűjtése és konszolidálása bonyolult volt és órákig tartott. A DrivePro® Site Assessment leegyszerűsíti a folyamatot egy intuitív és átlátható okostelefonos alkalmazással és online műszerfallal.
Néhány nap alatt áttekinthető jelentést kap, amely átfogó információkat tartalmaz az eszközök állapotáról. Szakértőinktől ajánlásokat is kap arra vonatkozóan, hogyan tarthatja hosszabb ideig meghibásodásmentesen átalakítóit.

A DrivePro® Site Assessment legfontosabb előnyei
- A frekvenciaváltók állapotának ellenőrzéséhez szükséges idő megtakarítása.
- Hozzáférés a telepített eszközökre, azok állapotára és működési minőségére vonatkozó teljes körű információkhoz
- Mindig naprakész információk a pótalkatrészek elérhetőségéről
- A legjobb cserelehetőségek kiválasztása, amennyiben elavult hajtások cseréjére van szükség
Az auditnak köszönhetően és a DrivePro® Site Assessment funkcióinak kihasználásával csökkentheti a költséges állásidőt, és a berendezéseit a csúcsteljesítményen tarthatja. Részletes listát kap az üzemében telepített átalakítók egy kiválasztott csoportjáról, valamint egy szakértői értékelést a jelenlegi állapotukról. Egy karbantartási tervvel a helyén tarthatja létesítményét a csúcstermelékenységen, és megspórolhatja az előre nem látható karbantartási költségeket.
Hogyan működik?
Az egész folyamat egyszerű, és lehetővé teszi, hogy minimális bevonással biztosítsa az üzem megbízhatóságát.
1. Rendelje meg ingatlanának felmérését
Rendelje meg a DrivePro® helyszíni felmérési szolgáltatást az Önnek legmegfelelőbb módon - e-mailben, telefonon.
2. Kockázatelemzés
Szakértőnk vagy meghatalmazott szervizpartnerünk auditálja az Ön létesítményét. Részletesen megvizsgálják a konverterek műszaki állapotát és élettartamát, és felmérik azok kritikusságát az egész üzem működése szempontjából. Összegyűjtik és katalogizálják az információkat, és elemzik a frekvenciaváltók működési körülményeit, hogy figyelembe vegyék a berendezések üzemidejére és karbantartási igényeire gyakorolt lehetséges környezeti hatásokat.
3. Megkapják a telephelyi értékelésről készült jelentést
Szakértőnk vagy meghatalmazott szervizpartnerünk egy teljes jelentést ad át Önnek a legjobb intézkedési javaslatokkal együtt . Ez az információ lehetővé teszi, hogy a legjobb döntéseket hozza meg, és biztosítsa, hogy azoknak a készülékeknek a karbantartásába fektessen be, amelyeknek valóban szükségük van rá.
4. Optimalizálja üzemét
A kapott információk alapján könnyen létrehozhat és megvalósíthat egy optimalizált karbantartási tervet, amelynek köszönhetően biztosíthatja az üzem működésének megbízhatóságát és stabilitását.
A DrivePro® Site Assessment segítségével aktívan támogatni kívánjuk Önt abban, hogy minden körülmények között megbízható vállalat képét alakítsa ki, és egyúttal megkönnyítjük Önnek az eddig problémás és túlságosan időigényes eszközök kezelését. Így Ön a legfontosabb feladatokra és vállalkozása további fejlesztésére összpontosíthat.
Fedezze fel a DrivePro® Site Assessment által lefedett termékeket

Kapcsolódó szolgáltatások
DrivePro® megelőző karbantartás
Hagyja ki a találgatást a karbantartási tervéből! Az Ön igényeire szabott strukturált karbantartási programmal fokozhatja a működési hatékonyságot, és csökkentheti az elhasználódás hatásait.
Fedezze fel a DrivePro® életciklus szolgáltatást működés közben
A DrivePro® helyszíni felmérés anyagainak letöltése