Danfoss Ally™

  • Áttekintés
  • Hogyan működik?
  • Kontroll alkalmazáson keresztül
  • Egyszerű szerelés
  • Kapcsolódó megoldások
Ismerje meg az Ally™ rendszert, a legújabb családtagunkat

Ismerje meg az Ally™ rendszert, a legújabb családtagunkat

A Danfoss Ally™ egy csúcstechnológiás okos fűtésrendszer minden előnyét biztosítja – egyszerű és könnyen használható alkalmazással.

A Danfoss Ally™ segítségével teljes mértékben kontrollálni tudja radiátorait és padlófűtését, mindezek mellett persze fűtésszámláját is.

Gyakorlatilag bárhonnan és bármikor, akár otthon tartózkodik, akár úton van.

Az Ön okos otthona – még okosabb

A Danfoss Ally™ okosfűtés előnyei

Ally features

Vezérlés alkalmazással
Mindig kézben tarthatja otthonának fűtésének vezérlését. Akár otthon van, akár úton.

Hangvezérlés
”Hey Google, turn up the heat in the bathroom!

Pontos hőmérséklet-szabályozás
A 21 fok az 21 fok; nem több és nem is kevesebb.

Akár 30% energiamegtakarítás
Egyszerre kímélheti a környezetet és a pénztárcáját.

Fűtés időzítése
Állítsa be fűtését az éjszakai és a nappali időszakokra. Emelkedő komfort, csökkenő költségek. Ennyire okos.

Alacsony zajkibocsátás
Automatikus üzemmódban ha az éjszaka közepén bekapcsol a rendszer, jogosan elvárható, hogy az minél halkabban történjen.

Könnyen használható
Az élet épp eléggé bonyolult. Az okos fűtésvezérlés ne legyen az. Az Ally™ intuitív.

Könnyű beszerelés
A Danfoss Ally™ telepítése egyszerű, mint az egyszeregy.

Szellőztetés érzékelés
A rendszer érzékeli, ha pl. szellőztetés miatt nyitva hagyja az ablakot, és ennek figyelembe vételével kapcsolja a fűtést.

Kimagasló pontosságú hőmérséklet-szabályozás

Kimagasló pontosságú hőmérséklet-szabályozás

A Danfoss évek óta vezető a pontos hőmérséklet-szabályozás terén; hogy egészen konkrétak legyünk, már 1933 óta. A kimagasló pontosság biztosítása pedig ma is vállalatunk egyik központi jellemzője. Olyannyira, hogy a Danfoss Ally™ szoftvert piacvezető tapasztalatainkra, valamint a termosztátok és szelepek iparágában szerzett szaktudásunkra építve alkottuk meg.

Mindez azt is jelenti, hogy mindig megbízhat intelligens fűtési rendszerének hibátlan pontosságában és kontrolljában. Ráadásul az egyedülálló Danfoss minőségnek köszönhetően a szelepek mozgatása is minimális zajjal jár. Ez együtt biztosítja az optimális kényelmet, a minimális meghibásodást és a maximális intelligenciát – mindezt beépítve az okos fűtési rendszerbe. 

Környezettudatosság, energiamegtakarítás, okos fűtés

Környezettudatosság, energiamegtakarítás, okos fűtés

A Danfoss Ally ™ nemcsak a hideg lábak számára jelent nagyszerű hírt, hanem jelentősen csökkenti a környezeti lábnyomot is. Nem is beszélve a fűtési számla csökkentésének lehetőségéről. Míg a hagyományos radiátorok és a padlófűtés gyakran teljes teljesítménnyel működik – még akkor is, ha senki nincs otthon –, a Danfoss Ally ™ rendszert egyszerűen úgy ütemezheti, hogy automatikusan csökkentse a hőmérsékletet nappal, amikor a család munkahelyen vagy iskolában van. Mindemellett az éjszakai hőmérséklet csökkentése egy okos módszer a fogyasztás csökkentésére, miközben növeli a kényelmet és a környezettudatosságot is.

Hogyan működik?

Otthon, édes okosotthon

Otthon, édes okosotthon

Tudjuk, hogy az összekapcsolhatóság a titka egy valóban okos otthonnak, ahol az eszközök kifogástalanul vannak összekötve egy intelligens hálózatban. Olyan intelligens ökoszisztémában, amely lehetővé teszi, hogy a maga módján irányítsa világát. Ezért kínálunk most egy rengeteg előnnyel rendelkező intelligens fűtési megoldást, amely nem csak a Danfoss termékeivel kompatibilis, hanem a nyílt rendszernek köszönhetően nyitott a világra.

Radiátoros fűtés, meleg vizes padlófűtés, vagy kombinált? A Danfoss Ally™ megoldást kínál minden otthon minden igényére.

Radiátoros fűtés, meleg vizes padlófűtés, vagy kombinált?  A Danfoss Ally™ megoldást kínál minden otthon minden igényére.

A Danfoss Ally™ a Danfoss új vezető megoldása az okos fűtési megoldások terén. A Danfoss Ally™ felhőalapú, és segítségével bárhonnan teljes mértékben vezérelni tudja radiátorát és meleg vizes padlófűtését. Mindent kézben tartva garantált a kényelem és a tökéletes beltéri klíma.

Útközben szeretne a beállításokon változtatni?

Csak a Danfoss Ally™ alkalmazásra van szüksége. 

A Danfoss Ally™ termékkínálat tartalma:

• Danfoss Ally™ Gateway.
• Danfoss Ally™ radiátortermosztátok.
• Integráció a Danfoss Icon™ intelligens padlófűtés vezérléssel.
• A teljes megoldás a Danfoss Ally™ alkalmazásból vezérelhető, amely megtalálható az App Store és Google Play áruházakban.

Milyen fűtésrendszerhez keres megoldást?

A Danfoss Ally™ a tökéletes választás Önnek, akár radiátorokkal, akár padlófűtéssel, akár a kettő kombinációjával fűti otthonát.
Az összes megoldás szinte minden fűtési rendszerrel kompatibilis, legyen az olajfűtés, gázfűtés, távfűtés, vagy hőszivattyús megoldás.

Manuális szelepekkel (kézikerékkel) szerelt radiátorok:

Ha a radiátora nem rendelkezik termosztatikus szeleppel, akkor a Danfoss Ally™ használata előtt ki kell cserélni a szelepeket.

Javasoljuk, hogy szakképzett fűtésszerelővel cseréltesse ki a radiátorszelepeket, illetve készíttesse elő a fűtésrendszert a Danfoss Ally™ használatához.   

Termosztatikus szelepek:

Ha a radiátorain termosztatikus szelepek vannak (és radiátortermosztát), az intelligens Danfoss Ally™ radiátortermosztát egyszerűen felszerelhető a meglévő szelepre. A Danfoss Ally™ termosztátfej a Danfoss saját szelepeire (RA, RAV, RAVL, RTD), valamint más gyártók szelepeire (M30x1.5: TA Heimeier, Honeywell, Oventrop, Herz, Giacomini, Caleffi, Oras, Comap, Orkli, MMA) is egyszerűen felszerelhető.  

A padlófűtési körök osztó-gyűjtőjére szerelhető szelepmozgatókat kell a Danfoss Ally™ rendszerbe integrálni,
Be kell szerelni a Danfoss Icon™ központi vezérlőjét (Master Controller), és ki kell egészíteni a Danfoss Icon™ Zigbee modullal.
Az egyes helyiségekbe Danfoss Icon™ szobatermosztátokat kell felszerelni.

Az okosfűtés, ami csupa fül

Az adatai biztonságban vannak

Data safety - better safe than sorry

Az okostelefon és a Danfoss okosfűtés rendszer közötti kommunikáció adatvédelmének biztosításán felül a legmagasabb szintű biztonságot nyújtjuk. A magas szintű biztonság érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük és javítjuk a műszaki és szervezeti intézkedéseinket.

Adattárolás a felhőben felhasználói jóváhagyással.
A rosszindulatú támadások ellen olyan rendszerrel védekezünk, amely megegyezik az USA kormányszerveinek adatvédelemre vonatkozó előírásaival.

Független, külsős adatvédelmi specialisták biztonsági tesztjeinek segítségével ellenőrizzük a rendszer stabilitását és külső támadással szembeni ellenállását.

A szoftver kódjának folyamatos ellenőrzése és monitorozása lehetővé teszi a támadási felületek kiküszöbölését.

PIN kódos védelem biztosítja, hogy csak jogosult felhasználók férjenek hozzá a Danfoss okosfűtési rendszeréhez.

Kontroll alkalmazáson keresztül

Intuitív felhasználói felület

Intuitív felhasználói felület

A Danfoss Ally™ alkalmazás szó szerint mindent biztosít, amire otthona fűtésének vezérléséhez, időzítéséhez és ellenőrzéséhez szüksége lehet – bárhonnan és bármikor. Nincs többé vezérlőegység – mostantól csak az okostelefonjára van szüksége minden fűtőtest és a padlófűtés szabályozásához és ellenőrzéséhez.

Az intuitív alkalmazás felhasználói felülete úgy lett kialakítva, hogy a mindennapjai a lehető legegyszerűbbé és kényelmesebbé váljanak. Az alkalmazás végigvezeti Önt a gyors beállításon, és lehetővé teszi, hogy otthoni fűtését a napi ritmusához igazítsa. Ezen felül mindig átfogó áttekintést és irányítást kínál. Egy alkalmazás. Egy képernyő. Egyszerű felhasználói élmény. Ennyi.

Az élet épp eléggé bonyolult. Az okos fűtésvezérlés ne legyen az.

Egyszerű szerelés

Vigyázz. Kész. Ally. A Danfoss Ally radiátortermosztátok felszerelése és beállítása egyszerű mint az egyszeregy.

Kövesse egyszerűen a Danfoss Ally ™ alkalmazás intuitív  útmutatóját - és percek alatt elkészül!
Adjon hozzá helyiségeket, és hozzon létre egyedi hőmérsékleti zónákat néhány érintéssel. Az alkalmazás végigvezeti mindenen, amit tennie kell. Az egyszerű és vizuális naptárfunkció pedig az egész heti fűtés és a vakáció ütemezését teszi egyszerűvé.

Kapcsolódó megoldások

Okosfűtés

Okosfűtés

A Danfoss különböző otthonok különféle fűtési igényeire kínál okos fűtési megoldásokat, legyen szó akár egyetlen okos radiátortermosztátról, vagy egy komplett ház teljes fűtésének vezérléséről – mindezeket bárhonnan, bármikor.