Biztonságos akár 87%-os betakarítás a fagyos időszakban is fenntartható megoldással
Tudta, hogy a világ szőlőtermésének 71%-át bortermelésre használják fel? Az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet (FAO) adatai szerint a világ 75 866 négyzetkilométerén termesztik a szőlőt, és a világ teljes bortermelése 31 milliárd literre rúg.
A késő tavaszi fagy az egyik legnagyobb kihívás, amellyel a szőlőtermelőknek szembe kell nézniük. A nem fűtött szőlő jelentős (akár 50%-os) virágzat-károsodást szenvedhet, míg a fűtött szőlő drámaian jobb védelmet nyújt a szüreti veszteség vagy károsodás ellen, és a veszteségeket körülbelül 13-20%-ra csökkenti.
Világszerte a szőlő- és borágazat a fagyvédelem három fő alternatívájára támaszkodik: fagyventilátorok, permetezők és gyertyák.
A zsenge szőlőrügyek fagyvédelme
Az Electric Heating energiatakarékos rendszerekkel oldja meg a kihívást, az elektromos fűtőkábeleket használva a szőlő fagykárosodás elleni védelmére. A Danfoss által kínált szőlőültetvények fagyvédelme fenntartható megoldás a zöld és tiszta jövő érdekében, mivel a fagyos időszak alatt alacsony energiafogyasztással akár a termés 87%-át is megóvhatja. A Danfoss által kínált szőlőültetvények fagyvédelme ideális megoldás minden szőlőültetvény méretéhez.
A szőlőtőkék fagymentesítésén dolgozó csúcsteljesítményű termékek: DEVIsnow™ / ECsnow és DEVIsafe™ / ECsafe fűtőkábelek és szerelési tartozékok. A kiválasztott kábelek kiváló minőségű, ellenállásos, kétvezetékes fűtőkábelek hidegcsatlakozással. A kémiai trágyáknak és a korróziónak ellenállására kifejlesztett, nagy húzószilárdságú, UV-stabil kábelek szigorú körülmények között is képesek dolgozni, és 20 év garanciával is biztosítva vannak.

Szőlőültetvények fagyvédelme
A Danfoss által kifejlesztett szőlőültetvények fagyvédelme fenntartható megoldás a zöld és tiszta jövő érdekében, mivel a fagyos időszak alatt alacsony energiafogyasztás révén a termés akár 87%-át is megmentheti.
Rövid tények a szőlőültetvényekről:
A világ legnagyobb bortermelői évről évre változnak, a jelenlegi listavezetők Spanyolország, Olaszország, Franciaország, Dél-Afrika, Új-Zéland, Argentína, Chile és Ausztrália.
A borszőlők többnyire a 30. és az 50. szélességi fok között teremnek, mind az északi, mind a déli féltekén. A szőlő néha ezen a tartományon túl is terem; így kisszámú bor készül meglehetősen váratlan helyeken.
A szőlőültetvények környezetbarát, elektromos védelmi megoldásaival a földrajzi helyzetnek és a hőmérséklet-ingadozásoknak megfelelően választhatja ki a szőlőültetvénynek megfelelő, méterenként szükséges teljesítményt.
Garancia
A Danfoss számára fontos, hogy kiváló minőségű, hosszú távú hatású termékeket szállítson. Amennyiben minden várakozás ellenére problémát tapasztalna a termékkel kapcsolatban, a Danfoss az elektromos fűtőberendezésekre a vásárlás napjától érvényes garanciát vállal, amely a gyártástól számított legfeljebb 2 év.
20 év termékgarancia
A termékgarancia a 20 éves jótállási időszakra érvényes, és egy új, hasonló terméket vagy a termék javítását ajánlja fel, ha a termék hibás konstrukció, anyaghiba vagy gyártási hiba miatt hibás.
A termékgarancia fedezi a következő költségeket:
- a termék cseréje új, hasonló termékre vagy a termék javítása
- szállítási költségek
Alkalmazási útmutatók