Új mechanikus radiátortermosztátok

2024. április 23., kedd

80 év és még mindig nagyszerű

A Danfoss több, mint 80 évvel ezelőtt feltalálta a termosztatikus radiátorszelepeket. Ma már a világszerte forgalmazunk helyiségvezérlőket különböző épülettípusokhoz és megoldásokhoz. A Danfoss radiátortermosztátok gyakorlatilag bármilyen alkalmazáshoz alkalmasak, beleértve az új telepítéseket vagy felújításokat.


 

Ismerje meg az új termékcsaládot

A Danfoss 80 éve képviseli a legmagasabb hőmérséklet-szabályozási pontosságot. Első radiátor termosztátjainkat 1943-ban találtuk fel, és ma ezek már a háztartások szerves részévé váltak – ezért döntöttünk úgy, hogy újra feltaláljuk őket.

Új, komplett kínálatunkat a legjobb minőségben terveztük meg. A komplexitás szépségén alapul, és a páratlan Danfoss minőség és precíz hőmérséklet-szabályozás határozza meg, amelyek még mindig a DNS-ünk középpontjában állnak.

A Danfoss radiátortermosztátok helyiségenként állandó kívánt szobahőmérsékletet tartanak fenn, és segítenek csökkenteni az energiafogyasztást.

 

Minőség dizájnos kivitelben

A munkában a legkisebb dolgoknak lehet a legnagyobb hatása.

A Danfoss termosztátok új választékával intuitív elülső skálát és pontosan egy fokot kap a skála minden jeléhez, ami megkönnyíti a hőmérséklet megtekintését és beállítását. A korlátozó csapok pedig lehetővé teszik a maximális és a minimális hőmérséklet beállításának egyszerű meghatározását – kényelmet, nyugalmat és energiamegtakarítási lehetőséget kínálva ügyfeleinek.

A teljes választék kiemelkedik modern, teljesen fehér kialakításával, amely tökéletesen illeszkedik bármilyen belső térbe, bármilyen radiátorhoz – és könnyen tisztítható. Kategóriájában a legjobb minőség – kívül-belül.

 

Telepítés: Kattint.Fordít.Kész.

Új radiátortermosztát családunk a hatékony fűtésről szól. Az RA2000 termékcsaládból ismert egyedülálló Danfoss "KLIKK" csatlakozásnak köszönhetően a telepítés gyors, biztonságos és szerszámmentes. Egyszerűen kattintson, forgasson, és kész. A termosztát azonnal működik, nincs szükség kalibrálásra, beállításra vagy karbantartásra a telepítés után. Az enyhe "kattanás" pedig tudatja Önnel, hogy a helyén van, így folytathatja üzleti tevékenységét - és elkerülheti a visszahívásokat.

Ne habozzon - nézze meg a mechanikus termosztátok új választékát.