AB-QM 4.0 Flexo

2022. március 31., csütörtök

AB-QM 4.0 Flexo

A Danfoss az új AB-QM 4.0 Flexo csatlakozókészletekkel bővíti a HVAC fűtési és hűtési rendszerek nyomásfüggetlen megoldásainak termékpalettáját.

Az AB-QM 4.0 Flexo, egy kompakt, 8 az 1-ben PICV megoldás a Fan-Coil egységek gyors telepítéséhez, öblítéséhez és szervizeléséhez a hidraulikus HVAC rendszerekben.

A készleteket a nagyobb telepítési rugalmassághoz és az előregyártott projektekhez tervezték. Időt takarítanak meg a HVAC rendszer és a benne használt Fan-Coil egységek telepítése, üzembe helyezése, szervizelése és karbantartása során.

Az új Danfoss AB-QM 4.0 Flexo csatlakozókészletek a Fan-Coil egységekhez DN15 és DN20 méretekben kaphatók. A DN15 készleteinek tartománya 20 - 1200 l/h., a DN20 készletei pedig 110-1900 l/h tartományban vannak.

8 az 1-ben megoldás

Az AB-QM 4.0 Flexo egy előre összeszerelt készlet, amely leegyszerűsíti a Fan-Coil egységek telepítését, üzembe helyezését és szervizelését. A készlet egy AB-QM 4.0 nyomásfüggetlen szabályozószelepből (PICV) áll a pontos, dinamikus kiegyensúlyozás és vezérlési teljesítmény érdekében. Ezenkívül a nyomástesztelt csatlakozókészlet két 3-utas golyóscsapot, egy szűrőt, egy leeresztő szelepet és három tesztdugó-csatlakozást tartalmaz a nyomás- vagy áramlásméréshez.

Ezekkel a készlet 8 az 1-ben megoldást kínál a hidraulikai szabályozáshoz, vezérléshez, méréshez, telepítéshez, öblítéshez, töltéshez, leeresztéshez és szervizeléshez.

 

Kompatibilitás

Az AB-QM 4.0 szelepekhez minden szabványos Danfoss működtető használható, beleértve a TWA-Q termikus be- és kikapcsoló működtetőket, az AME moduláló működtetőket és a NovoCon®  S nagy pontosságú, digitális működtetőket BACnet és Modbus buszkommunikációval a meglévő BMS rendszerekbe való integráláshoz.