Az elektromos fűtés energiahatékony megközelítése
Mivel az energiaköltségek – beleértve a villamos energia árát is – a legtöbb európai országban emelkednek, az emberek fejében az az utolsó dolog, hogy elektromos fűtésre váltsanak, mint otthonuk elsődleges vagy kényelmi fűtési forrására. De lehet, hogy az elektromosban sokkal több lehetőség rejlik, mint azt az emberek gondolják?

Az Európai Bizottság céljai
Az Európai Bizottság azt a célt tűzte ki, hogy 2030-ra a lakossági fűtés 40%-át, 2050-re pedig akár 70%-át is villamos energiából kell előállítani.
Ennek az a gondolata, hogy ha a villamos energiát megújuló energiaforrásokból biztosítják, az környezetbarátabb energiaforrást jelent, mint a fosszilis tüzelőanyagok, és lehetőséget ad számunkra a CO2-kibocsátás jelentős csökkentésére és az éghajlatváltozás mérséklésére.

Lépés a nettó nullához
Ez kritikus lépés a nettó nulla felé vezető úton, ezért a Bizottság célja, hogy 2050-re a villamosenergia-kereslet 84%-át megújuló energiaforrásokból előállított villamos energiával elégítse ki és mérsékelje az éghajlatváltozást.
Az elektromos padlófűtés központi szerepet játszik ezekben a tervekben. A kutatások azt mutatják, hogy a magasan szigetelt lakóépületek legköltséghatékonyabb fűtési megoldása a fotovoltaikus rendszerrel kombinálva használt elektromos padlófűtés.

Az elektromos padlófűtés előnyei
A kényelmes környezeti hőmérséklet és a gyors válaszidő csak néhány az elektromos fűtés által kínált előnyök közül. Tudjon meg többet ezekről és az elektromos fűtés egyéb előnyeiről.
Fűtési megoldás

Az Európai Unió ambiciózus éghajlat-politikai céljainak elérése és a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségünk csökkentése érdekében energiahatékonyabbá kell tennünk a lakóépületeket. Ez magában foglalja az épületek szigetelésének javítását és a megújuló villamos energia helyszíni termelésének növelését, így a lakóépületek végül önfenntartóvá válhatnak, felhasználva a saját maguk által termelt energiát.
A villamosenergia-alapú helyiségfűtési technológia, beleértve az elektromos padlófűtést is, létfontosságú szerepet fog játszani ebben az átmenetben. Ha kiszámoljuk, hogy az elektromos padlófűtés az előrejelzések szerint olcsóbb lesz a fogyasztók számára, mint a hagyományos gáz-, folyékony és szilárd tüzelőanyag-technológiák, akkor egyértelmű, hogy az elektromos padlófűtés energia- és költséghatékony választás egy otthoni fűtési megoldáshoz. A jövő valóban elektromos.

Napenergiával működő fűtés
Tudja meg, hogy az elektromos padlófűtés és a fotovoltaika kombinációja hogyan felelt meg az Energy plus, közel nulla alapú, lakóparkra vonatkozó energiahatékonysági követelményeknek Koblenzben, Németországban.