• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VLT® AQUA Drive Pump Cascade 2.0 többmesteres támogatással

2021. augusztus 25., szerda

A kaszkádvezérlő a párhuzamosan kapcsolt szivattyúk vagy ventilátorok - gyakran PLC-vel végzett -műveletek kezelésére szolgáló vezérlőrendszer. A magas szintű folyamatvezérlés egy rendszerben több szivattyút is képeskezelni, ezzel a kaszkádvezérlő a megoldás energiatakarékosabb működése mellett pénzt takarít meg, és csökkenti a CO2-kibocsátást. A VLT® AQUA Drive frekvenciaváltón belül bevezetett Multi-Master Cascade segítségével az ügyfél kevésbé bonyolult rendszereket állíthat össze, és a frekvenciaváltó segítségével teljesen elkerülheti a PLC beszerzését és a PLC-programozást.

Két figyelemre méltó funkció segíti a rendszer egyszerűsítését és teljesítményének javítását:
Az első a kiterjedt vezetékezést igénylő VLT® Extended Cascade Controller (MCO 101) vagy a VLT® Advanced Cascade Controller (MCO 102) opciók elhagyása, helyettük a beépített Modbus RTU-kommunikáció használata. A megoldás megkönnyíti a kivitelezést, és az RS485-ös port csatlakozóinak köszönhetően egyszerűbb bekötést tesz lehetővé.
 
A második új funkció a többmesteres funkció megvalósítását teszi lehetővé. A VLT® AQUA Drive FC 202 többmesteres vezérlője intelligensen és automatikusan észleli, ha egy mester berendezés használaton kívül van, és azonnal delegálja az egész berendezés kezelését egy másik frekvenciaváltóra.
A VLT® Smart Start funkciónak köszönhetően a konfigurálás egyszerű és intuitív. Az irányított eljárás a kijelzőről aktiválható, lehetővé téve a rendszer gyors és pontos konfigurálását.

 
A következő ábrán egy négy frekvenciaváltóból álló rendszer látható. A kettőt mesterként kell hozzárendelni, az LXX1 licenckód alapján. A mester ID 1 egység meghibásodása esetén a mester automatikusan átkapcsol ID 2 egységre, hogy a rendszer az ID 1 újbóli aktiválásáig a teljes rendszer működésben maradjon.

E két új funkció beépítése jelentősen javítja a rendszer teljesítményét a megbízhatóság, a sokoldalúság és üzemelés szempontjából.