Az iC2-Micro számos olyan funkciót kínál, amellyel még könnyebbé teheti a munkát. Az új gyorsadapternek köszönhetően az iC2-Micro a tápegységről leválasztva is programozható. Az integrált intelligens logikai vezérlő (SLC) rugalmasságot biztosít, és egyszerűbbé teszi a telepítést. Mivel a frekvenciaváltó UL LZGH2/8 tanúsítvánnyal rendelkezik, egyszerűbb a rendszertanúsítási eljárás az A2L hűtőközeget alkalmazó HVAC/R rendszerekben történő használathoz. Az alábbi címsorokra kattintva többet is megtudhat az új tartozékról és funkciókról.
Könnyebben programozható, és már UL LZGH2/8 tanúsítvánnyal is rendelkezik az iC2-Micro
2024. március 27., szerda