ADAP-KOOL® – az Ön munkamódszere: A Danfoss új, felhasználóbarát hűtőbútor-vezérlési megoldásokat dob a piacra
Az élelmiszer-kiskereskedelmi alkalmazásokhoz használatos új Danfoss ADAP-KOOL® hűtőbútor-vezérlési megoldás költséget takarít meg, és az új, okostelefonos alkalmazásának köszönhetően új szintre emeli a felhasználóbarátság fogalmát, mellyel leegyszerűsödik a tervezés, telepítés, szervizelés és használat. A megoldás négy új terméket tartalmaz: egy új hűtőbútor-szabályozó platformot, egy elektromos expanziós szelepet, egy nyomástávadót, és egy hőmérséklet-érzékelőt – a megoldás úgy lett tervezve, hogy ezek együtt optimalizált megoldást kínáljanak.
„Számos élelmiszer-kiskereskedő számára a költségcsökkentés első számú prioritás” – osztja meg velünk Ejnar Luckmann, a Danfoss hűtőbútor-szabályozók forgalmazásával megbízott termékmenendzsere. „A kiskereskedőknek mindazonáltal folyamatosan állandó hűtési teljesítményt kell biztosítaniuk, hogy az élelmiszer-biztonság soha ne legyen veszélyeztetve. E két célkitűzés eléréséhez olyan hűtéstechnikai rendszer szükséges, mely automatikusan képes alkalmazkodni a változó körülményekhez.
Most a Danfoss olyan megoldást kínál, mely minden eddiginél könnyebbé teszi, hogy költséget takarítson meg az adaptív és megbízható élelmiszer-kiskereskedelmi hűtésen: a már bizonyított ADAP-KOOL® hűtőbútor-vezérlési megoldás új generációjával. A következő legjobb megoldáshoz képest ezzel a megoldással 6–10%-kal nagyobb energiamegtakarítás érhető el, ráadásul olyan funkciókat tartalmaz, melyek a tervezés, a telepítés és a szervizelés folyamatának leegyszerűsítésével fokozza a felhasználói, eredetiberendezés-gyártói és telepítői élményt.
Négy új termék egy teljes megoldásban
Az AK-CC55 hűtőbútor-szabályozó speciális Danfoss algoritmusokat használ a hűtőbútorok, hűtőszekrények és hűtőkamrák vezérlésére. A felhasználó a szabályozóval a Bluetooth kijelzőn keresztül kommunikálhat az új AK-CC55 Connect okostelefonos alkalmazás használatával.
- Jelentős energiamegtakarítás az adaptív túlhevítés-szabályozási algoritmusokkal és adaptív leolvasztással
- Egyszerűsített telepítés és szervizelés okostelefonos alkalmazással és nagyméretű sorkapcsok
- Minden boltméretnél használható – kompakt, egytekercses és többtekercses változatban
Az AKVP sorozatú elektromos expanziós szelepek a meglévő AKV és AKVH sorozatot egyesítette egyetlen termékben, és mind HFC-kkel, mind CO₂-vel való használatra is alkalmas. Ezáltal nemcsak a bonyolultság csökken, hanem a megoldás számos további előnyt is kínál.
- Javult az alkalmazás teljesítménye és nőtt a kapacitása
- Megbízható kompresszorvédelem áramkimaradás esetén működésbe lépő hibamentes szelepzárással
- Optimalizált hűtőközeg-továbbítás és csendes működés a lágyimpulzus-technológiának („soft pulse”) köszönhetően
Az AKS 11 hőmérséklet-érzékelő hozza a Danfoss hagyományos értékeit: a megbízhatóságot, ellenálló-képességet, pontosságot és gyors válaszidőket, egyúttal új funkciókat is kínálnak, melyek megkönnyítik a tervezők és telepítő személyek életét.
- Könnyebb telepítés és hibaelhárítás a színnel jelölt érzékelőkábelekkel
A DST P110 nyomástávadó nagy pontosságot és gyors válaszidőt kölcsönöz az érzékelőmegoldásnak, melyet úgy terveztek, hogy ellenálljon a szélsőséges rezgéseknek, hőmérséklet-változásoknak és elektromos zavarásnak.
- Hatékonyabb túlhevítés-szabályozás, mely most már pontosabb az alacsonyabb hőmérséklet-tartományban
- Strapabíró és megbízható, a korrózióálló, IP67 védettségű, rozsdamentes acélháznak köszönhetően
Nagyobb felhasználói élmény és jelentős megtakarítások
A négy új termék együttesen alkotja az ADAP-KOOL® hűtőbútor-vezérlési megoldást, mely jelentős előnyöket kínál minden élelmiszer-kiskereskedelmi alkalmazásnál.
- Az élelmiszer-kiskereskedők az élelmiszer-biztonság veszélyeztetése nélkül csökkenthetik energiaszámláikat. Az okostelefonos alkalmazás drasztikusan lerövidíti a szervizelési és karbantartási műveleteket, ezáltal időt és pénzt takarít meg. „Az AK-CC55 Connect alkalmazás használata annyira egyszerű és intuitív, hogy még a hozzá nem értők is elboldogulnak vele.” – jegyzi meg Ejnar Luckmann. „Az alkalmazásnak köszönhetően gyakran a hűtőszekrény szétszerelése nélkül is ellenőrizhető a hűtéstechnikai rendszer. A felhasználók gyors és egyszerű, azonnali javítást kapnak, ezáltal csökken az állásidő, az élelmiszerveszteség és a bevételkiesés.”
- A telepítő személyek és alvállalkozók gyorsabban és könnyebben tudnak rendszert telepíteni és szervizelni. Ráadásul az okostelefonos alkalmazás mellett a megoldás számos gyakorlati előnyt kínál. „Például az AK-CC55 egységen kialakított nagyméretű sorkapcsok segítségével a nyomástávadó kábelét könnyedén lehet az egyik vezérlőegységről a másikra rákötni” – magyarázza Ejnar Luckmann. „Ezenkívül az AKS 11 új, színkódos érzékelőkábeleivel egyszerű a telepítés, és könnyen ellenőrizhető az érzékelő helyes pozicionálása”.
- Az eredetiberendezés-gyártók az új megoldás segítségével minden bolt számára gyorsan tudnak hűtéstechnikai megoldást tervezni, a boltmérettől, hűtőközegtől és vezérlési igényektől függetlenül. Az új ADAP-KOOL® generáció visszafele teljesen kompatibilis a meglévő Danfoss hűtéstechnikai rendszerekkel, így könnyebben és költséghatékonyabban lehet újratervezni és bővíteni a meglévő rendszereket.
„ADAP-KOOL® – az Ön munkamódszere”
Az ADAP-KOOL® megoldás már több mint három évtizede ugyanazon alapértékek mentén működik: ellenállóság, megbízhatóság, valamint adaptív hűtőbútor- és hűtőkamrai hűtés, ami magas fokú élelmiszer-biztonságot és jelentős energiamegtakarítást tesz lehetővé. Az ADAP-KOOL® új generációjával minden eddiginél könnyebben érhetőek el az élelmiszer-kiskereskedelmi alkalmazásokban a felsorolt értékekből fakadó előnyök.
„Az új generációs megoldásnak köszönhetően a rendszer ugyanazt a nagyszerű értéket immár sokkal jobb felhasználói élmény mellett biztosítja, függetlenül attól, hogy eredetiberendezés-gyártóról, telepítő személyről, szerviztechnikusról vagy élelmiszer-kiskereskedőről van-e szó” – foglalja össze Ejnar Luckmann. „Az új generáció több mint megoldás; ez egy munkamódszer. Ezért mondjuk, hogy „ADAP-KOOL® – az Ön munkamódszere”.”