• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

A T2 / TE2 expanziós szelepek teljes minősítést kapnak az R454C, R455A és R1234yf típusokhoz

2020. július 23., csütörtök

A HVACR iparág két legmegbízhatóbb komponense, a Danfoss T2 és TE2 termosztatikus expanziós szelepek, amelyek átestek a szigorú minősítési folyamaton három A2L rendkívül alacsony GWP értékű hűtőközeg esetében is: R454C, R455A és R1234yf.

A vállalat továbbra is segíti a szakembereket a folyamatban lévő hűtőközeg cserékben. A T2 ésTE2 szelepek csak kettő a Danfoss termékek széles körű, jól ismert hűtési portfóliójából, amelyek A2L hűtőközeg besorolásúnak minősülnek, az ügyfelek igényeire reagálva, akik rendkívül alacsony GWP értékű alternatívákat keresnek az R404A és az R134a-hoz.

A Danfoss a T2 1966-os bevezetése óta elkészítette a népszerű és új tervezésű, dedikált változatát, amely ipari sztenderdként működik. Mint minden mechanikus szelephez, minden modellt optimalizáltak a kérdéses hűtőközeg tulajdonságaihoz.

 

A folyamat különösen alapos, mivel az R454C, az R455A és az R1234yf, a legtöbb rendkívül alacsony GWP értékű alternatívához hasonlóan enyhén tűzveszélyes - az A2L ASHRAE besorolású -, és ezért további biztonsági követelményeknek kell megfelelnie.

Minden alkatrész gondosan megtervezett tesztelésen megy keresztül, és szükség szerint módosítják annak érdekében, hogy a szerelők biztonságosan és egyszerűen meg tudjanak felelni a legfontosabb előírásoknak, például a nyomástartó berendezésekről szóló irányelvnek (PED).

Az óvintézkedések között szerepel:

  • Hűtőközeggel és olajjal érintkező belső polimerek és alapanyagok alapos kompatibilitási tesztelése
  • A hőérzékelő töltésének optimalizálása, hogy megfeleljen a hűtőközegek különböző nyomásainak és hőmérsékleteinek.

 “A HVACR szakemberei évek óta együtt dolgoznak az új hűtőközegekkel, és a T2 / TE2 termosztatikus expanziós szelepek alkalmazkodtak a piaci igényekhez ”- mondta Ejner Kobbero (Danfoss Product Director for Expansion).

"Most, amikor az A2L rendkívül alacsony GWP értékű hűtőközegek egyre népszerűbbek, úgy érzi, hogy az átmeneti időszak véget ér bizonyos régiókban és országokban."

"Bármi legyen is a jövőben, a Danfoss továbbra is szakértelemmel fogja támogatni ügyfeleit a lehető legszélesebb termékportfólióval, amely egyben biztonságos és teljes mértékben minősített a legtöbb hűtőközegre."

A T2- és a TE2-ről a Danfoss Product Store-ban talál információkat.