A Ref Tools alapvető fontosságú eszközöket ad a telepítő személyek kezébe

2020. augusztus 31., hétfő

Az elmúlt hónapokban számos érdekes frissítést hajtottunk végre népszerű gőzlécalkalmazásunkon. Javítottuk a kezelői felületet, beleépítettük számos más alkalmazásunkat, továbbá életminőséget befolyásoló javításainkkal könnyebbé tettük az alkalmazás kezelhetőségét.

 

De a legnagyobb dobás csak most jön, és ma végre ezt is megoszthatjuk Önökkel.

Nagy örömmel jelentjük be, hogy a gőzlécalkalmazás mostantól „Ref Tools” néven fut tovább, és mindenes mobilalkalmazásként elérhető a légkondicionálás- és hűtéstechnikai szakemberek számára.

A hűtőipar egyre okosabbá és egyre bonyolultabbá válik, ezért a HVAC-R szakembereknek olyan eszközökre, iránymutatásra, támogatásra és információkra van szüksége, melyek segítenek, hogy lépést tartsanak a technikával. Legújabb Ref Tools alkalmazásunk segítségével mindezt a markában tarthatja.

Jelenleg a Ref Tools alkalmazás magában foglalja az öt legnépszerűbb és leghasznosabb légkondicionálás- és hűtéstechnikai eszközünket:

Gőzléc

Bár a gőzlécalkalmazás „Ref Tools” néven fut tovább, a telepítő személyek millióit világszerte megnyerő alapszolgáltatásai megmaradnak. Továbbra is használhatja a gőzlécet a Ref Toolsban, hogy gyorsan kiszámítsa a nyomás/hőmérséklet-arányt több mint 80 hűtőközegnél.

Alacsony globális felmelegedési potenciálok keresésére szolgáló eszköz 

Az alacsony GWP eszköz segítségével átalakítás céljából megtalálhatja és összevethet egymással környezetbarát hűtőközegeket, ellenőrizve azok hűtőrendszer TXV-jével való kompatibilitását.

Hibaelhárító

A hibaelhárító segítségével azonosíthatja és össszevetheti egymással a fellépő tüneteket. Az eset azonosításakor a hibaelhárító a probléma megoldására is javaslatot tesz.

Pótalkatrészek

A pótalkatrészek segítségével a munkahelyszínről is hozzáférhet a Danfoss ipari hűtéstechnikai alkalmazásokhoz való pótalkatrészek és szerelőkészletek teljes listájához, és leadhat rájuk rendelést.

Mágneses eszköz

A mágneses eszköz segítségével gyorsan és könnyedén ellenőrizheti a mágnesszelep-tekercseket, és elháríthatja a velük kapcsolatos hibákat. 

Ezen eszközök között egy koppintással, zökkenőmentesen átkapcsolhat, hogy mindig a megfelelő funkció legyen kéznél. A Ref Toolsszal ezenkívül nyomon követhet a leggyakrabban látogatott létesítményhelyszíneket, és rájuk vonatkozóan egyedi beállításokat menthet el. Ezzel időt takarít meg, és megkönnyíti az egyes szervizkiszállásokat.

A Ref Tools oktatási szórakoztató tartalmakkal is szolgál; népszerű „Chilling with Jens” podcastunkat közvetlenül elérheti az alkalmazásból. Várjunk csak! A Ref Tools alkalmazást a hűtéstechnikai rendszereken való munkavégzés során is használhatja; a pihenés közben például tájékozódhat a hűtéstechnikai újdonságokról.

És ez még csak a kezdet. 2020 folyamán és utána is, további új eszközökkel, funkciókkal és tartalmakkal fogjuk bővíteni az alkalmazást. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy továbbra is fenntartsuk a folyamatos támogatást és fejlesztést, amik a Ref Tools alkalmazást minden technikus számára a digitális szerszámkészlet nélkülözhetetlen eszközévé tette.

A Ref Tools most letölthető az Apple App Store-ból és a Google Play Áruházból.

Ha nincs okostelefonja, vagy inkább laptopon szeret dolgozni, a Ref Tools alkalmazást internetböngészőn keresztül is elérheti.