Kapacitásmoduláció egy egyszerű és adaptív csomagban
Páratlan energiahatékonyság és élelmiszermegőrzés!
Az Optyma™ Plus INVERTER változó sebességű kondenzációs egység egyesíti a kondenzációs egységek tervezésében szerzett piacvezető szakértelmünket a fokozatmentes inverteres scroll technológia egyedülálló előnyeivel.
Jellemzők és előnyök
4 modell 2 kW-tól 12,8 kW-ig terjedő hűtési kapacitással
Egyszerű telepítés és szervizelhetőség, 1:3,5 arányú turndown értékkel
Legjobb energiahatékonyság: 3,97 szezonális energiahatékonysági arány (SEPR), amely az üzemeltetési költségeket körülbelül 20% - 30%-kal csökkenti az alternatív technológiákhoz képest
Jobb élelmiszermegőrzés +/- 0,3°C hőmérséklet-szabályozással

Jobb élelmiszermegőrzés

Energiamegtakarítás

Alacsony hűtőközeg-töltet

Nincs szükség gépházra

Biztonságos