A Danfoss minden eddiginél jobban bővíti Optyma™ A2L kondenzációs egységeinek hűtési kapacitását, és piacra dobja hermetikus adszorpciós szűrőszárítóinak A2L-kompatibilis termékcsaládját.
Az Optyma™ Plus kondenzációs egységek hűtőteljesítmény-tartományának legújabb bővítése – az A2L-kompatibilis DMLE és DCLE hermetikus szűrőszárítók bevezetésével kombinálva – azt jelenti, hogy a Danfoss az eddigi legteljesebb portfólióját kínálja az alacsony GWP-jű hűtőközegekre való átállás támogatásához.
A magas globális felmelegedési potenciállal (GWP) rendelkező hűtőközegek fokozatos csökkentésére irányuló folyamatos követelményekkel és erőfeszítésekkel az alacsony potenciálú GWP-hűtőközegekkel kompatibilis alkatrészek és megoldások iránti kereslet növekszik, ami költséghatékony utat biztosít a megfeleléshez, miközben fenntartja a hagyományos rendszert.
Ezért a Danfoss kibővítette az A2L-kompatibilis hűtési megoldások portfólióját azáltal, hogy ismét bővítette az Optyma™ Plus kondenzációs egységeinek hűtési teljesítménytartományát.
A kiterjesztett hűtési trljrsítmények a következők:
Akár 15 kW MBP és 5,9 kW LBP az Optyma™ Plus esetében
Ennek eredményeként a hűtési szakembereknek most minden eddiginél több lehetőségük van arra, hogy kielégítsék speciális alkalmazási igényeiket – különösen az akár -35 °C párolgási hőmérsékletű hűtőkamrákban – megerősítve a Danfoss pozícióját a a multi-hűtőközeges kondenzációs egységek sokrétű alkalmazhatóságában.
Hűtési lehetőségek teljes portfóliója Optyma™ kondenzációs egységekkel
A Danfoss Optyma Slim Pack és Optyma™ Plus kondenzációs egységek időtálló kialakításúak, amelyek kompatibilisek mind az A2L, mind az A1 hűtőközegekkel - pl. R1234yf, R454C és R455A - ugyanabban az egységben.
Ez azt jelenti, hogy a saját tempójában zökkenőmentesen áttérhet az alacsony GWP-jű hűtőközegekre. Az egységek jól ismert magas szervizelhetőségének köszönhetően ezt könnyedén és magabiztosan teheti meg, mivel úgy tervezték őket, hogy biztonságosan és könnyedén működjenek az A2L hűtőközegekkel.
Az Optyma™ kondenzációs egységek nagy hatékonyságot biztosítanak, amely segít csökkenteni az energiafogyasztást és a közvetett kibocsátásokat - egy gazdaságilag életképes megoldás a hűtés optimalizálására a jövő számára.
Új, több hűtőközeggel kompatibilis szűrőszárítók – készen állnak az átállásra, amikor Ön
Az A2L portfólió támogatását folytatva a Danfoss új DMLE és DCLE többféle hűtőközeggel is kompatibilis hermetikus szűrőszárítókat dobott piacra az ELIMINATOR® család részeként. Az A1, A2, A2L és A3 hűtőközegekkel kompatibilis, ez pedig rugalmasságot biztosít a zöld átálláshoz.
A DMLE és DCLE szűrőszárítókat nagy teljesítményre, tartósságra és nagy hűtőközeg-térfogatokra tervezték - ellenállnak az 50 bar (725 psi) maximális üzemi nyomásnak (MWP) és a 40 °C és 70 °C közötti üzemi hőmérséklet-tartománynak.
A zöldebb jövő felé vezető út kikövezése
A változó szabályozásokba való betekintésektől kezdve a szükséges eszközökig és erőforrásokig elkötelezettek vagyunk amellett, hogy támogassuk a megfelelőséghez vezető utat, amelyet teljes mértékben támogat az alacsony GWP-kompatibilis portfóliónk.
![Sfaturi esențiale de instalare pentru unitățile de condensare Optyma™ pregătite pentru A2L](/media/tdepxnun/essential-installation.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/u2efzb4b/a2l-ready-condensing-units-without-1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/p0tivhhb/optyma-plus-and-slimpack-front.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)