Az új Micro Plate hőcserélők „széleskörű portfóliót” biztosítanak a Danfoss partnereinek a chillerek és hőszivattyúk számára
![](/media/1pzhhbsg/new-micro-plate-heat-exchangers-1120x717.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
A Danfoss szélesítette a rendkívül hatékony Micro Plate hőcserélőinek kínálatát, így több chiller- és hőszivattyú-gyártó is profitálhat a hatékony Z-design technológiából, és kezelheti a hűtőközeg- és a tervezési változtatásokat.
Minden új modell egy adott rendszertervezési kihívás megoldására szolgál:
- Az új, R32-re optimalizált termékcsalád kiegészíti az R410A, R452B és R454B már meglévő, több hűtőközeges hőcserélőit, bővítve a hűtőberendezések gyártóinak lehetőségeit a GWP csökkentése során.
- Új egy- és kétkörös változatok állnak rendelkezésre, hogy teljessé tegyék a chillerek meglévő választékát.
- A HDW44 tökéletes megoldás a víz biztonságos fűtésére, duplafalú és beépített térközzel, amely megakadályozza a víz szennyeződését hűtőközeg-szivárgás esetén.
Az összes Danfoss Micro Plate hőcserélőhöz (MPHE) hasonlóan az új sorozatok is a jól bevált Z-design koncepcióra épülnek, amely 2016 óta segítette az OEM partnereinket világszerte a hatékonyság növelésében, a súlycsökkentésben és a hűtőközeg-töltet csökkentésében, köszönhetően a magas hőátadási képességének.
Az összes hőcserélő testreszabható, a lemezek számát és a csatlakozási méreteket az egyedi rendszerkövetelményekhez igazítva – és a Danfoss expanziós szelepekkel kombinálva mindegyik stabil kimeneti túlhevítést érhet el akár 3K alatt is.
A Danfoss ma az egyetlen beszállító, amely ilyen átfogó MPHE és Micro Channel Heat Exchangers (MCHE) portfóliót tud kínálni átfogó kompresszorokkal, szelepekkel, és műszaki támogatással az OEM partnerek számára.
A fejlesztés fő iránya a Danfoss „energy efficiency” irányelvének megfelelően a kisebb méret, ugyanazon teljesítmény. Ennek segítségével a berendezésgyártók még kompaktabb, és hatékonyabb berendezéseket tudnak építeni.
További termékek hőszivattyús, hűtési alkalmazásokhoz
![](/media/x55jeuv5/cassette-heat-exchanger.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/y1wh5odg/semiwelded-plate-heat-exchanger-sw59.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/4u4kzcuy/brazed-heat-exchangers.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)