Új ipari hűtési kazettás hőcserélő

2019. március 6., szerda

Büszkén mutatjuk be az új kazettás hőcserélőnket, amelyet kifejezetten az ammóniás ipari hűtőberendezésekhez terveztek, gyártottak és teszteltek.

A kazettás hőcserélők SW19-59 termékcsaládja egy olyan megbízható megoldást kínál az ipari hűtőberendezések széles választékára, melyeket ügyfeleink elvárnak tőlünk. Ez az új termékcsalád tapasztalatunkkal és szakértelmünkkel készült, és segíthet az ipari hűtős szakembereknek biztonságosabb és energiahatékonyabb üzemeltetések elérésében.

Az SW19-59 termékcsalád számos kulcsfontosságú kiegészítővel rendelkezik, amelyek ideálisak az ammónia alapú ipari hűtőberendezésekhez való használatra.

Az új lemezkialakításnak kiváló a hőátadása

Az SW19-59 termékcsalád jobb hőteljesítményt biztosít, mivel az optimális lemez geometria támogatja a nagy turbulens áramlást, ami lehetővé teszi a kompakt kialakítást és az alacsonyabb hűtőközeg töltet mennyiséget.

Az új tömítésrendszer javítja a lemezek stabilitását

Az ammóniás alkalmazásoknál alapvető fontosságú a működési biztonság, így új tömítésrendszert terveztünk. Az új tömítés és a tömítés kialakítása nagy tömítésállóságot és optimális lemezelrendezést biztosít, amely lehetővé teszi a könnyű és gyors szervizelést és karbantartást. Az új kialakítás javítja a tömítő hatást. Az új tömítésrendszer ragasztómentes, a könnyű karbantartás elősegítésének biztosítására.

Egyszerű karbantartás és szervizelés

Az SW19-59 sorozat könnyen kezelhető, szervizelhető és karbantartható. A lemezes hőcserélő összeszerelése gyors és biztonságos. A továbbfejlesztett tömítésrendszer biztosítja a könnyű és pontos lemez elrendezést.

Kiváló minőségű termék – 100%-ban tesztelt

A Danfoss kazettás hőcserélőinek kialakítását hő- és mechanikai tesztek igazolták. Ezenkívül mielőtt a hőcserélők elhagyják a Danfoss gyárát, minden kazetta és a teljesen összeszerelt hőcserélő héliummal van tesztelve szivárgásra.

Elérhetőség

Az új kazettás hőcserélők választéka jelenleg Európában, Közel-Keleten és Afrikában áll rendelkezésre. 2019. második félévében lesz elérhető a világ többi részén.

 
Tudjon meg többet az új SW19-59 sorozatú hőcserélőkről a PHE.danfoss.com