Air Purger - IPS 8, Side view
IPS 8 - Intelligens lefúvató NH₃ rendszerekhez
A Danfoss intelligens lefúvató rendszer (IPS) egy automatikus, önálló kezelőegység, amely biztonságos és energiatakarékos módon segít eltávolítani a nem kondenzálódó gázokat. Ez segít fenntartani az optimális hűtési kapacitást és a rendszer hatékonyságát, lehetővé téve a szakemberek számára a maximális rendszerteljesítmény elérését.
3D modell megtekintése
Rendszer teljesítményének maximalizálása
- Automatikus öblítési reakció a hűtőrendszerben lévő nem kondenzálódó gázokra
- A rendszer hűtőközeg és a tisztító hűtőközeg közötti nyomáskülönbség folyamatos felügyelete
- Az erőmű energiafogyasztásának csökkentése
- 8 pontos tisztítási funkció
- A beépített Modbus kommunikáció lehetővé teszi az alapvető adatok egyszerű megosztását
Egyszerű telepítés és karbantartás
- Költséghatékony kialakítás kevés mechanikus és elektromos csatlakozófelülettel
- Minimalizálja a szivárgás kockázatát a hermetikus belső hűtőrendszernek köszönhetően
- A plug and play önálló egység megkönnyíti a telepítést és az üzembe helyezést – alacsony hibakockázat
- Nincs szükség speciális beállításokra
- Könnyen kezelhető kompakt kialakítás
- Gyors és egyszerű szivattyúzás szervizelés előtt
Üzembiztonság javítása
- Az elektronikus intelligens lefúvatás segít csökkenteni a hűtőközeg környezetbe jutásának kockázatát
- Nincs szükség olajkezelésre az ammóniarendszerből
- Az önálló kezelőegység a főüzemtől függetlenül működik
- A korábbi tisztítási ciklusok adatainak egyszerű figyelése a műveleti naplóval
- Öndiagnosztika az egység és a rendszer működéséhez, hogy leálljon a légtisztító alkatrészeinek meghibásodása esetén
- Advance Bubbler támogatási funkciókat tartalmaz
- Az LLS 4000 támogatása növeli a rendszer védelmi szintjét