A pontos túlmelegedésszabályozás alapjaira épülő Danfoss TD1 termosztatikus expanziós szelep mostantól fenntarthatóbb rozsdamentes acél kapilláris csővel és érzékelő izzóval rendelkezik. Az alacsony és ultraalacsony GWP-nek megfelelő megoldások iparágvezető portfóliójának részeként a TD1 akár 15%-kal több energiamegtakarítást és akár 20%-kal kevesebb lehúzási időt biztosít tényleges üzemi körülmények között a kapilláriscsövekhez képest.
A magas hatékonyságáról és minőségéről ismert TD1 termosztatikus expanziós szelepet arra tervezték, hogy szabályozza a folyadék befecskendezését a kis kapacitású elpárologtatókba a kereskedelmi hűtési alkalmazásokban, például üvegajtós árusítószekrényekben, kereskedelmi hűtőszekrényekben és fagyasztókban, hűtőházakban, jéggépekben, jégkrémszekrényekben és hűtött italadagolókban.
A TD1 termékcsalád mostantól rozsdamentes acélból készült kapilláris csővel és érzékelőgömbbel rendelkezik, ami 2022 márciusától az összes UL jóváhagyással rendelkező Danfoss TXV-nél alapfelszereltség lesz. Amellett, hogy a rozsdamentes acél fenntarthatóbb anyag, mint a réz, jobban alkalmazkodik a változó hőmérséklethez is.
Valós körülményekre tervezve
A hagyományos kapilláriscsövekkel szemben a termosztatikus expanziós szelepek hatalmas előnnyel rendelkeznek: a hatékony túlmelegedés-szabályozás érdekében képesek alkalmazkodni a változó hűtési körülményekhez.
Ez lehetővé teszi az OEM-gyártók számára, hogy energiatakarékosabb és megbízhatóbb megoldásokat készítsenek, amelyek megfelelnek az A3 hűtőközegekre vonatkozó előírásoknak, és csökkentik a fejlesztési rezsiköltségeket. Ugyanakkor jelentősen növeli az élelmiszerek minőségét és biztonságát.
A termékválasztáshoz és az egységteszteléshez nyújtott technikai támogatással biztosítjuk a TD1 termosztatikus expanziós szelepre való zökkenőmentes átállást.
Kipróbált és tesztelt: A TD1 szelep bizonyítottan növeli az energiahatékonyságot, miközben optimalizálja a fejlesztési költségeket.
A Danfoss ADC-ben (Application Development Center) végzett alapos tesztek kimutatták, hogy jelentős előnyökkel jár, ha a TD1 termosztatikus tágulási szelepet választjuk a kapilláriscsővel szemben.
A tényleges üzemi körülmények között végzett GDM és CFF tesztek alapján a TD1 akár 15%-os energiamegtakarítást biztosít változó környezeti hőmérsékleten a lehúzási körülményekre vagy az egység tervezési feltételeire optimalizált kapilláriscsőhöz képest. A szelep pedig akár 20%-kal csökkentette a lehúzási időt a beállított értéken történő működésre méretezett kapilláriscsővel szemben.
A fejlesztési előnyök közé tartozik a gyorsabb piacra kerülés az egyszerűbb gyártási folyamatnak köszönhetően, valamint a tervezéshez és teszteléshez szükséges kevesebb idő. Emellett az A3-as megfelelőség lehetővé teszi az alacsony és ultraalacsony GWP értékű hűtőközegekre való egyszerű átállást.
Része a teljes A3-as megoldások portfóliójának
A TD1 termékcsalád rozsdamentes acélból készült dizájnváltozata megerősíti a Danfoss fenntarthatósági fókuszát és a zöld átmenet támogatását az A3-kompatibilis kondenzációs egységek, kompresszorok és alkatrészek széles portfóliójával. A frontvonalbeli tudással és tapasztalattal kombinálva továbbra is elkötelezettek vagyunk amellett, hogy segítsük Önt az A3-as átállásban, a maga tempójában.
A TD1 termosztatikus tágulási szeleppel kapcsolatos további információkért látogasson el a termékoldalunkra.
Hamarosan...
Hamarosan...