• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss – Optyma™ iCO2 kondenzációs egység

2022. október 28., péntek

Végre bevezetésre kerül az Optyma™ iCO2 kondenzációs egység természetes hűtőközeggel és csendes működéssel, amely egyszerű alternatívát kínál a hűtőkamrákhoz és hűtőbútorokhoz.

Az új Optyma™ iCO2 kondenzációs egység nemcsak, hogy egyszerűen telepíthető, csatlakoztatható és működtethető. A népszerű Optyma™ család első olyan egysége, amely CO2 hűtőközeggel működik, megbízható és biztonságos megoldást kínál a zöld átálláshoz. Európában gyártják, már rendelhető—és intelligens funkciókkal láttuk el, hogy a várakozás ne legyen hiábavaló.

Az F-gáz szabályozásával, a HFC fokozatos leállításával, és a hűtőközegek árának emelkedésével, talán soha nem lett volna jobb alkalom arra, hogy zöldebbé váljon egy környezetbarátabb hűtőközeg-alternatívára való áttéréssel.

És bár a Danfoss Optyma™ iCO2 kondenzációs egység bevezetése már régóta várat magára, felhasználtuk az időt annak biztosítására, hogy elvárásait felülmúlja. Ennek eredményeként az új, funkciókban gazdag egység még egyszerűbbé teszi a természetes hűtőközeg-útvonal kiválasztását a kis és közepes méretű hűtőkamrákhoz, vagy egységenként akár 3 hűtőbútorhoz­* is.

Optyma™ iCO2

Nem tud tovább várni?

Ismerje meg az új Optyma™ iCO2 kondenzációs egységet és fedezze fel annak jellemzőit.

Természetes hűtőközeg-alternatíva—már ma elérhető

A CO2 alacsony, mindössze 1-es globális felmelegedési potenciállal (GWP) rendelkezik, szemben a hagyományos hűtőközegek magasabb GWP-jével—és mivel természetes hűtőközegről van szó, nem kell attól tartania, hogy újabb fokozatos leállással kelljen szembenéznie.

Ráadásul, az Optyma™ iCO2 esetében a természetes hűtőközeg-megoldás kiválasztása a hűtőkamrához vagy a hűtőbútorhoz nem jelenti azt, hogy növelnie kell annak összetettségét.

Egyszerűségen a hangsúly

A könnyen használható interfésszel ellátott Plug-and-play megoldás, az Optyma™ iCO2 problémamentes indítást és gyors üzembehelyezést biztosít. Előre be van programozva a biztonságos telepítés és a megbízható működés érdekében—és a szervizelési célokra szolgáló két ajtó pedig biztosítja a könnyű hozzáférést.

Az egymásra rakható egység kevesebb helyet foglal el és nagyobb rugalmasságot kínál. Még az Ön fülét sem terheli túl, mivel az Optyma™ iCO2 10 méteren nem haladja meg a 35 dB(A)-t—ezzel közel felére csökkenti a zajszintet a többi HFC változó terhelésű rendszerhez képest. Ez a kategóriájában legjobb BLDC kompresszornak, nagy teljesítményű hangszigetelésnek és alacsony zajszintű ventilátornak köszönhető.

Továbbá az Optyma™ iCO2 egyszerűséget kínál a skálázható csatlakoztathatóság tekintetében a Danfoss eszközeivel és a távfelügyeleti és irányítási rendszerekkel—amelyek könnyen hozzáigazíthatók az Ön egyedi alkalmazási igényeihez.

Robusztus, megbízható és hatékony


A kategóriájában legjobb alkatrészekkel felszerelt Optyma™ iCO2 megbízhatóan működik 46 °C környezeti hőmérsékletig. Ez az Ön számára nyugalmat biztosít még akkor is, ha a hőmérséklet emelkedik és a hőhullámok egyre gyakoribbá válnak.

Az új kondenzációs egység PED 1 besorolású, ami azt jelenti, hogy a szerelők által tanúsítható —ezzel papírmunkát, időt és pénzt takaríthat meg.

Ezenkívül az Optyma™ iCO2 széles alkalmazási tartományt kínál változó terhelésnél, ami képessé teszi mind egy-, vagy több hűtőkamrás működésre, ami csökkenti az üzemeltetési költségeket.

A hűtőkamrákban használt iCO2 egység—csakúgy, mint a szupermarketekben—könnyen csatlakoztatható a Danfoss Rendszerkezelőkhöz. Ráadásul Európában gyártják a szállítással kapcsolatos kisebb CO2-lábnyom érdekében.

Készen áll a zöld átállásra, amikor Ön is

A Danfossnál büszkék vagyunk arra, hogy a dekarbonizáció iránti elkötelezettségünket és iparági szakértelmünket a hűtőközeg-alkalmazások zöld átalakításának elősegítésére használjuk.  

Készen állunk arra, hogy támogassuk a zöld átállást—a CO2, A2L, alacsony GWP-nek megfelelő termékek és teljeskörű hűtőkamra-megoldások széles portfóliójával, valamint a Danfoss termékek és útmutatások jól ismert megbízhatóságával.

*A hűtőbútor térfogatától függően.