Az új Optyma™ Control termékcsalád bevezetésével, a hűtési szakemberek mostantól választhatnak az intelligens, hatékony hűtőkamra-alkalmazásokhoz szükséges erős, háromvezérlős termékcsalád közül – az új jellemzőknek és funkcióknak köszönhetően háromszor akkora a lehetőség, hogy telepítési időt takarítsanak meg, csökkentsék az energiafogyasztást és növeljék az élelmiszerbiztonságot.
Ahogy az élelmiszer-kiskereskedelm hűtési láncában növekszik a hatékonyság iránti igény, úgy nő a hőmérséklet-szabályozás, az előírások és az átláthatóság optimalizálásának szükségessége a hűtőkamrákban. A hűtőkamra-portfólió kiterjedt megoldásainak legújabb kiegészítésével a Danfoss háromszorosan könnyebbé tette a pontos hűtőkamra-igényeknek leginkább megfelelő megoldás megtalálását.
Az új OptymaTM Control sorozat három hűtőkamra-vezérlőből áll: AK-RC 204B, AK-RC 205C és AK-RC 305W-SD. A funkciók széles körét lefedő többszintű platformként, az alkalmazások nagyrétű skáláját támogatják – megfelelnek az élelmiszer-biztonsági előírásoknak, javítják a működési hatékonyságot, és fejlett algoritmusok révén energiamegtakarítást biztosítanak.
Háromszor könnyebb
A három új OptymaTM vezérlő egyszerű telepítést és üzembe helyezést tesz lehetővé. A könnyű kábelezés és a nagy belső tér szuper egyszerű telepítést és szerelést biztosít, csökkentve a telepítési időt és a problémákat.
Ráadásul az indítás egyedi, konfigurációs programja és az intuitív felület lehetővé teszi, hogy az üzembe helyezés néhány perc alatt befejeződjön a program egyszerű futtatásával és a beállítási pontok két egyszerű lépésben történő megváltoztatásával.
Háromszor erősebb kapcsolat
Az OptymaTM Control széles választéka készen áll a Danfoss ADAP-KOOL® családhoz való csatlakoztatásra, hogy zökkenőmentes integrációt és teljes körű csatlakoztathatóságot biztosítson a komplett vezérlés és átláthatóság érdekében a teljes körű felügyelet alatt álló üzletekben. Az opcionális felhő- és távoli kapcsolat a ProsaLink alkalmazáson és a felhőszolgáltatáson keresztül azt is biztosítja, hogy a hűtési szakemberek gond nélkül kihasználják Alsense™ platformunk minden előnyét.
Ezenkívül a HACCP-riasztások, valamint a távvezérlési opció és a programbeállítási pontok segítenek az élelmiszer-minőség és -biztonság javításában és az élelmiszer megromlásának csökkentésében.
Háromszor okosabb
A háromszintű OptymaTM Control számos intelligens funkcióval rendelkezik a működési hatékonyság javítása és az energiafogyasztás optimalizálása érdekében - a túlterhelést megakadályozó leolvasztási zártól a teljes vezérlésig, amely kezeli a hőmérséklet-szabályozást és a hűtőkamra elektromos fogyasztásának minden kulcsfontosságú elemét.
Ráadásul az innovatív adaptív leolvasztás abszolút minimumra csökkenti a leolvasztási ciklusok számát. Ez idővel javítja a leolvasztási teljesítményt , ami energiamegtakarítást, hosszabb termékélettartamot és alacsonyabb karbantartási költségeket eredményez a csökkentett mechanikai és termikus igénybevételnek köszönhetően.