A Danfoss kibővíti Optyma™ kondenzációs egységeinek hűtőteljesítmény-tartományát, és A2L-kompatibilis MLZ és LLZ scroll-kompresszorokat bocsát ki.
Az Optyma™ Slim Pack és Optyma™ Plus kondenzációs egységek hűtőteljesítmény-tartományának bővítésével - és az A2L-kész MLZ és LLZ scroll-kompresszorok (B-fejlődés) bevezetésével - aDanfoss folytatja erőfeszítéseit, hogy az A2L-kész komponensek és megoldások teljes portfóliójával lehetővé tegye a rendkívül alacsony GWP-jű hűtőközegekre való átállást.
Mivel a hűtési ipar és a szabályozás továbbra is a hűtőközegek globális felmelegedési potenciáljára (GWP) szorítkozik, egyre több hűtőipari szakember tér át az ultraalacsony GWP-jű hűtőközegekre, amelyek költséghatékony lehetőséget kínálnak a hagyományos rendszer kialakításának fenntartására, miközben minimalizálják a GWP-szintet.
Ezért a Danfoss tovább bővítette A2L-konform hűtőközeg-megoldások portfólióját az Optyma™ Slim Pack és Optyma™ Plus kondenzációs egységek hűtőteljesítmény-tartományának bővítésével.
A kiterjesztett hűtési kapacitások a következők:
- Optyma™ Slim Pack és az Optyma™ Plus esetében akár 11,1 kW MBP-ig
- Optyma™ Slim Pack esetében akár 1,5 kw LBP-ig
- Optyma™ Plus esetében akár 3,5 kW LBP-ig
Ez azt jelenti, hogy a hűtési szakemberek számára most még több lehetőség áll rendelkezésre, hogy megtalálják a speciális alkalmazási igényeiknek megfelelő A2L-ready egységet - ezzel egyedülálló kínálatot biztosítva a több hűtőközeggel működő, csomagolt kondenzációs egységek számára.
Nagyobb választék a hűtési lehetőségekből az Optyma™ kondenzációs egységekkel
Az A2L és A1 hűtőközegekkel - pl. R1234yf, R454C és R455A - egyaránt kompatibilis, a Danfoss Optyma™ Slim Pack és Optyma™ Plus kondenzációs egységek jövőbiztos kialakítása lehetővé teszi a zökkenőmentes átállást a rendkívül alacsony GWP értékű hűtőközegekre.
Ez lehetővé teszi, hogy az átállást a saját tempójában hajtsa végre, az Ön által ismert és kedvelt, kiválóan karbantartható egységek kényelmével, amelyeket úgy terveztek, hogy biztonságosan és komplexitás nélkül működjenek A2L hűtőközegekkel.
Az Optyma™ kondenzációs egységekkel magasabb energiahatékonyságot érhet el, miközben csökkenti az energiafogyasztást és a közvetett kibocsátást. Ez az erőteljes kombináció egy gazdaságilag életképes megoldást jelent, amelyet már ma megvalósíthat.
Többféle hűtőközeggel működő MLZ és LLZ spirálkompresszorok - készen áll a zöld átállásra, amikor Ön is
Az Optyma™ Slim Pack és Optyma™ Plus kondenzációs egységek megnövelt hűtőteljesítményét kiegészítve az MLZ evolution B scroll sorozat mostantól kompatibilis az A2L hűtőközegekkel. Az LLZ evolution B scroll sorozat hamarosan követi ezt a példát.
Az A1 és A2L hűtőközegekkel való kompatibilitás teljes rugalmasságot biztosít Önnek, hogy saját tempójában haladjon a zöld átállás felé, amelyet az ultraalacsony GWP-jű hűtőközegekkel kompatibilis kompresszor-megoldások teljes választéka támogat.
Dolgozzunk együtt a dekarbonizáción
A változás időbe telik, de a Danfoss itt van, hogy a növekvő követelményekkel kapcsolatos élvonalbeli ismereteivel végigkísérje Önt a hűtőközeg-átálláson - és hogy A2L-konform, biztonságos és könnyen telepíthető, alacsony energiafogyasztású termékeket biztosítson.