A hidraulikus szabályozás típusai: Automatikus szabályozás

Automatikus szabályozás 

Az automatikus szabályozás a statikus vagy dinamikus szabályozással együttesen vagy ezek alternatívájaként alkalmazható. Az automatikus szabályozási megoldások intelligens digitális rendszer segítségével teljes hidraulikus szabályozást valósítanak meg komplex előszámítások nélkül. A Danfoss megoldása legfeljebb 20 radiátorból vagy fűtőkörből álló rendszerekhez használható, vagyis elsősorban különálló vagy ikerházakhoz.

Konkrétan fogalmazva az automatikus szabályozás nem egy független szabályozási változat, hanem inkább a statikus vagy dinamikus szabályozás kiegészítése vagy alternatív megvalósítása. A tömegáramokat – ahogy a neve is jelzi – egy automatikus rendszer (pontosabban egy intelligens, elektronikus rendszervezérlés) folyamatosan kiszámítja és korrigálja. Ez beállítja a vízáramokat a radiátorrendszer minden körében, biztosítva, hogy a megfelelő mennyiségű vízáram a megfelelő időben és helyen mindig rendelkezésre álljon.

Az automatikus szabályozás központi szabályozási változója a szoba hőmérséklete. Az intelligens vezérlőrendszer észleli a tömegáramokat, amelyek mellett elérhető a kívánt hőmérséklet, és az áramlási sebességet ennek megfelelően állítja be. Családi házakban – ahol a differenciálnyomások rendkívül alacsonyak – ez elegendő egy ideálisan működő fűtésrendszer biztosításához. Nagyobb épületekben az automatika differenciálnyomás-szabályozással van kombinálva. A hőmérséklet alapú szabályozás optimalizálja a nyomásfüggetlen szelepek működését is, és lehetővé teszi az optimális térfogatáram-szabályozást teljes és részleges terhelés mellett is.

radiátor szabályozas

A technikusok általában nem rajonganak az időigényes számításokért, amelyek gyakran pontatlan eredményeket szolgáltatnak az ismeretlen paraméterek miatt – az automatikus szabályozási koncepciók kiküszöbölik ezeket az előszámításokat, lehetővé téve a megfelelő hidraulikus szabályozást még a már meglévő, hiányosan dokumentált rendszerek esetén is.

A legnagyobb előnye: Az automatizálás nem csak egyszer számítja ki a térfogatáramokat, hanem állandó jelleggel, hogy a beállításokat adaptív tanulással rendszeresen korrigálhassa. A hőmérsékletalapú szabályozásnak köszönhetően még a szélsőségesen ingadozó üzemeltetési paraméterek és a nem előrejelezhető rendszerdinamika is figyelembe vehető. Az egyszerű beüzemelés időt is megtakarít, és a fűtésrendszer egyszerű módon korszerűsíthető

A nagyteljesítményű, automatikus-szabályozási megoldások között megtalálhatók a TÜV tanúsítvánnyal rendelkező Intelligens Fűtésrendszerek radiátorrendszerekhez: A Danfoss EcoTM vagy Danfoss AllyTM, hidraulikus padlófűtéshez pedig a Danfoss IconTM megoldását javasoljuk.

Related products

Fedezze fel a Danfoss kiegyensúlyozó szelepek választékát:

  • Statikus beszabályozás
  • Nyomáskülönbség-szabályozás
  • Nyomásfüggetlen beszabályozó és szabályzó szelepek

 

További információ a hidraulikus szabályozas egyéb típusairól