A fűtésrendszerek több mint 80%-ában óriási optimalizálási potenciál van. A hidraulikus szabályozás biztosítja az optimális térfogatáram-eloszlást a fűtésrendszeren belül, ami azt jelenti, hogy a megfelelő mennyiségű víz jut a megfelelő helyre a megfelelő időben.
Az optimális áramláseloszlás nem pusztán a megfelelő alkatrészek megtalálásának kérdése, alapos fűtésrendszer-ismeretre is szükség van. Az Ön rendszerét szükséges elemezni, számítani, beállítani és optimalizálni.
A hidraulikus szabályozás a fűtésrendszerek optimalizálásának egyik legfontosabb lépése. Noha ezzel minden szakértő tisztában van, továbbra is nehéz egyértelmű választóvonalat húzni a különböző változatai – a statikus, dinamikus és az automatikus szabályozás között. Ennek az az oka, hogy nem került sor egyértelmű szakkifejezések meghatározására, és ezért az egyes megnevezéseket inkonzisztens módon alkalmazzák. Itt az ideje áttekinthető rendet teremteni a fogalmak között! A jelen cikkben áttekintjük a hidraulikus szabályozás változatait, kiemelve megkülönböztetésük módjait.

Hogyan lehet növelni a fűtési rendszerek energiahatékonyságát
Az új energiaforrásokra való átállás során vannak olyan szempontok, amelyeket mindig figyelembe kell vennie. Tekintse meg ezt a 3 tippet, hogy sikeres legyen a hőforráscsere