• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Az elektromos padlófűtés előnyei

electric heating

Gyorsan reagáló rendszer

precíz szobahőmérséklet-szabályozás a lehető legnagyobb energiahatékonyság érdekében.

Mi az az elektromos padlófűtés?

Az elektromos padlófűtés két fő elemből áll: egy fűtőelemből, amely lehet vékony szőnyeg vagy kábel; és egy hőmérséklet-érzékelőkkel ellátott termosztátból. Az elektromos fűtőszőnyegek vagy kábelek bármilyen padlótípus alá beépíthetők, és alkalmasak új építésre, utólagos felszerelésre vagy felújításra. Energiahatékony fűtési lehetőség lehet, különösen akkor, ha fotovoltaikus cellák vagy napelemek által termelt energiát használ. És ez csak az egyik módja annak, hogy az elektromos padlófűtés maximalizálja az energiahatékonyságot.

Hatékony energiafelhasználás a legmagasabb komfortérzet érdekében

Gyors bemelegedési idő és ütemezhető fűtés

Vezérlés bárhonnan
A gyors reakcióidő csökkenti az energiapazarlást
A padlószerkezettől függően az elektromos fűtés gyorsan eléri a kívánt hőmérsékletet. Például csempe padlóval a rendszer 20-30 perc alatt felmelegszik a padló közelsége miatt.
Ütemezhető fűtés
A gyors reakcióidő azt jelenti, hogy a felhasználók a fűtési szintet a napszaknak megfelelően ütemezhetik (például alacsonyabb hőmérsékletet állíthatnak be a nappali órákban) a napi rutinjuknak megfelelően.

Az elektromos padlófűtés előnyei

Helyiség- vagy zónaalpú fűtésvezérlés

Az elektromos padlófűtéssel a felhasználók külön-külön szabályozhatják az egyes helyiségek hőmérsékletét. Ha senki sem használ egy helyiséget vagy zónát, kikapcsolhatják a fűtést az adott helyiségben, ami pénzt takarít meg, csökkenti az energiapazarlást és biztosítja a legmagasabb szintű hatékonyságot.

 

Integrált időzítő funkció


A termosztátok integrált időzítő funkcióval rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy a felhasználók "olcsó áram" üzemmódra válthatnak, így csak akkor használnak fűtést, ha az áramköltségek alacsonyak. A termosztátok további hőforrásokra, például a napra is reagálnak, így automatikusan a külső körülményekhez igazíthatják a szobahőmérsékletet. 

Illeszkedik ritmusához és csökkenti az energiaköltségeket

Az újabb termosztátok alkalmazkodnak a felhasználók szokásaihoz, és megtanulják, mikor kell be- és kikapcsolni a fűtést, így a fűtés csak szükség esetén áll rendelkezésre.

Legnagyobb kényelem a legkevesebb energiával

A padlóról történő hőelosztás és a termosztáttal történő pontos hőmérséklet-szabályozás kombinációja azt jelenti, hogy a felhasználók 1-2 ° C-kal csökkenthetik a helyiség hőmérsékletét a hagyományos radiátoros fűtéshez képest, anélkül, hogy csökkentenék a helyiség kényelmi szintjét. Egy több apartmanból álló épület esetében ez a teljes energiaveszteség 20%-os csökkenését jelentené.

Az elektromos padlófűtés a lehető legnagyobb hőhatékonyságot is biztosítja, mivel a rendszer által fogyasztott energia 99% -át hővé alakítja.

Tudjon meg többet az alkalmazásról

Napenergiával működő fűtés

Tudja meg, hogy az elektromos padlófűtés és a fotovoltaika kombinációja hogyan felelt meg az Energy plus, közel nulla lakóparkra vonatkozó energiahatékonysági követelményeknek Koblenzben, Németországban. 

Egyszerű, alacsony költségű telepítés és karbantartás

Az energiahatékonysággal kapcsolatos előnyökön túl az elektromos padlófűtés további előnyöket kínál az egy- és többbérlős épülettulajdonosok számára. Például az építők könnyebb padlószerkezetet használhatnak elektromos padlófűtéssel. Míg a vízbázisú padlófűtéshez általában 60-100 mm-es betonrétegre van szükség a csövek tetején, az elektromos fűtőszőnyegek 2,5-4,5 mm vastagok, és közvetlenül a padlóburkolat alá helyezhetők.
 
 

Mivel elektromos padlófűtés csak két elemre van szükség, a fűtőelemre és a vezérlőegységre, a telepítési folyamat gyorsabb és kevésbé összetett, mint más fűtési megoldások esetében. A lakók szemszögéből nézve a láthatatlan, zajmentes fűtési rendszer nagyobb rugalmasságot biztosít a helytakarékosság (nem kell terjedelmes radiátorok köré tervezni) és a belsőépítészet szempontjából. Az elektromos padlófűtés pedig nagyobb nyugalmat biztosít, mivel nem áll fent a veszély fagyra, szivárgásra vagy ahhoz kapcsolódó padlókárosodásra.

A fűtőszőnyeg vastagsága azt is jelenti, hogy a ház felújítása során a meglévő padló tönkretétele nélkül is beépíthető. A viszonylag alacsony padlóvastagság pedig ideális megoldássá teszi az elektromos padlófűtést a többszintes épületekben, ahol az alacsony épületmagasság előnyt jelent.

Kapcsolódó termékek

Elektromos padlófűtés

DEVI referenciák Magyarországon
Tudjon meg többet az elektromos fűtésről