Megoldások szub- és transzkritikus CO2-re az ipari hűtésben
Az ipari hűtésben lévő CO2-t vagy alacsony fokozatú hűtőközegként használják kaszkádberendezésekben, vagy másodlagos hűtőközegként. A nagyobb, nagy üzemi nyomású kompresszorok bevezetésével a CO2-t a transzkritikus CO2-rendszerek felső szakaszában is elkezdik használni.
A Danfoss több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik a CO2 rendszerek ipari megoldásainak fejlesztésében, és szelepek és szabályozók teljes választékát kínálja szub- és transzkritikus alkalmazásokhoz, többek között:
- Szabályozó szelepek
- Komplett szelepállomások
- Szűrő-szárítók
- Érzékelők hőmérséklet-, nyomás-, szint- és gázérzékeléshez
- Vezérlők
Legutóbb a Danfoss piacra dobta a 140 bar-os SVA-140B elzárószelepet, az FIA-140B szűrőt és az SNV-140B tűszelepet, és még sok más fog érkezni.
A Danfoss minden szükséges tesztet elvégzett annak biztosítása érdekében, hogy a CO2-vel nagy nyomáson történő felhasználásra kibocsátott alkatrészek minden tekintetben kompatibilisek legyenek. A Danfoss ipari hűtéstechnikai szakemberei segíthetnek Önnek a CO2-alkalmazásokhoz megfelelő alkatrészek kiválasztásában.
Számos olyan eszközt fejlesztettünk ki, amelyek megkönnyítik a CO2-rendszerek tervezését, mint például a Coolselector®2, alkalmazási útmutatók, valamint átfogó műszaki tájékoztatók és utasítások.

Miért CO₂ az ipari hűtésben?
Ismerje meg a CO2 ipari hűtési alkalmazásokban való felhasználásának előnyeit.
További információ
Olvasson brosúrákat és egyéb releváns dokumentumokat az ipari hűtési alkalmazásokról és a CO2-ről.