A Danfoss legújabb hírei
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Virtus | Nagy teljesítményű nyomás- és áramlásszabályozók2024. szeptember 30., hétfőA hidraulikai egyensúlyhiány, a csúcsterhelések és az alacsony delta T nem hatékony távfűtési hálózatokat eredményeznek.
Virtus nagy teherbírású nyomás- és áramlásszabályozóink segíthetnek a dinamikus hidraulikus beszabályozás és vezérlés kialakításában, optimalizálva a hálózatok és alállomások hatékonyságát. Digitális pontosságú finomhangolás az intelligens iSET vagy iNET segítségével.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }A Danfoss BIM eszköz lehetővé teszi a HVAC-ipar számára, hogy felszabadítsa a BIM-ben rejlő lehetőségeket2024. május 16., csütörtökA Danfoss bemutatja az új BIM eszközt. A szoftver plug-in megoldásként használható a Revit szoftver felhasználói számára, valamint önálló megoldásként minden felhasználó számára. Az épületgépészeti tervezők élvezhetik az átfogó termék- és összeszerelési könyvtár előnyeit egy könnyen használható, rendszeresen frissített eszközben.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Könnyebben programozható, és már UL LZGH2/8 tanúsítvánnyal is rendelkezik az iC2-Micro2024. március 27., szerdaAz új gyorsadapternek köszönhetően az iC2-Micro immár a hálózati tápfeszültségről leválasztva is programozható. Az integrált intelligens logikai vezérlő (SLC) rugalmasságot biztosít, és egyszerűbbé teszi a telepítést. Mivel a frekvenciaváltó UL LZGH2/8 tanúsítvánnyal rendelkezik, egyszerűbb a rendszertanúsítási eljárás az A2L hűtőközeget alkalmazó HVAC/R rendszerekben történő használathoz. 22 kW-ig terjedő teljesítménytartományának köszönhetően a frekvenciaváltó még több alkalmazás kiszolgálására képes.

Kapcsolatfelvétel
Lépjen kapcsolatba velünk, forgalmazóinkkal és szervizpartnereinkkel a következőkért:
- termékek árának és elérhetőségének lekérdezése
- kérdések a megrendelésével kapcsolatban
- pótalkatrészek rendelése és termékek cseréje
- műszaki támogatás kérése