Stambeni blok štedi energiju i novac zahvaljujući umjetnoj inteligenciji i dinamičkom balansiranju

subota, 15. ožujka 2025.

U centralno grijanim stambenim zgradama sobna temperatura često oscilira zbog neučinkovitih i neuravnoteženih sustava grijanja. To može dovesti do nezadovoljstva stanara, koji se žale na nedostatak udobnosti ili visoke račune za energiju.

U Švedskoj je zadružna organizacija HSB odlučila upotrijebiti pametno rješenje za nadzor i regulaciju kako bi poboljšala energetsku učinkovitost i udobnost u stanovima bloka od 12 stanova koji je bio spojen na daljinsko grijanje.

 

Početkom 2021. softver Leanheat® Building (rješenje u oblaku temeljeno na umjetnoj inteligenciji) integriran je u postojeći regulator podstanice zgrade, bez potrebe za dodatnim hardverom. Softver Leanheat® Building omogućuje daljinski nadzor i regulaciju lokacije. Prikuplja točne podatke koji omogućuju HSB-u da poboljša upravljanje objektom, automatizira sustav grijanja i analizira učinkovitost.

Softver Leanheat® Building optimizirao je sustav grijanja i smanjio potrošnju energije za 10,9 % od studenoga 2021. do travnja 2022. Ukupna ušteda energije iznosila je 11 136 kWh.

Na kraju sezone grijanja 2021. analiza podataka softvera Leanheat® Building pokazala je da je u zgradi postojala kombinacija neravnoteže temperature i višeg podešenja, što je ukazivalo na mogućnost veće uštede energije. U trenutačnom stanju dvocijevni sustav grijanja imao je statičke balans ventile na ograncima i stare termostatske radijatorske ventile (TRV-i) na svim radijatorima.

Ugrađeni su Danfossovi ventili za regulaciju diferencijalnog tlaka ASV-PV montirani na povratnu cijev i partnerski ventili ASV-BD kako bi se omogućila regulacija diferencijalnog tlaka preko ogranaka. Danfossovi ventili RA-N ugrađeni su na svaki radijator i predpodešeni kako bi se osigurala optimalna distribucija vode u sustavu grijanja. Na svaki su radijator također ugrađeni termostati RA-2000 kako bi se stanarima omogućilo da održavaju željenu temperaturu prostorije i smanje potrošnju energije. Kombinacija tih komponenti rezultirala je dinamičnim i dobro uravnoteženim sustavom koji je optimizirao grijanje te eliminirao buku i gubitak energije.

HSB sada ima potpuno optimiziran, energetski učinkovit sustav grijanja koji se može daljinski nadzirati, štedi novac i održava ugodnu temperaturu u stanovima.

„Projekt zamjene balans ventila te termostatskih radijatorskih ventila i osjetnika na adresi Carlavägen 72–74 premašio je očekivanja, i to bez većih smetnji. Možemo održavati stabilnu temperaturu između 20 °C i 21 °C u svim stanovima."

Patrik Granholm,
Voditelj projekta, HSB

Ukupna ušteda koju je omogućila kombinacija softvera Leanheat® Building i dinamičkog hidroničkog uravnoteženja i regulacije iznosi oko 20 %.