ŠVICARSKA: podrazumijeva se da je u svakom trenutku dostupna dovoljna količina pitke vode. Lokalni opskrbljivači vodom predano rade na tome da ispune ta očekivanja neprekidnom opskrbom pitkom vodom najviše kvalitete. U kantonu Bern udruženje za vodu Region Bern AG (WVRB) opskrbljuje zajednicu od više od 250.000 stanovnika s 20,9 milijuna kubičnih metara pitke vode godišnje. Napredno postrojenje za obradu i distribuciju pitke vode sastoji se od crpnih stanica za vodu, sabirnih bazena, priključnih vodova i spremnika za pohranu.
Kako bi se osigurala pouzdana opskrba vodom visoke kvalitete, WVRB stalno ulaže u najnoviju tehnologiju. U sklopu tih napora 2023. godine puštena je u rad nova crpna stanica Wehrliau. Cilj je dugoročno osigurati pouzdanu količinu i kvalitetu opskrbe pitkom vodom zajednica u kantonu Bern. Crpna stanica Wehrliau isporučuje do 20.000 litara pitke vode u minuti, što odgovara količini koja može napuniti 130 kada. Dvije crpke koje pokreću elektromotori s regulacijom broja okretaja od 250 kW prenose vodu iz dva lokalna bunara za pitku vodu u novu crpnu stanicu te je zatim dovode u opskrbnu mrežu grada.
![Hanspeter Sommer radi u crpnoj stanici Wehrliau](/media/yfwkfkfs/wehrliau-case-story_hanspeter-sommer_1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Frederic Müller, voditelj prodaje u tvrtki Danfoss Drives u Švicarskoj, predstavlja prednosti frekvencijskih pretvarača iC7](/media/icnnklbt/wehrliau-case-story_frederic-muller-with-ic7-drives_11207x747.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Michael Mühlethaler iz tvrtke Gebrüder Meier, servisnog partnera tvrtke Danfoss](/media/3skd23no/wehrliau-case-story_michael-muehlethaler-gebrueder-meier-with-ic7-drives_1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Hanspeter Sommer silazi niz stepenice unutar crpne stanice Wehrliau u Bernu](/media/dishxnhj/bern-case-story_aerial-view-inside-wehrliau-pumping-station-02_1120x747jpg.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Izazov: neprekidna raspoloživost crpne stanice
Raspoloživost sustava u crpnoj stanici za vodu ključna je za neprekidnu opskrbu čistom pitkom vodom. Upravljanje brzinom vrtnje mora pružati potpunu pouzdanost i optimalnu učinkovitost. Učinkovite i jednostavne opcije održavanja tu igraju važnu ulogu. Visoka učinkovitost sustava također sprječava gubitak vode, ograničava gubitak energije i smanjuje emisije CO2. Frekvencijski pretvarači iC7 tvrtke Danfoss igraju ključnu ulogu u osiguravanju optimalnog upravljanja brzinom vrtnje u sustavu. Pouzdano prilagođavaju količinu vode kako bi se zadovoljile potrebe za pitkom vodom zajednice.
![Michael Mühlethaler iz tvrtke Gebrüder Meier, servisnog partnera tvrtke Danfoss, i Jesper Christensen, voditelj za partnere tvrtke Danfoss, pokazuju koliko je jednostavan postupak puštanja u pogon i održavanja frekvencijskih pretvarača iC7.](/media/dbfnkwng/wehrliau-case-story_michael-muehlethaler-gebrueder-meier_jesper-christensen-with-ic7-drives_1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Rješenje: Crpna stanica za vodu bez harmonika
Uz frekvencijske pretvarače iC7, tvrtka Danfoss u suradnji sa servisnim partnerom Gebrüder Meier razvila je rješenje koje osigurava neprekidan rad crpne stanice, kao i pravnu usklađenost u pogledu smanjivanja harmonika. Rješenje tvrtke Danfoss eliminira harmonike koji uzrokuju izobličenje u mrežnom napajanju kako bi se osigurala čista mreža.
Frekvencijski pretvarač iC7 ima modularnu arhitekturu. Zahvaljujući ulaznom stupnju s niskim harmonicima koji se temelji na AFE tehnologiji, frekvencijski pretvarač osigurava optimalnu učinkovitost i smanjuje harmoničko izobličenje u mrežnom napajanju. Izmjenjivač upravlja motorom i opterećenjem.
Tvrtka Danfoss uspjela ispuniti zahtjeve za lokalnu instalaciju u crpnu stanicu za vodu tako što je projektirala pretvarače kao cjelovito rješenje s integriranim hlađenjem i ventilacijom u sustavu ormara Rittal. Instalacija blizu motora sprječava negativne utjecaje na napon motora i eliminira potrebu za dodatnim izlaznim filtrima.
![](/media/30vgrlbn/wehrliau-case-story_danfoss-and-partner-team_1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Rezultat: serija iC7 štedi prostor
Kao i kod svih primjena pretvarača velike snage, prostor u crpnoj stanici Wehrliau iznimno je ograničen. U usporedbi sa sličnim frekvencijskim pretvaračima na tržištu, kompaktni frekvencijski pretvarači iC7 zauzimaju 30 % manje prostora. Osim toga, udruženje za vodu uštedjelo je na troškovima instalacije ožičavanjem frekvencijskih pretvarača odozgo, bez potrebe za otvaranjem osnovne ploče.
Upravljački ormar ima sustav prirodnog hlađenja zrakom. Svaki modul hladi se usisavanjem hladnog zraka odozdo i usmjeravanjem toplog zraka iz ormara. Time se uklanja potreba za ventilatorom na vrhu ormara, čime se štedi energija, izbjegavaju mogući kvarovi i smanjuje broj rezervnih dijelova. Osim toga, ovo rješenje poboljšava radni vijek opreme time što odmah uklanja vrući zrak. Vrući zrak skraćuje vijek trajanja komponenti ako se zadržava unutar ormara.
Brzo i sigurno održavanje crpne stanice
Osim optimizacije raspoloživosti i učinkovitosti sustava, opskrbljivač vodom po potrebi može iskoristiti prednosti sigurnog i praktičnog održavanja. Na primjer, moduli napajanja mogu se zamijeniti pojedinačno bez potrebe za odspajanjem mrežnih kabela i kabela za spoj s motorom. To olakšava i ubrzava održavanje i zamjenu. Kasete ventilatora, uobičajeni potrošni dijelovi u tim primjenama, također se mogu brzo i jednostavno očistiti ili zamijeniti. Vrijeme održavanja koje je prije trajalo nekoliko sati sada je smanjeno na samo nekoliko minuta.
Informacije za instalaciju
|
Kako je bliska suradnja doprinijela uspjehu projekta
Tijekom cijelog projekta udruženje za vodu Region Bern blisko je surađivalo s tvrtkom Danfoss i njezinim servisnim partnerom Gebrüder Meier. Bliska suradnja između udruženja za vodu, postrojenja tvrtke Danfoss, odjela za razvoj proizvoda i servisa tvrtke Danfoss omogućila je ispunjavanje svih zahtjeva u ovom infrastrukturnom projektu koji je važan za regiju.
Tvrtka Gebrüder Meier omogućila je uslugu DrivePro® Start-Up koja optimizira puštanje u pogon. Nastavit će optimizirati troškove rada vodovodne mreže uz servisne ponude DrivePro® koje osiguravaju servis i podrška koje WVRB zahtijeva za siguran i pouzdan rad tijekom cijelog životnog ciklusa uređaja. To obuhvaća sve od početnog odabira i puštanja u pogon do modernizacije putem naknadne ugradnje na kraju dugog radnog vijeka.
Proizvodi i usluge tvrtke Danfoss u ovom projektu
Povezani primjeri iz prakse
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kako nova crpna stanica za vodu održava opskrbu u BernuŠVICARSKA: crpna stanica Wehrliau u Bernu isporučuje do 1,20 milijuna litara pitke vode na sat. Frekvencijski pretvarači iC7 igraju ključnu ulogu u osiguravanju pouzdane opskrbe.