• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss omogućuje pohranu energije velikog kapaciteta tvrtke SmartGrid

četvrtak, 29. veljače 2024.
Baterijski sustav pohrane energije u spremnicima
Pogledajte videozapis i saznajte kako se baterijski sustavi za pohranu energije u spremnicima (BESS) tvrtke SmartGrid koriste u sektoru usluga iznajmljivanja

NIZOZEMSKA: Porast potražnje za električnom energijom, zajedno s rastom zelenih izvora energije kao što su vjetroelektrane i solarne elektrane, predstavlja izazov za nizozemsku javnu mrežu. To je dovelo do brojnih problema, kao što je preopterećenje priključaka, koji tvrtkama onemogućuju pribavljanje novih ili kvalitetnijih izvora energije. Osim toga, investitori u obnovljive izvore energije imaju poteškoće pri prodaji svojih viškova.

Kako bi se suočila s tim izazovima, nizozemska tvrtka SmartGrid sa sjedištem u gradu Hengelo uvela je održive baterijske sustave za pohranu energije (BESS). Ta BESS rješenja služe tvrtkama, gradilištima, distribucijskim centrima i organizatorima događaja u rješavanju problema s napajanjem. Inovativni pametni spremnici za baterije SmartGrid koje pokreću pretvarači snage VACON® NXP tvrtke Danfoss pomažu tvrtkama u sprječavanju nestašice energije. Primjer za to je godišnji sajam Lambertus u Hengelou, koji je postao prvi veliki sajam s nultom stopom emisija u Nizozemskoj. Otkrijte kako pretvarač snage tvrtke Danfoss omogućuje održive spremnike za baterije tvrtke SmartGrid za tvrtke koje imaju poteškoće s nestašicom energije.

Zaposlenik tvrtke Danfoss Drives gleda u računalo povezano sa sustavom
Tvrtka Danfoss Drives udružila se s tvrtkom SmartGrid kako bi razvile prikladno baterijsko rješenje za pohranu energije

Izazov: postojano napajanje

Komunalna poduzeća suočavaju se s ključnim prelaskom s fosilnih goriva na čišće alternativne izvore energije. No ta se transformacija podudara s povećanom potrebom za postojanom opskrbom energije zbog sve većeg zagušenja mreže i energetske tranzicije.

S tim se izazovom suočio sajam Lambertus, prvi veliki sajam s nultom stopom emisija održan 2022. u Nizozemskoj. Dizelski generatori koji su prethodno bili u upotrebi morali su se zamijeniti ekološki prihvatljivijim alternativnim izvorima, uz održavanje stabilne opskrbe električnom energijom, i to nekoliko dana. U djelatnostima organizacije događaja nema vremena za prekide u opskrbi energije. Kako bi se ispunili zahtjevi u pogledu učinkovitosti i održivosti, tim tvrtke Danfoss Drives udružio se s tvrtkom SmartGrid kako bi razvio baterijski sustav za pohranu energije koji može zadovoljiti potrebe sajma Lambertus.

Prikaz unutrašnjosti sustava s priključenim kabelima
Centar za razvoj primjena tvrtke Danfoss nakon temeljitog ispitivanja prototipova uvjerio se u precizan prijenos struje koji odgovara mreži

Rješenje: precizan prijenos prilagođen mreži

Mrežni pretvarači VACON® NXP osiguravaju preciznost i snagu za primjene koje zahtijevaju napredna dinamička svojstva. Tijekom razvoja baterija u 2020. godini tvrtka SmartGrid odabrala je ovaj pretvarač snage oslanjajući se na stručnost i pouzdanost tvrtke Danfoss.

Tvrtka Danfoss bila je uključena otpočetka u razvoj spremnika za baterije. Tvrtka SmartGrid i centar za razvoj primjena (ADC) tvrtke Danfoss proveli su temeljita ispitivanja četiri prototipa spremnika u Gorinchemu u Nizozemskoj kako bi osigurali precizan prijenos struje bez smetnji u mreži.

Ovi pametni spremnici pohranjuju višak obnovljive energije dok je opskrba na visokoj razini te je oslobađaju je tijekom nestašice. Ovisno o razini nestašice energije, može se isporučiti jedan ili više spremnika za baterije od 3 metra koji djeluju kao ključni potporni mehanizam. Ti spremnici s integriranim litij-željezo-fosfatnim baterijama kojima upravljaju pretvarači snage učinkovito upravljaju protokom energije i osiguravaju stalnu stopu iskorištenosti mreže od 100 %.

Osim toga, mrežni pretvarač VACON NXP unutar svakog spremnika upravlja punjenjem baterija i pretvaranjem napona od 800 V DC u 400 V/50 Hz i 240 V AC kod pražnjenja. Do 2022. tvrtka SmartGrid proizvela 30 spremnika za baterije, prvenstveno za sektor usluga iznajmljivanja. Spremnici za baterije izrađeni su u dvije varijante s kapacitetom od 250 kVA pri 500 kWh i kapacitetom od 500 kVA pri 1000 kWh.

 

Prednosti mrežnog pretvarača VACON® NXP

  • Prikladno za ulaz istosmjerne struje do 800 V, s izlazom izmjenične struje od 520 A
  • Ugrađeni sinusni filtar osigurava visoku kvalitetu snage i dobar sinusni val izmjenične struje
  • Filtar za uobičajeni način rada izjednačava razlike između napona uobičajenog načina rada sustava koje nastaju prilikom pretvaranja
  • Jednostavniji i lakši sustav jer nema potrebe za zasebnim transformatorom
  • Dobro funkcionira pri niskim opterećenjima
Unutrašnjost jednog od spremnika.
Mrežni pretvarač VACON® NXP unutar svakog spremnika podržava litij-željezo-fosfatne baterije koje se odlikuju izvanrednom dugovječnošću i pouzdanošću

Ishod: zadržava se 80 % kapaciteta nakon 8000 ciklusa

Na sajmu Lambertus u Hengelou koristila su se tri spremnika za baterije od 3 metra koji su zamijenili dizelske generatore i osiguravali neprekidno napajanje tijekom tog četverodnevnog događaja. Sajam je imao neprekidno napajanje iz obnovljivog izvora energije zahvaljujući mrežnom priključku od 40 kW na lokaciji, što pokazuje potencijal tih inovativnih rješenja.



Osim toga, dokazana je dugovječnost i pouzdanost litij-željezo-fosfatnih baterija. Te baterije zadržavaju 80 % kapaciteta nakon 8000 ciklusa te jamče 21 godinu svakodnevnog pražnjenja i ponovnog punjenja uz istu razinu učinkovitosti. Naposljetku, budući da pametni spremnici za baterije mogu pohraniti energiju sunca i vjetra, oni predstavljaju još jedan korak prema iskorištavanju dostupne energije u zelenoj tranziciji.

Otkrijte mrežni pretvarač VACON® NXP

Povezani primjeri iz prakse

  • if (isSmallPicture) { Ljudi na vrtuljku na sajmu; } else if (isBigColumns) { Ljudi na vrtuljku na sajmu } else { Ljudi na vrtuljku na sajmu }
    Danfoss omogućuje pohranu energije velikog kapaciteta tvrtke SmartGrid

    NIZOZEMSKA: Pametni spremnici za baterije SmartGrid zadržavaju 80 % kapaciteta nakon 8000 ciklusa te jamče 21 godinu svakodnevnog pražnjenja i ponovnog punjenja uz istu razinu učinkovitosti.