Zaboravite prosjek. Otkrijte izvrsnost.
Predstavljamo sljedeću generaciju izvrsnih termostatskih radijatorskih ventila koji postavljaju nove standarde.
Od kultnog do izvrsnog
Već 80 godina Danfoss je sinonim za vrhunsku temperaturnu preciznost. Naše prve radijatorske termostate izumili smo 1943. godine, a danas je naš legendarni proizvod relevantniji nego ikad — stoga smo ga odlučili ponovno „osmisliti“.
Naš novi i kompletan asortiman još uvijek je inženjering u svom najboljem izdanju. I dalje se temelji na ljepoti kompleksa. Te je definiran Danfossovom kvalitetom bez premca i preciznošću grijanja koji su još uvijek u srži našeg DNK.
Ali zajedno s našim vodećim iskustvom na tržištu i stručnosti u industriji, ponovno smo podigli ljestvicu onoga što možete očekivati od vrhunskog termostatog radijatorskog ventila. Uključujući razvoj usmjeren na kupca i osiguravanje najviših CA standarda u cijelom asortimanu.
Upoznajte novi asortiman termostatskih radijatorskih glava



Kvaliteta nikad nije izgledala tako dobro
U vašem poslu, najmanje stvari mogu imati najveći utjecaj.
Uz novu ponudu Danfoss termostata, dobivate intuitivnu prednju ljestvicu i točno jedan stupanj za svaku oznaku na ljestvici, što olakšava pregled i postavljanje temperature. A igle za ograničenje omogućuju vam jednostavno definiranje maksimalne i minimalne postavke temperature—nudeći udobnost, bezbrižnost i potencijal za uštedu energije za vaše klijente.
Cijeli novi asortiman ističe se zahvaljujući modernom potpuno bijelom dizajnu koji se savršeno uklapa u svaki interijer, pristaje uz svaki radijator — i lako se čisti. Radi se o najboljoj kvaliteti u klasi – iznutra i izvana.
Kako radi

U nastavku upoznajte najbrži radijatorski termostat na svijetu
Dopustite nam da predstavimo pravog pobjednika: s vremenom odziva od samo 10 minuta, plinski mijeh u srcu radijatorskih termostata Danfoss AveoTM i AreoTM je najbrži na tržištu. A zahvaljujući pojačanom pojačavanju, nudi do dodatnih 2% uštede energije u usporedbi s tekućim mijehom—dokazano i dokumentirano.
Ovo ne samo da osigurava precizniju kontrolu temperature i bolje iskustvo za vas i vaše klijente, nego vam omogućuje isporuku energetski učinkovitijeg i 100% spremnijeg rješenja.

Ništa osim najbolje preciznosti upravljanja
Svi Danfoss radijatorski termostati u našem asortimanu nalaze se u najvišoj kategoriji CA klasifikacije prema standardu EN215. Na temelju temperature okolnog zraka umjesto temperature vode, nude najtočniju regulaciju sobne temperature i najveću energetsku učinkovitost.
Isto vrijedi i za naše inačice s tamperom, što Danfoss radijatorske termostate stavlja na klik ispred većine konkurenata.

Instalacija: Kliknite. Okrenite. Posao obavljen.
Naš novi asortiman radijatorskih termostata usmjeren je na učinkovito grijanje. Zahvaljujući jedinstvenom Danfoss klik spoju poznatom iz serije RA2000, instalacija je brza, sigurna i bez alata. Jednostavno kliknite, okrenite i gotovi ste. Termostat radi odmah bez potrebe za kalibracijom, podešavanjem ili održavanjem nakon instalacije. A lagani 'klik' daje vam do znanja da je na mjestu, tako da možete nastaviti s poslom—i izbjeći povratne pozive.

Robustan termostat zaštićen od neovlaštenog rukovanja
Novi asortiman termostata uključuje sigurne verzije zaštićene od neovlaštenog rukovanja, koje su vrlo robusne i pružaju dodatnu zaštitu za termostate. Priključni dodatak "protiv krađe" nudi dodatnu zaštitu za Aero™ termostate.
Aero™ termostati također imaju ugrađene mogućnosti ograničenja temperature tako da upravitelji zgrada mogu spriječiti stanare da mijenjaju temperaturu termostata. U ovim vremenima, u kojima su mnoge javne ustanove smanjile unutarnju temperaturu kako bi uštedjele novac i energiju, ova značajka može pomoći pri osiguranju da svi termostati ostanu na zadanoj temperaturi.
Mala promjena. Veliki utjecaj. Ogroman potencijal.
Kakve veze imaju termostati s energetskom krizom? Termostati neće sami utjecati na energetsku krizu, ali činjenica je da moramo prestati rasipati energiju i da 500 milijuna radijatora u europskim domovima još uvijek imaju ručne ventile.
Prebacivanje na novu termostatsku radijatorsku glavu pomaže vašim klijentima uštedjeti energiju i smanjiti potrošnju grijanja — otprilike 36% u usporedbi s ručno upravljanom glavom. Vaši kupci će također doživjeti bolju razinu udobnosti zahvaljujući konstantnoj sobnoj temperaturi.
Uz vrlo kratko vrijeme povrata, to je jedan od najjeftinijih i najbržih načina za smanjenje računa za energiju.
Osim toga, budući da su Danfoss termostate radijatorske glave u potpunosti usklađene s EPBD-om, bit će i vaši kupci.

Kako povećati energetsku učinkovitost sustava grijanja
Kod prelaska s prirodnog plina na daljinsko grijanje ili dizalicu topline postoje neki aspekti koje biste uvijek trebali uzeti u obzir.
Alati za podršku
Jednostavna konverzija s aplikacijom Installer
Imate problema s pronalaženjem pravog kodnog broja za vaš sljedeći projekt? Installer App nudi jednostavnu pretvorbu s nekoliko jednostavnih klikova.
Ovo je također mjesto gdje možete pristupiti drugim cool alatima koji vam olakšavaju život. Postavite odgovarajuće vrijednosti na temelju vrste ventila, senzora i radijatora. Ili postavite odgovarajuće vrijednosti prema veličini prostorije i gubitku topline. Dobijte ispravnu emisiju topline, protok i predpodešavanje svaki put.
Sve što stvarno trebate znati jest da je prelazak na našu sljedeću generaciju termostata jednostavan uz aplikaciju Installer.
Instalacija

Stavili smo na jedno mjesto sve što trebate!
Pregledajte videozapise o instalaciji i upute kako biste saznali više
Jamstvo
Dizajnirani za svaki dan. Dizajnirani da zasluže vaše povjerenje.
Projektirani za svakodnevni život, svi su spremni za mnogo godina okretanja bez potrebe za baterijama ili održavanjem.
Također, nudmo 5 godina jamstva na dugi popis Danfoss ventila i termostata za pojedinačne proizvode koje je instalirao profesionalac — i produženo 10 godina jamstva kada se kombiniraju termostati i ventili.
To vam omogućuje pružanje najbolje moguće usluge za vaše klijente — s proizvodima kojima možete vjerovati.


Nikada ne propustite najnovije vijesti
Naš newsletter je za one koji žele biti prvi upoznati s novim trendovima i proizvodima. Namijenjen je onima koji znaju da je vrijeme bolje potrošiti na pomaganje kupcima nego na traženje novosti. Jesi li to ti?