Prednosti
Zašto su PICV ventili najbolji izbor regulacijskih ventila u HVAC sustavima
HVAC sustav u zgradi projektiran je prema geografski definiranim "najzahtjevnijim" klimatskim uvjetima. U praksi se ovi najzahtjevniji uvjeti rijetko javljaju, stoga HVAC sustav većinu vremena radi u uvjetima djelomičnog opterećenja. Kako bi se postiglo hidrauličko balansiranje dok protok u sustavu stalno fluktuira, potrebno je dinamičko rješenje. PICV ne samo da dinamički uravnotežuju sustav. Nakon što su opremljeni pogonskim ventilom, oni također kontroliraju protok, dopuštajući veći ili manji protok kroz terminalne jedinice. Time se osigurava odgovarajuće veće ili manje zagrijavanje ili hlađenje prostora.
Glavne prednosti PICV ventila:
- 2 funkcije kombinirane u 1 proizvodu
- Točna regulacija neovisna o tlaku i 100% autoritet ventila
- Lakše projektiranje i puštanje u rad
- Veća energetska učinkovitost HVAC sustava
Osim glavnih, postoje i dodatne prednosti:
- Dulji vijek trajanja pogona, što smanjuje operativne troškove
- Veća udobnost i manje reklamacija
- Povećana učinkovitost kotlova i/ili rashladnih jedinica
AB-QM 4.0
Stvorili smo PICV ventile, a sada redefiniramo vrijednost
Danfossov AB-QM 4.0 omogućuje ugradnju HVAC 4.0 sustava u pametne zgrade. To je potpuno novodizajnirani regulacijski ventil neovisan o tlaku (PICV) za krajnje jedinice kao što su ventilatorski konvektori, rashladne grede i rashladne ploče. I dalje nudi jedinstveni 100%-tni autoritet za najučinkovitiju regulaciju u svojoj klasi. Njegovim smo prednostima dali potpuno novo značenje u četiri različita područja:
![Specifikacija i ugradnja regulacijskih ventila neovisnih o tlaku](/media/11001/vp1-specification-instalation-1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
![Danfoss AB-QM 4.0 regulacijski ventili neovisni o tlaku nude poboljšanu pouzdanost i robusnost](/media/11225/vp2-reliability-robustness-1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
![AB-QM 4.0 je optimalan izbor za povezane zgrade](/media/11226/ab-qm_connectivity_1120x747px_no-text.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![Danfossov AB-QM 4.0 regulacijski ventil neovisan o tlaku osigurava niske ukupne troškove.](/media/11227/vp4-tco-roi-1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
HVAC 4.0
![Danfoss AB-QM 4.0 PICV s digitalnim pogonom NovoCon](/media/10967/danfoss-ab-qm-40-with-novocon-s-digital-actuator_3x2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Danfoss razvija HVAC 4.0 za pametne zgrade. Kombinacija pogonskih ventila AB-QM 4.0 i NovoCon® S dobar je primjer rastuće digitalizacije u HVAC sustavima. Kombinacija ne samo da jamči visoku preciznost, dinamiku, hidrauličko balansiranje i kontrolu. Digitalni pogoni pružaju BMS-u HVAC podatke u stvarnom vremenu kako bi se omogućilo aktivno upravljanje energijom (AEM). Digitalna kontrola ventila putem sabirnice polja također nudi prednosti u daljinskom pokretanju, podešavanju protoka i ispiranju. Kontinuirano bilježenje svih podataka sustava omogućuje prediktivno održavanje i raspodjelu energije, dok automatski generirane alarmne poruke podržavaju brzo i točno rješavanje problema. Korištenjem pametnih i povezanih proizvoda i usluga, kao što su AB-QM 4.0 i NovoCon S, optimizira se energetska učinkovitost i udobnost zgrada.
Proizvodi
Uskoro...
Uskoro...
Vijesti
Uskoro...
Uskoro...
Rješenja
Uskoro...
Uskoro...