Sve se događa brže s Icon2™ - potrebno je samo 9 minuta!
Danfoss Icon2™ dizajniran je s manje komponenti i uputama unutar aplikacije za vrlo brzu i jednostavnu instalaciju. Omogućuje preciznu i učinkovitu kontrolu podnog grijanja uz kompatibilnost s pametnim domovima i fleksibilnost za svaku primjenu.
Regulator Icon2™ dizajniran za „all-in-one“
Može se konfigurirati kao žičani ili bežični sustav te kao kombinacija, ako je potrebno.
Povezuje do 15 sobnih termostata i predstavlja fleksibilno rješenje za podno grijanje i podno hlađenje.
Kako radi
Brzi pogled na Danfoss Icon2™ sustav
Danfoss Icon2™ pruža preciznu i učinkovitu regulaciju podnog grijanja uz kompatibilnost s „pametnim kućama“ i fleksibilnost rješenja koje radi s 90% aplikacija.



Automatsko hidraulično uravnoteženje
Održavanje hidrauličkog uravnoteženja u svakoj prostoriji
S Danfoss Icon2™ automatskim hidrauličkim uravnoteženjem, sustav će smanjiti vrijeme uključenosti za kraće cijevi koje se nalaze u malim sobama i dati prednost dužim cijevima koje se nalaze u velikim sobama, u vrijeme kada je potreba za toplinom visoka. To osigurava da će sve sobe dijeliti ograničenu dostupnu energiju na način koji pruža najveću moguću udobnost i učinkovitost.
Prednosti automatskog hidrauličkog uravnoteženja
Ušteda energije
Uravnoteženi sustav može raditi s nižom temperaturom polaznog voda
Jednostavan dizajn
Nisu potrebni nikakvi izračuni jer Danfoss Icon2™ brine o svemu
Jednostavna instalacija
Nema potrebe za predpodešenjem
Udobnost
Točnija sobna temperatura u svim dijelovima kuće
Kompatibilnost s pametnim domom
Danfoss Icon2™ neprimjetno se integrira s Danfoss Ally™ rješenjima te se njime može upravljati s bilo kojeg mjesta putem Danfoss Ally™ aplikacije. Stoga krajnji korisnici mogu uživati u svim prednostima istinskog pametnog sustava grijanja – potrebno je samo da postavite temperaturu na 21°C stupanj.
Danfoss Ally™ Gateway jedini je dodatni uređaj potreban za povezivanje s oblakom i dobivanje svih značajki pametnog grijanja.
Budući da je Danfoss Icon2™ izgrađen na Zigbee 3.0 protokolu, kupci također mogu kontrolirati svoje grijanje s drugim rješenjima za „pametnu kuću“ temeljenim na Zigbee tehnologiji treće strane.
Ovdje saznajte više o rješenju Danfoss Ally™ i mnogim prednostima pametnog grijanja.
Instalacija nikad nije bila lakša!
Magnetna montaža
Nije samo Danfoss Icon2™ regulator ono što se brzo i jednostavno postavlja. Rješenje Danfoss Icon2™ pruža vam i nove mogućnosti za postavljanje termostata. Bežični termostati mogu se jednostavno postaviti gdje god želite. Samo pritisnite mali magnet na zid u željenom položaju i montirajte termostat na vrh.
Elegantni termostati
Bilo da odaberete žičani ili bežični termostat, uklopit će se u svaku prostoriju. Svi su kompaktni, elegantni i imaju zaslon osjetljiv na dodir koji se automatski isključuje tako da je isključen 99% vremena.
Kultni dizajn u žičanim verzijama
-
Montirajte u zid ili na zid
-
Samo dvije žice za lakšu instalaciju
-
Automatsko isključivanje zaslona
-
Okvir se može zamijeniti za popularni okvir proizvođača sklopnih okvira kao što su Busch-Jaeger, Gira, Berker i Merten (kompatibilno samo za inačicu za podžbuknu ugradnju)
Jamstvo
Kvaliteta na koju se možete osloniti
Najbolje komponente u klasi daju pouzdane performanse. Danfoss Icon2™ regulacija podnog grijanja brzo zadovoljava potrebe s najboljom tehnologijom u klasi i 5-godišnjim jamstvom kada instalaciju radi profesionalac.
Podrška

Tražite specifične informacije o proizvodu?
Tražite li specifične informacije o proizvodima za nove ili već instalirane proizvode?
Kliknite ovdje kako biste pronašli dokumentaciju, informacije o softveru, videozapise o instalaciji i vodiče.