Dajte svom vodovodnom sustavu inteligentnu EDGE tehnologiju
Moderno društvo počiva na vodi, ali UN predviđa manjak resursa slatke vode od 40% do 2030. Zaštita i korištenje vode koju već imamo nikada nije bilo važnije. Izgradnja boljih vodoopskrbnih sustava zahtijeva
inteligentan rub koji pruža veću učinkovitost i kontrolu.
U Danfossu, svoje frekvencijske pretvarače stavljamo u središte transformacije postojeće vodovodne infrastrukture i možemo vam pomoći da pogurate svoj vodovodni sustav do ruba performansi, pouzdanosti i učinkovitosti. Uz Danfoss VLT® AQUA Drive, možete postići nove razine inteligencije i učinkovitosti bez ranjivosti, zahvaljujući ugrađenoj EDGE inteligenciji.

Provjerite stanje svojih frekventnih pretvarača
DrivePro® Site Assessment je usluga koja je posebno važna u vodoprivredi. Redovni pregledi će vam pomoći održavati vaš vodovodni sistem u optimalnom stanju. Otklanjanjem rizika neočekivanih prekida u radu, uštedjet ćete na nepotrebnim popravkama i povećati sigurnost rada postrojenja.

Novo izvješće: Ostvarite smanjenje energije i emisije CO2 s najboljim dostupnim rješenjima
Danska federacija vodoprivredne industrije, DI Water, izvješćuje da je potencijal za globalno smanjenje emisija u pročišćavanju otpadnih voda veći od 180 Mtpa CO2e, što je jednako eliminaciji emisija 100 milijuna automobila godišnje. Potencijalno smanjenje potrošnje električne energije jednako je kombiniranoj proizvodnji svih europskih elektrana na ugljen. Dansko iskustvo pokazuje da se digitalizacijom može postići 70% tog smanjenja emisija. Ovdje je VLT® AQUA Drive ključna komponenta.

Energija treba vodu, a voda treba energiju
Uzajamna ovisnost o energiji i vodi i sve veća globalna potražnja za oba resursa ima golem utjecaj na gospodarski rast, održivost okoliša i našu budućnost općenito.
Ipak, digitalizacija i postojeće tehnologije dizajnirane za stvaranje energetski neutralnog vodnog sektora već su dostupne. Energetski učinkovitiji sustav distribucije vode automatski pomaže smanjiti gubitke vode. Koristi se manje energije. Troši se manje vode.
Rješenja
Prijave
Studije slučaja

Jeste li spremni na uvođenje promjena koje će smanjiti potrošnju energije i spriječiti curenje instalacija? Ako jeste, obratite se Josipu Vilusu - našem prodajnom stručnjaku za sektor opskrbe vodom i odvodno-kanalizacijske djelatnosti.

Kako funkcionira analitika u stvarnom vremenu u upravljanju vodama?
VLT® AQUA Drive je dizajniran da pruži najvišu razinu performansi u aplikacijama za vodu i otpadnu vodu koje pokreće AC motor. Sa širokim rasponom moćnih standardnih značajki, koje se mogu proširiti opcijama za poboljšanje performansi, frekvencijski pretvarač je jednako prikladan za nove i naknadne projekte.

Harmonici u instalacijama za vodu i kanalizaciju - odaberite mudro kako biste smanjili troškove
Prisutnost harmonika povećava rizik, utječe na kvalitetu proizvoda i povećava operativne troškove. Ublažavanje harmonika donosi neizravnu uštedu energije smanjenjem gubitaka u transformatorima, kabelima i uređajima.
Ove neizravne uštede razlog su zašto sustavi opremljeni rješenjima za ublažavanje harmonika, neovisno o korištenoj tehnologiji, pokazuju bolju ukupnu učinkovitost sustava.