Optimizirajte harmonijsko ublažavanje
Ublažavanje harmonijskog utjecaja uz istovremeno osiguravanje da vaš sustav radi što je moguće učinkovitije može biti teško.
U Danfoss Drives, pomoći ćemo vam da vaš energetski dobitak ostane u "zelenom", isporukom rješenja harmonika dizajniranog za vaše poslovanje – i sustav.

Kako harmonici mogu ometati vaš sustav?
Harmonici su naponi i struje koje imaju frekvencijske komponente koje onečišćuju čisti sinusoidni valni oblik u krugu izmjenične struje, u konačnici izobličujući glavni napon. Da bi stvar dodatno zakomplicirala, što je veći broj energetskih elektroničkih sklopnih uređaja na licu mjesta, to je veći stupanj izobličenja. Koliko god da ih imate, rezultati su isti: harmonijske smetnje utječu na pouzdanost, povećavaju troškove i utječu na ukupnu kvalitetu proizvoda.
I premda su ti problemi široko rasprostranjeni, izazovi koje predstavljaju – i mjere potrebne za njihovo rješavanje – razlikuju se od sustava do sustava.
Što se događa kada ništa ne poduzmete?
Prekomjerno harmonijsko izobličenje mrežnog napajanja znači da izvor ne nosi samo komponente od 50 Hz ili 60 Hz, već i one više frekvencije. Ove komponente ne može koristiti električna oprema, pa stoga učinci harmonijskog izobličenja mogu biti ozbiljni:



Kako Danfoss Drives može pomoći

Osvijetlite performanse vašeg sustava
Za izračunavanje harmonika koristite alat MyDrive® Harmonics
smetnje u vašem sustavu – i dizajnirajte harmonik
rješenje za ublažavanje koje odgovara vašim potrebama. Jednostavno upotrijebite snagu
uključen simulator sklopa za izvođenje simulacije vašeg
sustav tako da možete točno odrediti gdje promjene trebaju biti napravio. I kontrolirajte harmonike na najučinkovitiji način moguće.

Želite li saznati više o harmonijskom izobličenju?
Neka vam naš stalni stručnjak Gregers Geilager pokaže užad. Pogledajte intervju i otkrijte što Gregers ima za reći o harmonijskim smetnjama i kako ih riješiti na energetski najučinkovitiji mogući način – uz optimizaciju vašeg sustava.
Maksimalno povećajte performanse sustava s našim rješenjima za ublažavanje harmonika
Uskoro...
Uskoro...