Propisi i standardi povezani s energetskom učinkovitošću postupno se pojačavaju u cijelom svijetu. Direktiva o ekološkom dizajnu zakonodavni je okvir koji trenutno postavlja zahtjeve o svim proizvodima vezanim uz energiju u domaćim, komercijalnim i industrijskim sektorima diljem Europske unije. Cilj joj je osigurati da proizvođači smanje potrošnju energije i utjecaj na okoliš svojih proizvoda utvrđivanjem minimalnih standarda energetske učinkovitosti. Ti su zahtjevi postupno povećani.
![](/media/9295/energy_efficiency_table_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Motori, izmjenični frekvencijski pretvarači i sustavi frekvencijskih pretvarača klasificirani su prema njihovoj energetskoj učinkovitosti. Od siječnja 2015. godine, zakonski je propisan zahtjev da novi IE2 motori zahtijevaju frekvencijski pretvarač za rad u Europi. Od srpnja 2021. minimalni zahtjev za učinkovitost motora je razred IE3, a od srpnja 2023. minimalni zahtjev za rmotorima u rasponu 75-200 kW je IE4. Kod frekvencijskih pretvarača minimalni je zahtjev IE2 od srpnja 2021. Standard IEC 61800-9-2 definira razrede IE za frekvencijske pretvarače i IES razrede za sustave frekvencijskih pretvarača (kombinirani motor i frekvencijski pretvarač).
Frekvencijski pretvarači tvrtke Danfoss već su usklađeni s najstrožim zahtjevima standarda IEC 61800-9 za energetsku učinkovitost i klasificirani su kao IE2.
Mrežni alat MyDrive® ecoSmart™ olakšava izračun razreda IE i IES u skladu sa standardom IEC 61800-9-2.
Upotrebljavajte MyDrive® ecoSmart™ za:
- pregled standardnih podatka o gubicima u različitim radnim točkama opterećenja za Danfoss frekvencijske pretvarače
- unesite sve radne točke opterećenja za pojedine primjene
- izračun IE razreda i podataka opterećenja u različitim radnim točkama za frekvencijski pretvarač
- izračunajte IES klasu za asinkroni motor i sustav frekvencijskih pretvarača
- izradite izvješće u kojem se dokumentiraju podaci o gubicima opterećenja u različitim radnim točkama IE ili IES razredu učinkovitosti
- izvezite podataka o različizim radnim točkama opterećenja za upotrebu u sustavu