![SmartHeating](/media/15069/article-lowering-smart-heating-image-560x315.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Više od 80% svih sustava grijanja u stambenim zgradama nije (ispravno) hidraulički balansirano. Ispravno balansiranje sustava povećava udobnost životnog prostora i smanjuje potrošnju energije za grijanje do 15%.
I sama je provedba balansiranja također postala puno lakša. Dosadašnja je situacija takva, a svaki je instalater grijanja s njom i upoznat, da je hidraulično balansiranje teško moguće jer cijevna mreža u starim zgradama često nije poznata. Sada, s procjenom i puno izračunavanja, postavlja se predpodešavanje za slučaj punog opterećenja za svaki radijator, koji radi u punoj snazi tek nekoliko dana u godini. Izvor grijanja stoga nije projektiran za svakodnevnu uporabu i u većini slučajeva koristi previše energije.
![](/media/15070/screenshot-2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Danfoss rješenja danas omogućuju automatsko hidraulično balansiranje, što uz malo truda može jednostavno unaprijediti zastarjele sustave. Kod Danfoss Smart Heating proizvoda koji su certificirani od TÜV-a, hidraulično balansiranje vrši se samom ugradnjom proizvoda. Kontrolna vrijednost "sobna temperatura" koristi se za određivanje protoka potrebnog za slučaj punog zonskog toplinskog opterećenja i željenog profila upotrebe na temelju zadane temperature polaznog voda.
Na ovaj način kupac štedi na troškovima energije i može uživati u modernom grijanju kontroliranom putem aplikacije.