Nakon 15 godina uspješne suradnje, opraštamo se od jednog od naših najprepoznatljivijih proizvoda u sustavima grijanja i hlađenja HVAC-a - AB-QM tlačno-neovisnim balansirajućim i regulacijskim ventilom (PICV).
AB-QM i njegova tlačno neovisna funkcionalnost potpuno su promijenili tržište hidrauličkih ventila za uravnoteženje i regulaciju krajnjih jedinica u nestambenim zgradama.
Danas smo iznimno ponosni što vas možemo upoznati s njegovim nasljednikom - AB-QM 4.0.
Upoznajte AB-QM 4.0, naš novi PICV s redefiniranom vrijednošću za HVAC projektante, vlasnike i korisnike zgrada. Ventili su dizajnirani za upotrebu u kombinaciji s uobičajenim pogonima ili Danfoss NovoCon® S digitalnim pogonom. Posebno omogućuju HVAC 4.0 rješenja u konceptima pametnih komercijalnih zgrada poput hotela ili ureda.
100% autoritet ventila
Novi ventili Danfoss AB-QM 4.0 dizajnirani su u veličinama od DN15 do DN32 te dodaju nove funkcije i poboljšane specifikacije dokazanim mogućnostima poznate serije AB-QM. Jedinstveni 100%tni autoritet ventila, postignut ugrađenim regulatorom diferencijalnog tlaka, ostaje nepromijenjen. To osigurava njegove precizne upravljačke performanse. Dodano je nekoliko značajnih promjena i poboljšanja, što ga čini potpuno novim ventilom, a ne nadogradnjom.
Bolja otpornost na skaliranje i začepljenje
Najznačajniji od svih je redizajn unutarnje konstrukcije. Upotrebom inovativnog PPSU polimernog materijala otpornost ventila na skaliranje i začepljenje je značajno poboljšana u usporedbi s bilo kojim drugim regulacijskim HVAC ventilom. Intenzivna testiranja pokazuju kontinuiranu stabilnost karakteristika protoka i precizne performanse upravljanja i nakon višegodišnje uporabe.
Tlačni razred je povećan sa PN16 na PN25, dok potrebni diferencijalni tlak i dalje iznosi samo 16 kPa.
![AB-QM 4.0 povećani kapacitet protoka po veličini DN-a](/media/13123/ab-qm-40-povećani-kapacitet-protoka-po-veličini-dn-a.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Povećani kapacitet protoka po veličini DN-a
Podesivi protok ventila AB-QM 4.0 značajno je povećan, na primjer s maksimalnih 450 na 600 l/h na DN15, omogućujući upravljanje krajnjih jedinica većih kapaciteta sa ventilima manjih dimenzija. Minimalna postavka protoka smanjena je s dosadašnjih 20%, na samo 10%. Alternativno, ventili su također dostupni u verziji s visokim ili niskim protokom, primjerice DN15 HF sa 120 do 1200 l/h podesivog kapaciteta ili DN15 LF s podesivim kapacitetom od 20 do 200 l/h.
Svi ventili AB-QM 4.0 dostupni su s unutarnjim ili vanjskim navojem i sa ili bez mjernih spojnica. Ljestvica s predpodešavanjem ostaje vidljiva iz više smjerova, čak i ako je na ventil postavljen pogon.
![AB-QM 4.0 s NovoCon® S povezuje hidraulički HVAC na BMS](/media/13124/ab-qm-40-s-novocon-s-povezuje-hidraulički-hvac-na-bms.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
HVAC povezanost s BMS-om
Svi su ventili namijenjeni za uporabu s konvencionalnim (on/off ili modulirajućim) pogonima i s visokopreciznim digitalnim pogonom Danfoss NovoCon® S, koji se mogu integrirati u sustave upravljanja zgradama (BMS) putem BACnet ili Modbus bus-komunikacije. Konkretno, to znači da ventili AB-QM 4.0 omogućavaju koncept pametne zgrade u komercijalnim zgradama poput hotela ili uredskih kompleksa.
![AB-QM 4.0 omogućuje HVAC 4.0 za pametne zgrade](/media/13122/ab-qm-40-omogućuje-hvac-40-za-pametne-zgrade.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Inženjerski HVAC 4.0 za pametne zgrade
Danfoss projektira HVAC 4.0 pametne zgrade. Kombinacija ventila AB-QM 4.0 i NovoCon® S pogona dobar je primjer digitalizacije u HVAC-u. Ta kombinacija ne uspostavlja samo visoku preciznost, dinamičnost, hidrauličko balansiranje i kontrolu. Digitalni pogoni pružaju BMS podacima HVAC-a u stvarnom vremenu kako bi se omogućilo aktivno upravljanje energijom (AEM). Digitalno upravljanje ventilom s fieldbusom također nudi prednosti daljinskog puštanja u rad, podešavanja protoka i ispiranja. Neprekidno evidentiranje svih podataka sustava omogućuje predvidljivo održavanje i raspodjelu energije. A automatski generirane poruke alarma podržavaju brzo i precizno rješavanje problema. HVAC 4.0 kontinuirano optimizira energetsku učinkovitost i udobnost zgrada pomoću pametnih i povezanih proizvoda i usluga.
Postupno uvođenje AB-QM 4.0 na globalnoj razini
Novi ventili AB-QM 4.0 u veličinama DN15 i DN20 bit će dostupni tijekom četvrtog kvartala 2019. u Aziji, Indiji, Bliskom Istoku, Latinskoj Americi, Španjolskoj i DACH regiji. Nakon povećanja proizvodnje ventili će, zajedno s novim termičkim pogonom TWA-Q, u ostatku Europe i Kini biti dostupni u prvom kvartalu 2020. Očekuje se da će verzije DN25 i DN32 biti dostupne u trećem kvartalu 2020. godine.