Zdravo unutarnje okruženje ključno je za svaki proces oporavka – a stvaranje pouzdanog HVAC sustava pravi je izazov za svaku bolnicu. Stoga je individualna kontrola sobne temperature i klime u zatvorenom prostoru iznimno važna. Ljeti, kada temperature mogu prijeći 30°C, učinkovita klimatizacija posebno je važna za održavanje udobnosti pacijenata i učinkovitosti osoblja.
Iz tih je razloga Sveučilišni medicinski centar (UKC) Ljubljana zamijenio dva rashladna kompresora koja su radila više od 40 godina. Konstruirana su dva kompresora 19 XR s 2245 kW rashladne snage i 375 kW električne snage.
Za ovo mjesto bolnica je zahtijevala nisku harmonijsku distorziju, s razinom THDi ne većom od 5% bez obzira na opterećenje. Dodatno, od dobavljača se očekivalo da isporuči pouzdan sustav s visokom razinom redundantnosti i sigurnosti, nultom razinom smetnji s primarnom bolničkom opremom, visokom razinom sigurnosti za osoblje za održavanje, servis i tehničku podršku te uštedama u potrošnji energije.
U dogovoru s dizajnerom i bolnicom, Danfoss je preporučio aktivno rješenje VLT® Low Harmonic Drive (LHD), gdje su AC frekvencijski pretvarači i aktivni filtar kombinirani u jednoj jedinici. Aktivni filtar je sastavljen paralelno s ulazom AC pretvarača; stoga AC frekvencijski pretvarači radi normalno u slučaju kvara filtera i osigurava rad rashladnog sustava. Važni čimbenici koje je bolnica uzela u obzir prilikom donošenja odluke bili su opskrba rezervnim dijelovima, servisna podrška 24 sata dnevno i nesmetano puštanje u rad.