Skrivena rješenja za ograničavanje nestašice vode

srijeda, 21. srpnja 2021.

Rješenje naših izazova je postupanje s vodom na mnogo inteligentniji način. Ključno je ublažiti uzroke nestašice vode umjesto stvaranja novih vodovodnih postrojenja. Korištenje ovog "skrivenog izvora vode" često se pokazuje mnogo jeftinije od alternative: generiranje novih izvora vode.

Stalni učinci klimatskih promjena pogoršavaju sve veće probleme s nestašicom vode. Najnovije statistike tvrde da dvije milijarde ljudi u svijetu doživljavaju izuzetno visok stres vode, a 4 milijarde ljudi jak vodni stres. Rješenje za suzbijanje nestašice vode je uključivanje cjelovitih riječnih bazena i razmišljanja o ciklusu vode. Uključiti poljoprivrednu industriju; kao i gradovi / kućanstva i tradicionalnu industrijsku proizvodnju te opskrbljivači energijom, koji uzimaju vodu iz istih vodnih resursa.


U mnogim se slučajevima pokazalo da je vrlo teška tranzicija, prelazak na rad u različitim sektorima. Dobra vijest je da je u svakom pojedinom sektoru u tijeku razvoj pametnih rješenja za vodu, koja se često temelje na digitalnim konceptima.

Bolje iskoristite dostupne resurse


Unutar poljoprivredne industrije, koja na globalnoj razini predstavlja 70% cjelokupne potrošnje slatke vode, u tijeku su mnoga nova dostignuća za inteligentnije korištenje dostupne vode. Ti događaji uključuju:

- učinkovitije metode za ograničavanje isparavanja kada se voda dodaje u polja i
- vrlo napredna satelitska kontrola prskalica s obzirom na vremensku prognozu, stanje rasta usjeva, vrstu tla itd. Kako bi se maksimalno iskoristila dostupna voda. 

Kao vodeći proizvođač, Danfoss bilježi stalni porast upotrebe frekvencijskih pretvarača promjenjive brzine (VSD), koji nude vitalnu upravljivost koja nam je potrebna za inteligentniju upotrebu naših ograničenih vodnih resursa. Danfoss VLT® AQUA frekvencijski pretvarači tlaka, namjenski su proizvodi napravljeni posebno za ovu industriju.

Skriveni izvor vode

Unutar gradova i za kućanstva ostvaruju se brojna ulaganja kako bi se osigurala vitalna opskrba vodom o kojoj svi ovisimo. Ta ulaganja mogu biti vrlo velikog intenziviteta. Istodobno se procjenjuje da više od 30% sve globalne čiste vode proizvedene za kućanstvo / gradove gubi propuštanje - najniža vrijednost iznosi 5%, a najviša oko 80%.
Kombinirano curenje često je podijeljeno u 3 podskupine:

- Pozadinsko curenje (mala popuštanja iz spojeva)
- Neprijavljeno curenje (curenje iz malih pukotina), i
- Prijavljeno curenje (curenje vode je vidljivo) 

Prijavljeno istjecanje obično je manje od 20% ukupnog istjecanja.

Primjerice, na temelju istraga provedenih na Novom Zelandu, dokazano je da očigledno curenje, poput gore prikazanih velikih rafala, NE predstavlja većinu izgubljene vode. Zapravo, manje od 20% gubitka vode povezano je s "Prijavljenim curenjem". S vremenom se ta očita curenja obično zaustavljaju za nekoliko sati, dok se dvije druge vrste curenja nastavljaju vršiti 24/7, 365 dana u godini.

Prosječno smanjenje curenja za 38%

Pozadinsko i neprijavljeno curenje mogu se smanjiti zamjenom cijevi ili primjenom upravljanja zonama tlaka. Zamjena cijevi je naravno vrlo skupo rješenje, dok se upravljanje zonama tlaka pokazalo vrlo isplativim načinom smanjenja istjecanja vode. Osnovno načelo je podijeliti gradski sustav distribucije vode u zone pritiska, instalirajući potaknuću pumpu (koja se sastoji od pumpe, VSD i odašiljača tlaka) u svaku zonu tlaka radi rada na najnižem mogućem tlaku. Statistički podaci iz 112 kućanstva upravljanja zonama pritiska u 10 različitih zemalja pokazuju da je u prosjeku dobiveno smanjenje curenja od 38%, zajedno sa smanjenjem energije za 20 - 40% i smanjenjem novih curenja za više od 50%. Na mnogim se mjestima smanjenje curenja pokazalo najvećim „neiskorištenim vodnim resursom“.

Ušteda vode podešavanjem na stvarnu potrebu

Mnoga industrijska postrojenja koriste velike količine vode kako za potrebe procesa, tako i za hlađenje. Kako je voda često relativno jeftina, nije se puno fokusiralo na to može li se upotrijebiti manje vode - osim na mjestima gdje je nestašica vode prijetila smanjenjem proizvodnih kapaciteta. Prije nekoliko godina, središnja tvornica Danfossa, smještena na otoku Als na jugu Danske, doživjela je situaciju da bi nedostatak vode mogao postati kritično pitanje. Tijekom nekoliko godina, postavio se fokus na smanjenje i vode za hlađenje i za proizvodne procese te je za rezultat dobiveno smanjenje potrošnje vode za 80%. Ključno pitanje bilo je naravno reguliranje korištenja vode kako bi se zadovoljile stvarne potrebe. Još jednom, VSD tehnologija bila je prava kontrolna ručica za rješavanje problema.


Kao što je opisano u sva tri glavna segmenta koji koriste slatku vodu, rješenje naših izazova je baviti se vodom na mnogo inteligentniji način. Često su digitalizacija i VSD ključne komponente koje nude ključnu mogućnost upravljanja, omogućujući nam da ograničimo nedostatak vode umjesto stvaranja novih vodnih postrojenja. Korištenje ovog "skrivenog izvora vode" često se pokazuje mnogo jeftinije od alternative: generiranje novih izvora vode.


Ovdje saznajte više o korištenju VSD-ova u upravljanju vodama. I ovdje otkrijte više Danfossovih rješenja za upravljanje vodom.