ADAP-KOOL® – Danfoss lansira novi, jednostavniji za upotrebu, upravljač isparivača
Novi Danfoss-ov ADAP-KOOL® upravljač isparivača namijenjen je za aplikacije hlađenja u prehrambenim trgovačkim lancima, smanjuje troškove i doprinosi jednostavnosti svakodnevnog upravljanja sustavima hlađenja sa novom mobilnom aplikacijom. Rješenje obuhvaća četri nova proizvoda: novu platformu upravljača isparivača, elektronički ekspanzijski ventil, pretvarač tlaka i osjetnike temperature – dizajnirano za optimalno rješenje.
’’Smanjenje troškova je prioritet za večinu prehrambenih trgovačkih lanaca’’, ističe Ejnar Luckmann, Danfoss-ov proizvodni menadžer upravljača isparivača.’’Istovremeno, prehrambeni trgovački lanci nastoje osigurati dosljednost u performansama sustava hlađenja kako sigurnost hrane nikad ne bi bila ugrožena. Da bi se ova 2 cilja osigurala, potrebno je imati odgovarajući sustav hlađenja koji se može automatski prilagoditi promijenjivim vanjskim uvjetima i okolnostima u kojima radi’’
Danfoss danas nudi rješenja koja omogućuju, lakše nego ikad, uštedu na adaptivnom i pouzdanom sustavu hlađenja u prehrambenoj industriji: nova generacija već uspješnog ADAP KOOL proizvodnog programa. Omogućuje uštedu potrošnje el. energije od 6 do 10% u odnosu na druge alternative. Odlikuje jednostavnim dizajnom, laganom instalacijom i servisom te uključuje značajke koje poboljšavaju korisničko iskustvo kod OEM proizvođača, instalatera, servisera i krajnjeg korisnika.
Četri nova proizvoda, jedno cjelovito rješenje
AK-CC55 upravljač isparivača oslanja se na unaprijeđene Danfoss algoritme za upravljanje rashladnim vitrinama i komorama. Korisnik može, putem Bluetooth ekrana, komunicirati sa upravljačem upotrebom nove ’’AK-CC55 Connect’’ mobilne aplikacije.
- Značajne uštede u potrošnji el.energije korištenjem algoritama za adaptivno upravljanje pregrijanjem i odleđivanjem.
- Pojednostavljena instalacija i servis putem mobilne aplikacije i većih terminala priključnih stezaljki.
- Primjenjivo za svaku veličinu sustava hlađenja sa ’’Compact, Single Coil, i Multi Coil’’ verzijama upravljača.
AKVP elektronički ekspanzijski ventil (EEV) kombinira postojeće AKV i AKVH ventile u jedinstveno rješenje, obuhvaćajući pritom HFC i CO₂ kao radnu tvar. Na ovaj način se uz unapređenje performansi smanjuje i kompleksnost.
- Poboljšane performanse sa povećanim kapacitetom.
- Pouzdana zaštita kompresora sa ’’fail-safe’’ funkcijom zatvaranja ventila u slučaju gubitka napajanja.
- Optimalna distribucija rashladnog medija i tiša regulacija ventila sa ’’soft pulse’’ tehnologijom.
AKS 11 osjetnik temperature nastavlja Danfoss-ovu tradiciju pouzdanosti, robusnosti, preciznosti i brzom vremenskom odzivu. Sadrži i nove karakteristike koje pojednostavljuju upotrebu prilikom instalacije ili servisa.
- Olakšana instalacija i puštanje u rad sa temperaturnim osjetnicima u boji
DST P110 pretvarač tlaka donosi visoku preciznost i brzi vremenski odziv. Dizajniran da odolijeva ekstremnim vibracijama, promjenama temperature i električnim smetnjama.
- Učinkovitija kontrola pregrijanja s poboljšanom preciznošću u nižim temperaturnim rasponima
- Pouzdan, otporan na koroziju, sa IP67 klasifikacijom kučiša od ne hrđajućeg čelika.
Bolje iskustvo za krajnjeg korisnika i značajne uštede
Zajedno, 4 nova proizvoda kreiraju cjelovito ADAP-KOOL® rješenje upravljača isparivača koje donosi značajne benefite u svim segmentima sustava hlađenja i čuvanja hrane.
- Prodajni objekti mogu smanjiti potrošnju el.energije istovremeno osiguravajući potrebni temperaturni režim čuvanja hrane. Aplikacija za pametne telefone može drastično skratiti servis i održavanje, štedeći vrijeme i novac. ’’Mobilna aplikacija AK-CC55 Connect App jednostavna je i intuitivna za upotrebu olakšavajući korištenje i manje educiranim korisnicima”, ističe Ejnar Luckmann. “Uz aplikaciju često nije potrebno da se rashladna vitrina rastavlja kako bi se problem ustanovio. Korisnici mogu pristupiti svim podacima rashladne vitrine na brz i jednostavan način te smanjiti vrijeme zastoja, gubitak hrane i prihoda.’’
- Instalateri i izvođači postižu bržu i jednostavniju instalaciju i servis sustava. Uz mobilnu aplikaciju, rješenje nudi i nekoliko praktičnih benefita. “Na primjer, veće priključne stezaljke na terminalima AK-CC55 pojednostavljuju dijeljenje signala sa pretvarača tlaka na više upravljača.” Objašnjava Ejnar Luckmann. ’’Također, novi AKS 11 temperaturni osjetnik u boji omogućava lakšu instalaciju i provjeru točne pozicije osjetnika.”
- OEM proizvođači mogu brzo dizajnirati rashladna rješenja za svaki sustav hlađenja, bez obzira koje je veličine, vrste rashladne radne tvari i načina upravljanja. Nova generacija ADAP-KOOL® upravljača isparivača potpuno je kompatibilna s postojećim Danfossovim rashladnim sustavima, što redizajn i proširenje sustava čini lakšim i jeftinijim.
„ADAP-KOOL® način kako radite
ADAP-KOOL®, već više od 3 desetljeća definira iste osnovne vrijednosti: robusna, pouzdana i prilagodljiva rashlada vitrina i komora osigurava visoku sigurnost hrane i značajne uštede energije. Novom generacijom ADAP-KOOL® upravljača isparivača, jednostavnije je nego ikad uočiti prednosti ovakvog rješenja.
„Novom generacijom, sistem pruža identične vrijednosti a sada donosi i bolje korisničko iskustvo, bez obzira ako ste OEM proizvođač, instalater, servisni tehničar, ili vlasnik prodajnog objekta hrane. Nova generacija je više od rješenja; to je način rada. Zbog toga mi kažemo: ADAP-KOOL® je način kako radite”, pojašnjava Ejnar Luckmann.