Modulacija kapaciteta u jednostavnom i prilagodljivom paketu
Neusporediva energetska učinkovitost i očuvanje hrane!
Kondenzacijska jedinica Optyma™ Plus INVERTER opremljena kompresorom s promjenjivom brzinom vrtnje kombinira našu vodeću tržišnu stručnost s jedinstvenim prednostima bezstupanjske inverterske scroll tehnologije.
Značajke i prednosti:
4 modela za rashladne snage od 2kW do 12,8kW
Bezbrižnost uz jednostavnu ugradnju i lakoću servisiranja
Najbolja energetska učinkovitost: SERP 3,97 smanjuje operativne troškove za oko 20% i do 30% u usporedbi s alternativnim tehnologijama
Bolje očuvanje hrane s kontrolom temperature +/- 0,3°C

Bolje čuvanje hrane

Ušteda energije

Nisko punjenje radne tvari

Nema potrebe za prostorijom za strojeve

Instalacija bez problema