Upoznajte novi val u rješenjima u području osjetnika u uporabi u morskim rješenjima s novim DST P40M. Uz najbolje performanse na tržištu protiv korozije uzrokovane vodom, kućište od titana i keramičkog tlačnog elementa, DST P40M osigurava pouzdan učinak u kemijskim obradama i morskim primjenama.
Odašiljač tlaka P40M posebno je dizajniran za izdržljivo praćenje tlaka u morskim primjenama kao što su obrada balastne vode, proćiščivaći ispušnih plinova, sustava za desalinizaciju i sustava za hlađenje morske vode. Fokusirajući se na karakteristike bitne za okruženje u kojima su velika otpornost na koroziju i dugovječnost neophodni za pouzdan rad pomoćnih i pogonskih sustava plovila, P40M je idealno rješenje za praćenje tlaka na brodovima.
Vrhunsko kućište od titana bez zavarivanja pruža iznimna svojstva materijala poput visoke otpornosti na koroziju, male gustoće i velike vlačne čvrstoće. Drugi zaštitni sloj dolazi od keramičkog tlačnog elementa koji nije propustan za kloride i ostale štetne kemikalije. Kombinacija materijala korištenih u DST P40M odašiljaču tlaka nudi najbolju zaštitu na tržištu od širokog spektra kiselina, lužina i agresivnih onečišćivača – osiguravajući optimalne performanse i trajni, siguran rad broda.
„Morska industrija igra vitalnu ulogu u globalnom gospodarstvu – s rastućom populacijom, zahtjevi za brodovima s brzim, učinkovitim i sigurnim performansama veći su nego ikad. DST P40M odašiljač tlaka dizajniran je da odgovori na ovaj izazov na temelju desetljeća iskustva u primjeni u intenzivnim, korozivnim uvjetima. Uz pojačano kućište od titana i keramički tlačni element, DST P40M pruža najdulju trajnost na tržištu s iznimnim performansama u neumoljivim pomorskim okruženjima“ , rekao je Danfoss Product Manager – Richard Lang Jorgensen.
Uz izdržljive i pouzdane performanse, DST P40M ima i nekoliko potrebnih međunarodnih morskih odobrenja, što uvelike olakšava postupak dizajniranja radi uštede vremena i administrativnih troškova.
Danfoss je usmjerio 40 godina stručnosti u pomorskim primjenama u razvoj vrhunskih komponenata koje vas pripremaju za budućnost. Uz najširi program kontrole pomorske industrije, razvili smo rješenja i stručnost kako bismo podržali vaša putovanja – bilo gdje na svijetu.
Ukupne značajke i prednosti korištenja DST P40M uključuju:
- Najbolja kvaliteta na tržištu: Kućište od titana i keramički AL203 96% tlačni element osiguravaju najbolju otpornost na koroziju na tržištu u raznim izazovnim okruženjima morske vode.
- Inovacija: Otporna, titanijeva konstrukcija bez zavarivanja osigurava optimalni strukturni integritet.
- Morska odobrenja: Kinesko klasifikacijsko društvo (CCS) (na čekanju); Potvrda o odobrenju tipa uzajamnog priznavanja DNV-GL EU RO;
Korejski registar (KR); Nippon Kaiji Kyokai General Incorporated Foundation (NK, ClassNK) - Usklađenost: Udovoljava zahtjevima ograde do IP67 u skladu s TS 16949.
- Pouzdanost: Poboljšajte točnost velikom linearnošću i malom vrijednošću histereze. Električni sklop otporan na greške zahvaljujući zaštiti od obrnutog polariteta.
- Partnerstvo + stručnost u primjeni: Više od 40 godina iskustva na tržištu stavlja Danfoss u kategoriju pouzdanih partnera, pružajući rješenja bazirana na aplikacijama i stručnoj podršci koja se pruža 24/7.