![Hlađenje s CO₂](/media/n3ug3tti/cooling-room-1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=133231541059300000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Tražite rashladni uređaj za budućnost?
Vaš izbor radnih tvari izravno utječe na vaše poslovanje i krajnji rezultat. Kako zakonodavstvo postupno ukida F-plinove, alternativne radne tvari više nisu opcija, već su nužni. Hlađenje CO₂ (R744) donosi izvrsnu energetsku učinkovitost, sigurnost hrane i mogućnosti povrata topline izravno u vaše poslovanje.
Razvijte svoje poslovanje s pouzdanim CO₂ rashladnim rješenjima
Vaš izbor radnih tvari izravno utječe na vaše poslovanje i krajnji rezultat. Kako zakonodavstvo postupno ukida F-plinove, alternativne radne tvari više nisu opcija, već su nužni. Hlađenje CO₂ (R744) donosi izvrsnu energetsku učinkovitost, sigurnost hrane i mogućnosti povrata topline izravno u vaše poslovanje.
Osim toga, CO₂ je prirodna radna tvar koja je netoksična i nezapaljiva, s nultim oštećenjem ozonskog omotača i GWP-om od samo 1 – što pogoduje okolišu. Uz Danfoss dobivate podršku i stručnost kako bi vaš prijelaz na CO₂ hlađenje bio jednostavan. Od dizajna do implementacije i održavanja cjelovitih CO₂ rashladnih sustava, mi smo tu da vam pomognemo u odgovornom i pouzdanom hlađenju.
![CO2 rashladni paket](/media/xnal1xgy/butik-coldroom2-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Dobijte potpuni CO₂ rashladni paket sa samo četiri komponente.
Provjerite kako je jednostavno pronaći ono što odgovara vašoj primjeni.
Povezani proizvodi
CO₂ rješenja za sve vaše primjene
![Optyma iCO₂ 4.6kW](/media/utmh0g4g/condensing-unit-optyma-1.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Optyma iCO₂ 20kW](/media/fwlh0uhp/optyma-ico2-20mt-10lt.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Optyma™ kontroleri](/media/jyblfy5y/white-optyma-controller.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![AKVP ventili](/media/8047/akvp-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![EVT elektromagnetni ventili](/media/vnholz23/solenoid-valves-for-co2.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![EVUL elektromagnetni ventili](/media/2850/cr-evul.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/dajmzb21/fridge-1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=133233612538000000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Pouzdan. Učinkovit i ekološki prihvatljiv. Ovo je CO₂.
CO₂ se koristi diljem svijeta za pružanje održivih i isplativih rješenja za radne tvari. Pogledajte prednosti.
Kontaktirajte nas
Za dodatne informacije kontaktirajte nas.